Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.
  • Historia

WirelessHART - joustavuutta prosessinhallintaan

Alenna projektikustannuksia tehokkaamman suunnittelun ja nopean asennuksen ansiosta

WirelessHART on erityisesti prosessiautomaatiota varten suunniteltu langaton teknologia. Se lisää HART-protokollaan langattomat ominaisuudet ja ylläpitää samalla olemassa olevaa yhteensopivuutta HART-laitteisiin, -komentoihin ja -työkaluihin.
WirelessHARTISSA on useita ominaisuuksia, kuten itseorganisoituminen ja itseparantaminen, jotka varmistavat luotettavan toiminnan, joustavuuden ja nopean asennuksen. Aikasynkronoitu tiedonsiirto, avaintenhallinta ja AES128:n mukainen salaus varmistavat turvallisuuden ja eheyden.

WirelessHART-teknologian edut

© 2013 HART Communication Foundation, all rights reserved
  • Kaukaiset ja vaikeapääsyiset mittauspisteet liitetään ilman kalliita kaapeleita

  • Helppo suunnitella, nopea asentaa, nopeasti integroitavissa laitoksen infrastruktuuriin

  • Korkea luotettavuus redundanttien tiedonsiirtopolkujen ansiosta

  • Endress+Hauserin ja kolmannen osapuolen HART-laitteiden helpoin päivitys

  • Koko laitoksen osioita on helppo parametroida ja valvoa DTM- ja DD-teknologialla esimerkiksi laitoksen laitehallintaohjelmistolla FieldCarella

Huipputeknologiaa

WirelessHART on erityisesti prosessiautomaatiota varten suunniteltu langaton tietoyhteys. Se lisää HART-protokollaan langattomat ominaisuudet ja ylläpitää samalla olemassa olevaa yhteensopivuutta HART-laitteisiin, -komentoihin ja -työkaluihin.

  • Verkko- ja turvallisuuspäällikkö vastaa verkon määrityksestä, hallinnasta ja monitoroinnista

  • WirelessHART-verkkoprotokolla on rakennettu suojatoimilla, jotka takaavat luotettavan ja turvallisen tietoyhteyden

Monia käyttömahdollisuuksia

Onnistuneesti ympäri maailmaa käyttöönotetut WirelessHART-ratkaisut.

WirelessHART-teknologiaa käytetään jo maailmanlaajuisesti. Endress+Hauserin asiantuntijat ovat toteuttaneet lukemattomia haastavia projekteja ammattimaisesti ja täydellä asiakastyytyväisyydellä.

WirelessHART tarjoaa seuraavat ratkaisut:

  • Nopea ja joustava asennus

  • Joustavat ja mobiilit kokoonpanot

  • Laitoksen laitteistojen siirtäminen

  • Esteet ylitetään

  • Vanha teknologia päivitetään

Aloita verkottaminen WirelessHARTILLA

Päivitä HART tai 4...20 mA -laitteesi langattomaan teknologiaan WirelessHART sovittimella SWA70 ja Fieldgate SWG70:llä. Sovittimemme ja Fieldgate-konsepti mahdollistaa vanhojen ja uusien laitteiden integroinnin langattomaan verkkoon.

Endress+Hauser tarjoaa ainutlaatuisen valikoiman HART- ja 4...20 mA -laitteita sekä runsaan määrän tukipalveluita. Takaamme saumattoman integroinnin monien valmistajien automaatiojärjestelmiin.

WirelessHART-verkon komponentit

  • WirelessHART-sovitin lähettää liitetyn HART-laitteen mittaus- ja diagnostiikkatiedot

  • WirelessHART Fieldgate vastaanottaa tiedon ja antaa sen laitoksen verkon käyttöön Modbusilla tai OPC:llä käyttäen Ethernetiä tai RS485-tietoyhteyttä

  • Tieto on käytettävissä Modbus TCP:llä, HART-protokollalla tai EtherNetillä/IP:llä

  • Luotettavat turvallisuus- ja todennustoimenpiteet, jotka noudattavat avoimia standardeja uusinta teknologiaa olevalla avaintenhallinnalla, varmistavat, että verkko ja tiedot ovat suojattuina kaiken aikaa

WirelessHART varmistaa tehokkaan suunnittelun ja nopean asennuksen

© Endress+Hauser
WirelessHART-ratkaisut alentavat kustannuksia ja tarjoavat sinulle lisää tietoa prosessista ja laitoksesta. © Endress+Hauser

WirelessHART-ratkaisut ja langattomat ominaisuudet olemassa oleviin HART-laitteisiin ja työkaluihin. Saat niiden avulla lisää tietoa; kustannukset alenevat tehokkaamman suunnittelun ja nopeiden asennusten ansiosta.

Verkota laitteesi WirelessHARTILLA nyt. © Endress+Hauser

Aloita verkottuminen WirelessHARTILLA
Päivitä HART- tai 4...20 mA -laitteesi langattomaan teknologiaan käyttämällä WirelessHART sovitinta SWA70.

Joustava WirelessHART-ratkaisu raakaöljyn erotteluun. © Endress+Hauser

Joustava WirelessHART-ratkaisu vähentää raakaöljyn erottelussa merkittävästi kaivoon liittyvää asennustyötä. Asennusaika lyhenee ja tietoyhteyskaapeli säästyy.

WirelessHART katalysaattoreiden tuotannossa. © Endress+Hauser

Katalysaattoreiden valmistuksessa tuotteen valmistuksessa on suuri määrä vaiheita. Yksi näistä on kuivausprosessi. WirelessHART-laitteet lähettävät HART-tiedon mittalaiteilta.

WirelessHART pohjaveden valvontaan © Endress+Hauser

Joustava WirelessHART-ratkaisu pohjaveden valvontaan helpottaa merkittävästi asennukseen liittyvää kuormitusta. Järjestelmä tarjoaa luotettavat mittaustiedot laajalla alueella sijaitsevista mittauspisteistä.

WirelessHART ongelmajätteen polttamisessa. © Endress+Hauser

Vaikeapääsyisissä DeNOx-laitoksissa WirelessHARTIN hyödyt osoitetaan nopeassa ja mutkattomassa projektin toteutuksessa, mikä alentaa merkittävästi suunnittelu- ja johdotuskustannuksia.

WirelessHART varastonhallintaan säiliöalueella. © Endress+Hauser

WirelessHART-ratkaisu mahdollistaa täysin integroidun varastonhallinnan ja säästää samalla asennus- ja kaapelointikustannuksissa.

Kun luotettavana kumppaninasi on Endress+Hauser, hyödyt yli 25 vuoden kokemuksesta digitaalisessa tiedonsiirrossa ©Endress+Hauser

Luotettava kumppani
Kun luotettavana kumppaninasi on Endress+Hauser, hyödyt yli 25 vuoden kokemuksesta digitaalisessa tiedonsiirrossa.

WirelessHART-ratkaisut ja langattomat ominaisuudet olemassa oleviin HART-laitteisiin ja työkaluihin. Saat niiden avulla lisää tietoa; kustannukset alenevat tehokkaamman suunnittelun ja nopeiden asennusten ansiosta.

  • Helppokäyttöiset tuotteet

  • Helppoja valita, asentaa ja käyttää

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

  • Standardituotteet

  • Luotettavat, lujatekoiset ja helppoja huoltaa

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

  • Laadukkaat tuotteet

  • Erinomainen toiminnallisuus

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

  • Erikoistuotteet

  • Suunniteltu vaativiin sovelluksiin

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

Tuotekohtainen

FLEX-valikoima Tekninen suorituskyky Helppokäyttöisyys
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental-valikoima

Täytä perusmittaustarpeesi

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean-valikoima

Käsittele ydinprosessejasi helposti

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended-valikoima

Optimoi prosessisi innovatiivisilla teknologioilla

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert-valikoima

Hallitse haastavimmatkin sovelluksesi

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys

Tuotekohtainen

Ladattavat tiedostot

    WirelessHART-esite

    Endress+Hauserin WirelessHART-ratkaisut tuottavat sinulle aiempaa enemmän tietoa laitoksestanne ja sen prosesseista. Projektikustannuksenne vähenevät, koska suunnittelu tehostuu ja asennukset nopeutuvat.