Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.

Innovatiivinen TempC Membrane -painevälitin

Parasta tarkkuutta ja prosessiturvallisuutta mitattaessa painetta ja paine-eroa painevälittimillä.

Painevälittimet tarjoavat optimaaliset mittaustulokset prosesseissa, joissa käytetään erittäin korkeita tai erittäin alhaisia lämpötiloja, aggressiivisia väliaineita tai joissa esiintyy voimakasta tärinää. Jotta tällaisissa sovelluksissa voidaan mitata vieläkin tarkemmin ja prosessiturvallisuus paranee entisestään, Endress+Hauser on kehittänyt ratkaisuksi TempC (Temperature Compensatory) Membrane -painevälittimen täysin uuden teknologian pohjalta. Patentoitu TempC Membrane -painevälitin takaa äärimmäisen tarkkuuden ja parannetun prosessiturvallisuuden uuden teknologiansa ansiosta jopa hyvin vaativissa sovelluksissa.

TempC Membrane ja laipat prosessiteollisuuden tarpeisiin

Edut

  • Paranna kannattavuutta ja laitoksen käyttöastetta

  • Erittäin vähäinen lämpötilan vaikuttavuus minimoi sekä prosessin että ympäristön lämpötilan vaihteluiden vaikutukset, mikä takaa tarkat ja vakaat mittaustulokset. Lämpötilavaikutukset signaaliin vähenevät minimiin.

  • TempC Membrane -painevälitintä voidaan käyttää lämpötila-alueella -40 °C...+400 °C. Elintarvike- ja biotiedeteollisuudessa TempC Membrane -painevälitin varmistaa parhaan mahdollisen prosessiturvallisuuden jopa hyvin pitkillä sterilointi- ja puhdistusjaksoilla (CIP/SIP).

  • Painevälittimen kalvon nopea elpyminen lämpöshokkien jälkeen sallii eräprosesseissa lyhyemmät käyttökatkokset ja parantaa siten merkittävästi laitoksen käytettävyyttä.

  • TempC Membrane -painevälittimen ansiosta prosessiliitännät voidaan suunnitella pienemmiksi. Uusi painevälitin mittaa pienemmällä prosessiliitännällä perinteisiä painevälittimiä tarkemmin, joiden mittauskalvon halkaisija on kaiken lisäksi suurempi.

Seuraavat tuotteet ovat saatavilla innovatiivisella TempC Membrane -painevälittimellä:

Ladattavat tiedostot

    Brochure_TempC_Membrane_EN.pdf

    Broschüre_TempC_Membran_DE.pdf