Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.
  • Historia

IIoT Netilion -ekosysteemin kehittäminen

Pilottiprojekti yhteistyössä Salzgitter Flachstahl GmbH:n kanssa

Endress+Hauserin ja Salzgitter Flachstahl GmbH:n välillä on tehty tiivistä yhteistyötä maaliskuusta 2017 lähtien. Yhteistyö keskittyy IIoT-ekosysteemin Netilionin kehittämiseen. Laitteisto on ollut käytössä siitä lähtien ja sitä testataan ja kehitetään jatkuvasti yhteistyössä huoltopäällikön kanssa. Tavoite: lisätä laitoksen käytettävyyttä!

Laitteen terveydentilan tarkkaileminen Netilion Healthilla

Laitteen terveydentilan tarkkaileminen Netilion Healthilla

Ethernet/PROFIBUS-yhdyskäytävä SFG500 ja reunalaite

Reunalaitteeseen liitetty Ethernet/PROFIBUS-yhdyskäytävä

Laitteen terveydentilan tarkkaileminen Netilion Healthilla

Tulokset

  • Netilion IIoT -ekosysteemi otettiin onnistuneesti käyttöön Salzgitter Flashstahl GmbH:n jatkuvassa peittauslinjassa nro 2, ja se on kehittynyt jatkuvasti siitä lähtien.

  • Laitosinsinöörien ei tarvitse käyttää sovellusta päivittäin. Sen sijaan he tarkistavat muutokset ja säännöllisen palautteen parantamista varten.

  • Tulevaisuudessa Netilion IIoT -ekosysteemi yksinkertaistaa ja helpottaa kunnossapitotehtäviä ja lisää laitosten käytettävyyttä.

Jan Marten Claus

"Sain inspiroivan kokemuksen heti alussa, kun koko väylä skannattiin. Siellä näkyi PROFIBUS-laitteita, jotka olin unohtanut kokonaan!"

Jan Marten Claus, Suunnitteluinsinööri
Jatkuva peittauslinja 2, Salzgitter Flachstahl GmbH

Haaste

Jatkuvalla peittauslinjalla nro 2, Endress + Hauserin noin 103 mittauspistettä toimivat noin 330 m pitkä rivissä rivissä. Tässä IIoT-ratkaisun haasteena on mahdollistaa nopea yleiskuva asennetusta laitekannasta, sen tarkasta terveydentilasta ja helpottaa siten huoltohenkilöstön työtä mistä tahansa.

IIoT-ratkaisun tulee olla helppo asentaa ja tietojen lukemisen on oltava helppoa. Ihannetapauksessa huoltoteknikko saa ennen käyttöönottoa tietoa sijainnista, parhaasta ratkaisusta, tarvittavista työkaluista jne.

Toteutus

Ethernet/PROFIBUS-yhdyskäytävä SFG500 ja reunalaite asennettiin muodostamaan yhteys internetiin PROFIBUS-verkkoon. Sekä yhdyskäytävä että reunalaite tarjoavat liitettävyyden IT:n ja OT:n välille ja skannaavat koko tehtaan mittauslaitteet, jopa eri toimittajilta.

Netilion Analytics -sovellus luo jokaisesta skannatusta laitteesta digitaalisen kaksoiskappaleen. Koska Endress+Hauser on ollut vastuussa lähes 20 vuotta, laitetietoja täydennetään 40 miljoonan tietueen tiedoilla.

  • Netilion Analytics antaa yleiskatsauksen kaikista tehtaan laitteista.

  • Netilion Healthin avulla käyttäjät näkevät laitekannan terveydentilan ja tarjoavat myös suoran pääsyn syvälliseen tietoon niiden kunnossapidosta ja hoidosta.

  • Netilion Library mahdollistaa tiedostojen ja asiakirjojen tallentamisen tiettyjä mittalaitteita varten, jotka ovat sitten kaikkien Netilion IIoT-ekosysteemin käyttäjien saatavilla.

Netilion-ekosysteemin komponentit

  • Netilion Analytics

  • Netilion Health

  • Netilion Library

  • Reunalaite

  • Fieldgate SFG500