Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.
  • Historia

Kokonaisvaltaista turvallisuussovelluksista huolehtimista

Lämmönsiirtoverkko on hyvissä käsissä

VWS Pipeline-Control on vastuussa asiakkaansa Warmtebedrijf Rotterdamin laitosten kunnossapidosta ja käytettävyydestä. Putkistot kuljettavat lämmintä vettä kaukolämpöverkkoon, josta se jaetaan tuhansiin taloihin Rotterdamin alueella. VWS Pipeline-Control tekee tiivistä yhteistyötä Endress + Hauserin kanssa turvapiiriensä ylläpidossa..

WS Pipeline-Controlilla lämmönsiirtoverkko on hyvissä käsissä ©WS Pipeline-Control

Tärkeimmät edut

  • Kunnossapitosuunnitelma ja säännölliset toimintatestit parantavat turvallisuutta ja prosessin käytettävyyttä turvallisuusteknisissä järjestelmissä

  • Rotterdamin kaupunki saa riittävästi lämmintä vettä

  • Kattavat ja yksityiskohtaiset raportit ovat saatavissa heti

WS Pipeline-Controlilla lämmönsiirtoverkko on hyvissä käsissä

Koko toimintaprosessi läpäisi varmennustestit onnistuneesti.

Marc van den Heuvel, Installatiebeheerder Pipeline Control
VWS Pipeline-Control

Varmista turvallisuus, estä vahingot ja suojele ympäristöä

VWS Pipeline-Controlille tärkeintä on turvallisuus. Alankomaissa kaasua tai nesteitä kuljetetaan satojen kilometrien matkalla putkistossa sekä kaupunki- että maaseutualueilla. Mitkä tahansa muutokset tuotetiedoissa tai kapasiteetissa voivat vahingoittaa putkistoa ja aiheuttaa potentiaalista vaaraa ihmisille. Näin ollen optimaalinen kunnossapitosuunnitelma on erittäin tärkeä.

Vaaditun turvallisuuden eheystason (SIL) varmistamiseksi turvapiirissä, kaikki sen instrumentit on tarkastettava oikea-aikaisesti ja asianmukaisessa arvioinnissa. Arviointi vaihtelee sovelluskohtaisesti ja määritellään joko täydellisenä toiminnallisena varmennustestinä tai osittaisena varmennustestinä.

Toiminnalliset testit tehtiin kolmessa eri paikassa, joissa testattiin yhteensä 22 SIL-turvapiiriä. Yksi SIL-silmukan sisäänmeno koostuu kahdesta painelähettimestä, PLC:stä ja pumpusta (1oo2-luokitus). Yksi SIL-silmukan ulostulo koostuu kolmesta painelähettimestä, PLC:stä ja pumpusta (2oo3-luokitus), kuten kuvassa.