Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.
  • Historia

Endress+Hauser täyttää korkeimmat kyberturvallisuusstandardit

IEC 62443-4-1-sertifiointi todistaa korkeimpien turvallisuusvaatimusten mukaisesta tuotekehityksestä

Julkaisupäivä: 08.04.2021

Endress+Hauserin mittalaitteet ja komponentit varmistavat, että lukuisat prosessisuunnittelujärjestelmät ympäri maailman toimivat turvallisesti ja luotettavasti. Kyberturvallisuudesta tulee yhä merkittävämpi asia teollisuuslaitoksille ja teollisuuden esineiden internetin (IIoT) toimintaympäristöille. Verkotuksen ja liitettävyyden lisääntyessä voimakkaasti on ehdottoman tärkeää, että yritykset suojaavat tuotantojärjestelmänsä ja automaatioteknologiansa luvattomalta pääsyltä.

Asiakkaiden tuotantojärjestelmien suojaamiseksi optimaalisesti Endress+Hauser luo perustan turvalliselle toiminnalle jo tuotteidensa ja palvelujensa varhaisessa suunnittelu- ja kehitysvaiheessa. Maaliskuussa TÜV Rheinland, yksi maailman johtavia tarkastuslaitoksia, myönsi IEC 62443-4-1-standardin mukaisen sertifikaatin. Sillä vahvistetaan, että tämä tuotekehitysprosessi samoin kuin tuotteiden elinkaaret täyttää korkeimmat kansainväliset standardit.

"Tämä on todiste työmme laadusta, mistä olemme äärimmäisen iloisia", kertoo Mirko Brcic, Endress+Hauserin tuoteturvallisuuspäällikkö. "Jatkuvan teknisen kehityksen valossa - ajatellaan vaikka kehittyneitä fyysisiä kerroksia tai IIoT-tuotteita - meille on erittäin tärkeää, että emme pelkästään edistä digitalisaatiota vaan turvaamme myös edelleen instrumenttien ja ohjelmistojen turvallisuuden."

Automaatioteknologian tiukimmat vaatimukset

Prosessien saattamisella IEC 62443-4-1-standardin mukaisiksi Endress+Hauser varmistaa muun muassa, että tuotteet kehitetään alusta alkaen kaikki turvallisuusvaatimukset huomioon ottaen ja että sen toimittamat komponentit eivät aiheuta riskejä. Sen lisäksi tulevat muut toimenpiteet kuten koodianalyysit ja katselmukset, tunkeutumatestit ja turvallisuuspäivitysten asennukset. Kaikkiaan kahdeksan eri alueen avulla määritetään, miltä turvallisen tuotekehitysprosessin tulisi näyttää:

  • Turvallisuuden hallinta

  • Turvallisuusvaatimusten määrittely

  • Turvallisen suunnittelun ohjeistukset

  • Turvallisen toteutuksen ohjeistukset

  • Suojausominaisuuksien todentaminen ja validointi

  • Haavoittuvuuksien hallinta

  • Suojauspäivitysten luominen ja julkaiseminen

  • Tuoteurvallisuuden dokumentointi

Vahva innovaatiokyky

"IEC 62443-4-1-standardin täyttymisen myötä, joka on teollisuusautomaation testattu sertifiointistandardi, me varmistamme, että kaikki näihin sisäisiin prosesseihin osallistuvat työntekijät työskentelevät samalla turvallisuustasolla. Näin luomme perustan, jolla voimme tarjota huippulaatuista mittausta, automaatiota ja IIoT-tuotteita liitettyihin tuotantoympäristöihin, nyt ja tulevaisuudessa", Mirko Brcic lisää.

Endress+Hauserilla on pitkät perinteet innovaatioihin investoimisessa. Viime vuonna IETF suositteli standardointiin Endress+Hauserin kehittämää innovatiivista CPace-turvallisuusteknologiaa, jossa mittalaitteisiin pääsy tapahtuu salasanasuojatusti. Myös patenttihakemuksia on jatkuvasti vireillä merkittäviä määriä. Konsernilla on tällä hetkellä peräti 8 900 patentin ja patenttihakemuksen portfolio.

Mirko Brcic, Endress+Hauserin tuoteturvallisuusjohtaja.

"Tämä on osoitus laadukkaasta työstämme, ja olemme siitä erittäin iloisia."

Mirko Brcic, Tuoteturvallisuusjohtaja
Endress+Hauser

Ladattavat tiedostot

    EH_08-04-2021_IEC62443-4-1

Lehdistölista

Ota seuraavat lehdistötiedotteet ja uutiset vastaan suoraan sähköpostiisi. Pysy ajan tasalla ja liity Endress+Hauserin lehdistölistalle.

Endress+Hauserin lehdistölista

Endress+Hauser lähettää säännöllisesti lehdistötiedotteita ajankohtaisista aiheista ja yrityksen tiedoista viestinnän ammattilaisille.

Valitse sinua kiinnostava aihe:  *
Valitse sinua kiinnostavat alat: *

Henkilötiedot

*-merkityt kentät ovat pakollisia. Saat sähköpostiin tilausvahvistuksen. Tietojen antaminen on vapaaehtoista ja tietoja käytetään ainoastaan uutiskirjeiden personointiin, eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille. Tilastollisista syistä suoritamme linkkien seurannan anonyymisti.

Yhteystiedot