Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.
  • Historia

Endress+Hauser vastaa uraauurtavan Sibanye-Stillwaterin Keliber-litiumhankkeen instrumenttitoimituksista ja projektoinnista

Keliber Technology Oy:n kanssa solmittu sopimus kattaa projektointipalvelun sekä kaikki mittaavat kenttälaitteet

Julkaisupäivä: 01.06.2023

Keliber Technology Oy:n kanssa solmittu sopimus kattaa projektointipalvelun sekä kaikki mittaavat kenttälaitteet Kokkolaan rakentuvalle Sibanye-Stillwaterin Keliber-litiumjalostamolle ja rikastamolle, joka nousee Kaustisen ja Kruunupyyn kuntien rajalle.

Keski-Pohjanmaalla sijaitsee Euroopan merkittävimpiin kuuluvia litiumesiintymiä – ja meneillään on myös litiumhydroksidia valmistavan jalostamon rakentaminen. Tavoitteena on aloittaa akkulaatuisen litiumhydroksidin tuotanto omasta malmista ensimmäisenä Euroopassa.

Akkukemikaalien kysyntä on kovassa kasvussa muun muassa sähköautoilun yleistymisen myötä. Uusi litiumjalostamo tulee tuottamaan vuodessa 15 000 tonnia litiumhydroksidimonohydraattia, joka riittää yli 300 000 sähköautoon. Keliber-litiumhankkeen tämänhetkiset malmivarat mahdollistavat vähintään 16 vuoden tuotannon.

Endress+Hauser toimittaa litiumjalostamolle kaikki mittaavat kenttälaitteet. Uusi tuotantolaitos onkin yksi Endress+Hauserin laajimmista toimituksista Suomessa.

– Kyseessä on laitelukumäärällisesti merkittävä kokonaisuus. On hienoa päästä kokonaisvaltaisesti mukaan uraauurtavaan hankkeeseen, kertoo asiakkuudesta vastaava Kari Isometsä Endress+Hauserilta.

Endress+Hauser aloittaa laitetoimitukset keväällä 2024. Tuotannon on määrä käynnistyä vuonna 2025.

Projektointipalvelu suunnittelun tukena

Sibanye-Stillwaterin Keliber-litiumhankkeen ja Endress+Hauserin kumppanuuteen sisältyy projektointipalvelu, joka tukee suunnittelua, laitevalintoja ja logistiikkaa. Se tarkoittaa tiivistä yhteistyötä jo suunnitteluvaiheessa niin loppuasiakkaan kuin suunnittelutoimiston kanssa.

– Projektoinnilla varmistamme, että kohteeseen valitaan parhaat mahdolliset mittaustekniikat. Sen toteutumiseksi tarvitaan paitsi laaja tuoteportfolio myös kattavaa projekti- ja prosessituntemusta, Isometsä kertoo.

Endress+Hauserilla on kokemusta laajoista kokonaistoimituksista sekä saman teollisuudenalan laitosten projektoinnista niin kotimaassa kuin maailmalla.

– Olemme tässä hankkeessa tiiviisti Sibanye-Stillwaterin Keliber-litiumhankkeen tukena. On hienoa kehittää yhdessä Suomen moderneinta akkukemikaalilaitosta, jolla tulee olemaan merkittävä vaikutus myös kansalliseen akkustrategiaan, Isometsä lisää.

Lehdistölista

Ota seuraavat lehdistötiedotteet ja uutiset vastaan suoraan sähköpostiisi. Pysy ajan tasalla ja liity Endress+Hauserin lehdistölistalle.

Endress+Hauserin lehdistölista

Endress+Hauser lähettää säännöllisesti lehdistötiedotteita ajankohtaisista aiheista ja yrityksen tiedoista viestinnän ammattilaisille.

Valitse sinua kiinnostava aihe:  *
Valitse sinua kiinnostavat alat: *

Henkilötiedot

*-merkityt kentät ovat pakollisia. Saat sähköpostiin tilausvahvistuksen. Tietojen antaminen on vapaaehtoista ja tietoja käytetään ainoastaan uutiskirjeiden personointiin, eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille. Tilastollisista syistä suoritamme linkkien seurannan anonyymisti.