Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.
Product picture dtemperature transmitter

iTEMP TMT128 temperature transmitter

4-20 mA temperature transmitter as DIN rail device with one TC sensor input suitable for use in hazardous areas

TMT128
Please Wait (spinning wheel)
Lataa hintaa
Hintoja ei tilap. saatavilla
Price on request
Suodata mittaus-/sovellustehtävä
Mittaus / sovellustehtävä

Konfiguroi ladataksesi tämän tuotteen CAD-kuvat

  • Mittausperiaate

    Rail transmitter

  • Input

    1 x TC

  • Output

    1 x analog 4...20 mA

  • Auxiliary power supply

    12...35 V DC (standard-version)
    12...30 V DC (Ex-version)

  • Installation

    DIN-rail

  • Accuracy

    (Type K) <= 0,5 K
    (Type K) <=0,9 °F

  • Galvanic isolation

    yes

  • Certification

    UL rec. Comp
    marine approval
    GOST Metrology
    ATEX Ex ia, Ex nA
    CSA IS, NI
    CSA General Purpose
    FM IS, NI
    FM+CSA IS, NI