Insertti, jossa on patentoitu jousikomponentti sauvaterässuojataskuille prosessin ohjaamiseksi huipputehokkuudessa ja -suorituskyvyssä
Tarkka lämpötilan hallinta mahdollistaa suuret energiansäästöt, estää laitosten kriittisiä olosuhteita ja ylläpitää tuotelaatua. Jos antureiden vasteaika on liian hidas, käyttäjien voi olla tarpeen säätää prosessiparametrien toleranssi-ikkunoita. Jos näin ei tehdä, prosessi ei toimi huipputeholla ja energiaa voi mennä hukkaan. Vasteaika voi aiheuttaa ongelmia, varsinkin jos suorakosketuslämpötilamittaria ei voida käyttää ja on käytettävä lämpösuojataskua.
Ilmavälin eliminoiminen insertin ja sauvaterässuojataskujen välistä optimoituun lämmönsiirtoon
Soveltuu lämpösuojataskun halkaisijoihin ⌀ 6,5 ja 7 mm (0,26 tuumaa)
Jopa 400 °C:een (752 °F) lämpötiloihin
Endress+Hauser on kehittänyt insertin, jossa on erityinen jousirakenne, nopeimpiin vasteaikoihin sauvaterässuojataskuihin yhdistettynä. Patentoitu QuickSleeve-rakenne mahdollistaa jopa kaksi kertaa nopeammat vasteajat perinteisiin insertin ja sauvaterässuojataskujen yhdistelmiin verrattuna eliminoimalla ilmavälin anturin ja lämpösuojataskun seinien välissä. Lämpötila-anturi hyötyy parhaasta mahdollisesta lämpösuojayhteydestä prosessiin.
AccuracyClass AA acc. to IEC 60751 Class A acc. to IEC 60751 Class B acc. to IEC 60751 Class special or standard acc. to ASTM E230 Class 1 or 2 acc. to IEC 60584-2
Response timedepending on configuration
Max. process pressure (static)depending on the configuration up to 500 bar
Operating temperature rangePT100 TF iTHERM StrongSens: -50 °C ...500 °C (-58 °F ...932 °F) PT100 TF iTHERM QuickSens: -50 °C …200 °C (-58 °F …392 °F) PT100 WW: -200 °C ...600 °C (-328 °F ...1.112 °F) PT100 TF: -50 °C ...400 °C (-58 °F ...752 °F) Typ K: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F) Typ J: max. 800 °C (max. 1.472 °F) Typ N: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F)
Max. immersion length on requestup to 1.500,0 mm (59,06'')
AccuracyClass AA acc. to IEC 60751 Class A acc. to IEC 60751 Class B acc. to IEC 60751 Class special or standard acc. to ASTM E230 Class 1 or 2 acc. to IEC 60584-2
Response timedepending on configuration
Max. process pressure (static)depending on the configuration up to 500 bar
Operating temperature rangePT100 TF iTHERM StrongSens: -50 °C ...500 °C (-58 °F ...932 °F) PT100 TF iTHERM QuickSens: -50 °C …200 °C (-58 °F …392 °F) PT100 WW: -200 °C ...600 °C (-328 °F ...1.112 °F) PT100 basic TF: -50 °C ...200 °C (-58 °F ...392 °F) Typ K: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F) Typ J: max. 800 °C (max. 1.472 °F) Typ N: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F)
Max. immersion length on request84"
Arvostamme yksityisyyttäsi
Käytämme evästeitä parantaaksemme selauskokemustasi, kerätäksemme tilastoja sivuston toiminnan optimoimiseksi ja toimittaaksemme räätälöityjä mainoksia tai sisältöä.