Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.
  • Historia
Picture of concentration measuring device Teqwave H for liquid analysis in hygienic applications

Teqwave H – Ultrasonic concentration meter

Inline device with best-in-class hygienic design – plug and play for food and beverage processes

D9HB
Please Wait (spinning wheel)
Lataa hintaa
Hintoja ei tilap. saatavilla
Price on request

Tärkeimmät tekniset tiedot

  • Max. measurement error

    Acoustic density: ±0.01g/cm³
    Temperature: ±0.5K
    Sound velocity: +-2m/s

  • Measuring range

    Concentration According to concentration app data sheet, maximum 0 to 100 %
    Sound velocity 600 to 2000 m/s
    Temperature, maximum 0 to +100 °C (32 to +212 °F)
    Acoustic density 0.7 to 1.5 g/cm³

  • Medium temperature range

    0 to 120°C (32 to 248 °F)

  • Process temperature

    0 to 120°C (32 to 248 °F)

  • Max. process pressure

    max. 16 bar at 20 °C (232 psi at 68 °F)

  • Process pressure

    max. 16 bar at 20 °C (232 psi at 68 °F)

  • Wetted materials

    Stainless steel1.4404 (316L)

Käyttöalue

Teqwave H is ideal for real-time liquid analysis in hygienic applications like spirits and soft drink production. End customers and equipment manufacturers value its highly accurate in situ concentration measurement and hygienic design. Teqwave reduces the operational expenditure by monitoring various measuring parameters at once. Match your Teqwave transmitter perfectly to your production needs by flexible definition and extension of your application range.

  • The acoustic waveguide measures precisely and reliably, even the smallest changes are detected

  • Continuous quality monitoring of beverages and in cleaning processes

Device properties

  • Nominal diameter: DN 25 (1")

  • Sensor housing made of stainless steel (3-A, EHEDG)

  • Accurate and independent of flow profile

  • Industry-compliant, easy installation via DIN rail and pipe mounting set

  • 3.5" TFT color touch screen or LED indication

  • 4-20 mA, Modbus TCP

Edut

  • High accuracy and repeatability – concentration calculation with latest algorithms

  • Fulfilment of hygienic requirements – easily cleanable full-bore sensor

  • Full transparency – constant monitoring of product quality without sampling

  • Highest process safety – reliable metering due to robust, maintenance-free sensor

  • Customized usage – innovative application concept, expendable for changing measuring tasks

  • Simplified process control – user-friendly operation and clear status visualization

  • Local data backup – integrated data storage for measured values up to 7,5 years

Xpert-valikoima

  • Erikoistuotteet

  • Suunniteltu vaativiin sovelluksiin

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

Tuotekohtainen

Xpert: Hallitse haastavimmatkin sovellukset ©Endress+Hauser
  • Helppokäyttöiset tuotteet

  • Helppoja valita, asentaa ja käyttää

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

  • Standardituotteet

  • Luotettavat, lujatekoiset ja helppoja huoltaa

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

  • Laadukkaat tuotteet

  • Erinomainen toiminnallisuus

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

  • Erikoistuotteet

  • Suunniteltu vaativiin sovelluksiin

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

Tuotekohtainen

FLEX-valikoima Tekninen suorituskyky Helppokäyttöisyys
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental-valikoima

Täytä perusmittaustarpeesi

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean-valikoima

Käsittele ydinprosessejasi helposti

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended-valikoima

Optimoi prosessisi innovatiivisilla teknologioilla

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert-valikoima

Hallitse haastavimmatkin sovelluksesi

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys

Tuotekohtainen

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products