Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.
  • Historia
Photo of concentration measuring device Teqwave I for accurate real-time liquid analysis in vessels

Teqwave I – Ultrasonic concentration meter

Smart, flexible insertion measuring device – individually for your process

D9IB
Please Wait (spinning wheel)
Lataa hintaa
Hintoja ei tilap. saatavilla
Price on request

Tärkeimmät tekniset tiedot

  • Max. measurement error

    Acoustic density: ±0.01g/cm³
    Temperature: ±0.5K
    Sound velocity: +-2m/s

  • Measuring range

    Concentration According to concentration app data sheet, maximum 0 to 100 %
    Sound velocity 600 to 2000 m/s
    Temperature maximum 0 to +100 °C (32 to +212 °F)
    Acoustic Density 0.7 to 1.5 g/cm³

  • Medium temperature range

    0 to 100 °C (32 to 212 °F)

  • Process temperature

    0 to 100 °C (32 to 212 °F)

  • Max. process pressure

    max. 16 bar at 20 °C (232 psi at 68 °F)

  • Process pressure

    max. 16 bar at 20 °C (232 psi at 68 °F)

  • Wetted materials

    Stainless steel 1.4571 (316 Ti), others on request

Käyttöalue

The insertion measuring device Teqwave I was developed for accurate real-time liquid analysis in vessels and larger pipes. Dedicated to in situ concentration measurement, Teqwave monitors various measuring parameters at once, and thus reduces operational expenditure. Match your Teqwave transmitter perfectly to your production needs: You can flexibly define and extend your application range.

  • The acoustic waveguide measures precisely and reliably, even the smallest changes are detected

  • Continuous concentration measurement of liquids in vessels or large pipes.

Device properties

  • Insertion length: 180 mm (7 in) or 500 mm (20 in)

  • Accurate and independent of flow profile

  • Industry-compliant, easy installation via DIN rail

  • 3.5" TFT color touch screen or LED indication

  • 4-20 mA, Modbus TCP

Edut

  • Easy and efficient – real-time in situ liquid analysis

  • Full transparency – constant monitoring of product quality without sampling

  • Highest process safety – reliable metering due to robust, maintenance-free sensor

  • Cost-saving – fewer measuring points due to multivariable measurement

  • Customized usage – innovative application concept, expendable for changing measuring tasks

  • Simplified process control – user-friendly operation and clear status visualization

  • Local data backup – integrated data storage for measured values up to 7,5 years

Xpert-valikoima

  • Erikoistuotteet

  • Suunniteltu vaativiin sovelluksiin

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

Tuotekohtainen

Xpert: Hallitse haastavimmatkin sovellukset ©Endress+Hauser
  • Helppokäyttöiset tuotteet

  • Helppoja valita, asentaa ja käyttää

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

  • Standardituotteet

  • Luotettavat, lujatekoiset ja helppoja huoltaa

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

  • Laadukkaat tuotteet

  • Erinomainen toiminnallisuus

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

  • Erikoistuotteet

  • Suunniteltu vaativiin sovelluksiin

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

Tuotekohtainen

FLEX-valikoima Tekninen suorituskyky Helppokäyttöisyys
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental-valikoima

Täytä perusmittaustarpeesi

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean-valikoima

Käsittele ydinprosessejasi helposti

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended-valikoima

Optimoi prosessisi innovatiivisilla teknologioilla

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert-valikoima

Hallitse haastavimmatkin sovelluksesi

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys

Tuotekohtainen

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products