Fundamental-valikoiman edut oheisprosesseille
Miten kenttälaitteisto voi parantaa tehokkuutta ja alentaa kustannuksia oheisprosesseissa
Prosessilaitokset tarvitsevat tyypillisesti viisi keskeistä oheisprosessia - höyry, paineilma, lämmitys, jäähdytys ja teollisuuskaasut. Niiden tehokkuutta ja suorituskykyä voidaan parantaa käyttämällä virtaus-, lämpötila-, paine-, pinta- ja analyysituotteista saatavaa tietoa. Joskus niiden on oltava pitkälle kehitettyjä, mutta usein helppokäyttöiset ja kustannuksiltaan alhaiset perusmittalaitteet riittävät. Molemmissa tapauksissa Endress+Hauser tarjoaa monia kenttälaiteratkaisuja kaikkien sovellusten ja vaatimusten täyttämiseen.
Edut
Höyryä käytetään usein suuressa mittakaavassa, ja sen energiapitoisuus on noin 500 kertaa kuuman veden energiapitoisuus. Jatkuva höyrylämmön määrän valvonta, joka on riittävän tarkka havaitsemaan yksittäiset häviöt, voi optimoida energiatehokkuuden.
Paineilman tuotanto menettää jopa 95% energiaa hukkalämpönä, kun taas jopa 30% tuotannon ilmasta häviää vuotojen vuoksi. Näitä lukuja voidaan kuitenkin sopivilla mittauksilla alentaa jopa 10 %.
Tehottomasti polttavat kattilat ja polttouunit, virheellinen toiminta ja huono kunnossapito aiheuttavat tyypillisesti energiahävikkiä, kuten myös lämmityspiirin muut osat. Sopiva kenttälaitteisto voi vähentää energiankulutusta jopa 55 %.
Jäähdytys kuluttaa energiaa 10 % enemmän kuin lämmitys. ISO 50001 -energianhallintajärjestelmä voi auttaa tunnistamaan jäähdytysjärjestelmän ihanteellisen toimintapisteen. Tätä voidaan tukea erilaisilla kenttälaitetyypeillä, jotka sisältävät erilaisia EnPI-energiatehokkuusindikaattoreita.
Prosessiteollisuus käyttää suuria määriä teollisuuskaasuja, joten energiatehokkuus on olennaista. Tämä voidaan saavuttaa, jos kokonaisenergiankulutusta täydennetään virtaus-, lämpötila- ja painemittauksilla.
Endress+Hauserin Fundamental-valikoiman ja muiden kenttälaitteiden edut
Picomag on älykäs, taloudellinen sähkömagneettinen virtausmittari kaikilla johtavien nesteiden teollisuudenaloilla moniin energianhallintasovelluksiin. Sovellukset sisältävät vedenkäsittelyä ja jäähdytystä sekä veden virtausmittausta prosessien lämmitys- ja jäähdytyspiireissä, etenkin veden johtokyvyn ollessa yli 5 μS/cm. Picomag vähentää tarvittavien mittauspisteiden määrää, sillä se valvoo prosessin johtokykyä ja lämpötilaa yhdessä virtauksen kanssa. Se on kompakti laite, jossa anturi ja lähetin ovat samassa kotelossa.