Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.

Akkutuotannon tehostaminen luotettavilla ratkaisuilla

Mahdollistamme kestävät ja turvalliset akkujen valmistusprosessit

Tutustu asiantuntemukseemme akkuratkaisuissa ja valmistuksessa

Maailmanlaajuisessa siirtymässä kohti uusiutuvaa energiaa litiumioniakut toimivat useiden laitteiden virtalähteenä älypuhelimista sähköautoihin. ESG-kriteerit huomioiden akkuvalmistajien on varmistettava läpinäkyvät ja turvalliset prosessit. Hyödynnämme laajaa kaivos-, mineraali-, energia- ja kemianalan asiantuntemustamme ja olemme luotettava kumppanisi akkuteollisuuden ratkaisuissa helpottaen energiasiirtymää.

Olennaiset tiedot

3 miljardia tonnia

Arvioitu metallimäärä, joka tarvitaan saavuttamaan Net Zero vuoteen 2050 mennessä

akut ©Endress+Hauser
Insights

Turvallinen rakenne

Akkujen valmistusprosessit edellyttävät kaikkialla korkeita turvallisuusstandardeja. Laitteemme ovat TÜV- ja SIL-hyväksyttyjä ja soveltuvia käytettäviksi korkeimmissakin turvallisuusluokituksissa.

Alan asiantuntemuksemme

Toiminnallisen turvallisuuden SIL-ratkaisumme on suunniteltu varmistamaan korkein turvallisuustaso teollisissa prosesseissa. Kattavan mittalaitevalikoimamme ja asiantuntemuksen avulla autamme sinua vähentämään riskejä, noudattamaan turvallisuusstandardeja ja turvaamaan toimintasi. Tutustu tarjontaamme jo tänään parantaaksesi teollisuusprosessiesi turvallisuutta ja tehokkuutta.

akut ©Endress+Hauser
Insights

Valjasta tiedon voima

Tietopohjaisen päätöksenteon tueksi ja mittalaitteiden tehokkuuden parantamiseksi tarjoamme kalibrointiraporttien analyysipalveluita.

Alan asiantuntemuksemme

Endress+Hauserin kalibrointiraporttien analyysipalvelu auttaa tehostamaan operatiivista toimintaa ja pitää mittaustarkkuuden luotettavasti ja todennetusti korkealla tasolla. Asiantuntijamme analysoivat kalibrointiraportit ja analyysin perusteella pystyvät tarvittaessa suosittelemaan optimointitoimenpiteitä.

Tunnistamalla mahdolliset ongelmat ja suosittelemalla parannuksia varmistamme, että laitteesi toimivat parhaalla mahdollisella tavalla, täyttävät alan standardit ja tukevat tuotantoprosessin tehokasta toimintaa.

  • Tämä innovatiivinen lähestymistapa tarjoaa höydyllisiä näkemyksiä ja diagnostiikkaa, mikä varmistaa, että mittalaitteesi toimivat huipputeholla.
Älykästä instrumentointia Heartbeat Technologylla ©Endress+Hauser
Insights

Lisää älyä Heartbeat Technologylla

Läpi kaikkien teollisuusalojen Heartbeat Technology tarjoaa lisäarvoa prosessin ohjaukseen ja optimointiin sekä vähentää operatiivisia riskejä.

Alan asiantuntemuksemme

Ennakoivilla monitorointi- ja itseverifiointiominaisuuksilla Heartbeat Technology parantaa mittalaitteidesi luotettavuutta ja tuotannon tehokkuutta minimoiden mittalaitteesta johtuvat ennakoimattomat seisokit. Tarjoamalla tukea kunnossapitotarpeiden oikea-aikaiseen ennakointiin Heartbeat Technology auttaa minimoimaan myös laitteen kunnossapitokustannuksia.

Edut

Akkuteollisuus kasvaa nopeasti ja kehittyy jatkuvasti. Kun uusia teknologioita otetaan käyttöön akun elinkaaren kaikissa vaiheissa kaivostoiminnasta kierrätykseen, tarvitaan innovaatioita, jotta tuotantoprosessit pystyvät vastaamaan alan kehittyviin
vaatimuksiin.
Endress+Hauserilla on yli 70 vuoden kokemus eri teollisuusaloista, mikä tukee myös akkuvalmistuksen asiantuntemusta. Tee yhteistyötä kanssamme varmistaaksesi luotettavat, turvalliset ja innovatiiviset akkuratkaisut liiketoiminnallesi.

Olennaiset tiedot

33%

Akkuteollisuuden arvioitu kasvu vuosittain vuoteen 2030 mennessä

Olennaiset tiedot

400 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria

Akkuteollisuuden arvioitu arvo vuoteen 2030 mennessä

Olennaiset tiedot

18 miljoonaa

Akkuteollisuuden arvioidut uudet työpaikat vuoteen 2050 mennessä

Yhteenveto

Tarkkuus ja turvallisuus tehostavat akkutuotantoa

Asiantuntijamme tuntevat akkuvalmistajien kohtaamat haasteet. Endress+Hauser on kokenut ja osaava kumppani nopeasti kasvavalla ja tiukasti säännellyllä alalla.

  • Tarkkuus akkulaatuisissa mineraaleissa: mahdollistamme erittäin tarkat mittaukset erittäin puhtaille mineraaleille.
  • Turvallisuus: Sertifioidut TÜV- ja SIL-hyväksytyt mittalaitteet varmistavat turvallisuusvaatimusten mukaisuuden.
  • Edistyksellinen instrumentointi: automaattinen kalibrointi, Raman-teknologia ja laboratoriotasoinen inline-analyysi tehostavat tarkkuutta, virtaviivaistavat dokumentointia ja mahdollistavat digitaalisen raportoinnin.

Loppuviitteet