Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.
  • Historia

Prosessimittalaitteet sokeriteollisuudessa

Innovatiiviset, lujatekoiset ja helposti puhdistettavat mittausteknologiat tuotannossa ja huollossa

Haihduttaminen sokerinvalmistusprosessissa

Sokerin tuotanto on kustannusherkkä toimiala. Lujatekoiset, kestävät ja korkealaatuiset prosessimittalaitteet ovat ratkaisevan tärkeitä, sillä ne lisäävät sokerinjalostuslaitoksen suorituskykyä ja pitävät laadun tasaisena. Sokerin valmistusprosessit voidaan optimoida tuotelaadusta tinkimättä. Helposti puhdistettavat, luotettavat ja innovatiiviset teknologiat varmistavat laitoksen korkean käytettävyyden ja alentavat laitteiston huollonaikaista vaurioitumisriskiä.

Olennaiset tiedot

182

miljoonaa tonnia sokeria

tuotettiin maailmanlaajuisesti satokaudella 2020/2021. 80 % maailman sokerista tuotetaan sokeriruo'osta ja loput 20% sokerijuurikkaasta. Sokerintuottajamaita on yli 120. Lähde: www.investopedia.com

Haihdutuslaitteet sokerinjalostuslaitoksella ©Schweizer Zucker
Insights

Pinnanmittaus haihdutusprosessissa

Yksi haastavimmista sokerinvalmistuksen käyttökohteista on haihduttimen pinnan ohjaus. Alhainen kirkkaan sokeriliuoksen määrä voi vahingoittaa koko tuotantoerää ja aiheuttaa ennakoimattoman seisokin.

Alan asiantuntemuksemme

Tasausputkeen asennettu tutkateknologia varmistaa kestävän, vakaan ja luotettavan pinnan valvonnan.

  • Optimoi haihdutusprosessin pinnanmittaus tutkapinnanmittauksella, esimerkiksi tutka-anturilla Micropilot FMR60.
Deltabar FMD71 elektroninen paine-eromittaus sokerinjalostuslaitoksella ©Schweizer Zucker
Insights

Optimoi paine-eron mittaus

Raskaat tuotanto-olosuhteet ja puhdistusprosessit vahingoittavat usein haihduttimien paine-eron mittausjärjestelmää.

Alan asiantuntemuksemme

Innovatiivinen elektroninen paine-erojärjestelmämme tarjoaa luotettavan yksi yhteen korvaavuuden.

  • Maksimaalinen kestävyys yhdistettynä kulutuskestävyyteen ja tyhjiön tiiviyteen Deltabar FMD71:n keraamisen kennon ansiosta. Lisäksi Deltabar on nopea asentaa, se vaatii vähemmän kunnossapitoa, seisokit vähenevät eikä varaosia tarvitse pitää varastossa aiempaan tapaan.
Kiteytysjärjestelmä sokerin valmistuksessa ©Schweizer Zucker
Insights

Pidä pH:n mittaus turvallisissa rajoissa

Optimaalinen pH-alue sokerin kiteytysprosessissa on 6,5 - 7,0, mikä varmistaa lopputuotteiden erinomaisen laadun. Veteen sekoitetun sokerin alhaisesta ionisesta vahvuudesta johtuen lasielektrodia ei voi käyttää.

Alan asiantuntemuksemme

Suosittelemme digitaalisia, lasittomia ISFET- tai emaliantureitamme yhdessä Memosens-teknologian kanssa.

Haihduttaminen sokerinvalmistusprosessissa ©Schweizer Zucker
Insights

Korkeimman tason Brixin asteikolla ilmoitettu tiivistymisaste

Siirappia tuotetaan haihdutusprosessissa noin 65° Brix-asteisena. Luotettavat ja tarkat mittaustulokset oikealla hetkellä ovat erittäin tärkeitä.

Alan asiantuntemuksemme

Päätehtäviensä eli massavirtauksen ja tiheyden mittauksen lisäksi Promass tekee myös erittäin tarkan ja välittömän, Brixin asteikoilla ilmoitetun tiivistymisasteen analyysin. Promass huolehtii Endress+Hauserin Heartbeat Technologyn avulla lisäksi siitä, että diagnostiikkailmoitukset ovat selkeitä ja standardin mukaisia. Tämä mahdollistaa ennakoivan huollon ja varmistaa samalla luotettavan toiminnan ja prosessiturvallisuuden.

Edut

Sokerinvalmistajana sinun on minimoitava prosessinaikaiset seisokit ja muut riskit. Tästä syystä tarvitset rinnallesi luotettavan kumppanin. Alan kokeneet asiantuntijamme auttavat sinua prosessiesi optimoinnissa sekä laitoksen käytettävyyden parantamisessa.

Olennaiset tiedot

24/7

tuotanto ilman keskeytyksiä tai katkoksia.

Olennaiset tiedot

EI

viallisia tai vaurioituneita prosessimittalaitteita tuotannon ja huollon yhteydessä.

Olennaiset tiedot

Yli 1 000

Endress+Hauserin jokaiseen sokerinjalostuslaitokseen asennettua mittalaitetta parantavat laitoksen käytettävyyttä.

Yhteenveto

Tarjontamme

Endress+Hauser tarjoaa täyden valikoiman hyväksyttyjä mittalaitteita virtauksen, pinnankorkeuden, lämpötilan ja paineen mittaukseen ja nesteanalyysiin, joilla voit ratkaista vaativat haasteet sokerin tuotantoprosessissa. Mittalaitteemme on suunniteltu ja valmistettu kestämään puhdistusvaiheet huoltojaksojen aikana ja kovissa tuotantoprosesseissa.

  • Tasainen tuotelaatu
  • Vakaat prosessiparametrit (Brix jne.)
  • Turvallisuutta asennetulle laitekannallesi, kuten virtausmittareille ja muille prosessiin liittyville laitteille
  • Katkokset vähenevät

Loppuviitteet

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Löydä lisää mielenkiintoisia artikkeleita