Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.
  • Historia

Olutpanimoiden laadunvalvonta

Oluenvalmistuksen kaikki prosessit täytyy suunnitella tasaisen, korkean laadun varmistamiseksi

Olutpanimo

Olutta pannaan käyttämällä luonnossa kasvaneita tuotteita, jotka muuttuvat vuodesta toiseen ja sadosta toiseen. OIuen panijan täytyy reagoida näihin muutoksiin kyetäkseen valmistamaan tasalaatuista olutta, ja mikä vielä tärkeämpää, oluen on maistuttava samalta vuodesta toiseen asiakkaiden odotusten täyttämiseksi. Tällaiseen liikkuvaan maaliin osumiseen tarvitaan runsaasti kokemusta. Siinä juuri piilee oluen panemisen salaisuus.

Olennaiset tiedot

~ 2

miljoonaa hehtolitraa

olutta valmistettiin maailmanlaajuisesti vuonna 2019. Tasainen ja vakaa tuotelaatu on olennaista kaikille panimoille. Hyödynnä Endress+Hauserin osaamista ja kokemusta tämän tavoitteen saavuttamisessa. Lähde: www.statista.com

Laadunvalvonta panimossa ©Endress+Hauser
Näkökulmia

Olutpanimo

Tärkkelyksen entsyymien tehokas hajoaminen mallassokeriksi on varmistettava. Jotta tälle löytyy juuri oikea hetki prosessien aikana, tarvitaan innovatiivisia ja tarkkoja mittausteknologioita.

Asiantuntijamme kentällä

Endress+Hauser tarjoaa laajimman tuotevalikoiman panimon jokaisen yksittäisten prosessin optimoimiseksi.

  • Varmista paras mahdollinen luotettavuus ja tarkkuus käyttämällä lasittomia pH-antureita kuten CPS77E yhdessä Memosens -teknologian kanssa.
  • Todellisen tuottomäärän mittaamiseksi monitaajuinen Coriolis-massavirtausmittari Promass Q tuottaa lämpötilakompensoidun virtauksen arvon, summa-arvon ja summatut Brix- tai Plato°-arvot myös kaasuja sisältävien nesteiden sovelluksissa.
  • Mäskäysammeen pinnankorkeus mitataan luotettavasti käyttämällä lämpötilakompensoitua hydrostaattista Deltapilot FMB50 -pinnankorkeusanturia. Elektroniikan erillisversio helpottaa laitteelle pääsyä.
  • Optimoi raaka-aineiden käyttö lisäämällä nestemäisiä lisäaineita ja rypälesokeria suurella tarkkuudella. Massavirtausmittari Coriolis Promass F100 varmistaa parhaan mahdollisen lämpötilavakauden ja tarkan mittauksen.
Kahden panimon suorittama oluen laadunvalvonta Hero Images/Strandperle
Näkökulmia

Käyminen

Käymisen tavoitteena on muuttaa mallassokeri alkoholiksi. Luotettava lämpötilan, uutteen ja alkoholin mittaus sekä käymisprosessin seuranta ovat ratkaisevan tärkeitä tasaisen laadun varmistamiseksi erästä toiseen.

Asiantuntijamme kentällä

Korkealaatuiset hygieeniset vastuslämpötilamittarit nopeilla vasteajoilla varmistavat optimaalisen lämpötilavalvonnan. Käymisprosessin kaikkien olennaisten parametrien jatkuva mittaus antaa laboratoriotarkkoja ja luotettavia tietoja reaaliajassa, mikä mahdollistaa tarkan prosessin ohjauksen.

Näkölasi oluen suodatuksessa ©Brauerei Schützengarten
Näkökulmia

Suodattaminen

Perinteisen suodatusprosessin suurin haaste liittyy piimaasuodatukseen, sillä piimaan laatu voi vaihdella. Sen käsittely ja hävittäminen on ongelmallista, sillä se on vaarallista ja muodostaa suuria määriä jätevettä.

Asiantuntijamme kentällä

Paine-ero on yleinen indikaattori suodattimen suorituskyvylle. Perinteiset paine-erolähettimet tai elektroniset paine-erojärjestelmät tuottavat luotettavat tulokset.

Nainen käyttämässä prosessifotometriä ©Endress+Hauser
Näkökulmia

Väriin perustuva oluttyyppien in-line-tunnistus

Panimoissa valmistetaan monesti useita erityyppisiä oluita. Tällöin selkeän yleiskuvan pitäminen tuotannossa voi olla melko haasteellista oikean täytön varmistamiseksi.

Asiantuntijamme kentällä

Valmistajien täytyy mahdollisuuksien mukaan erotella yksittäiset oluttyypit automaattisesti ja heti linjastolla, jotta tuotanto on sujuvaa ja oluthävikit pysyvät minimissä. Mittaukseen käytetään kaksikanavaisia fotometrejä, joiden avulla värin absorbanssi on mahdollista analysoida EBC:n (European Brewery Convention Unit) ohjeistuksen mukaan. Yhdessä johtokykymittauksen kanssa voidaan tunnistaa eri lajit.

Oluen laadunvalvonta PCR-testillä ©Endress+Hauser
Näkökulmia

Oluen laadunvarmistaminen mikrobiologisella testauksella

Pilaantumisbakteerien aiheuttama mikrobikontaminaatio voi tapahtua panimoprosessin useissa vaiheissa. Tämä voi vaikuttaa raaka-aineisiin, itse tuotteeseen tai panimoympäristöön. Siksi kriittisten kohtien, kuten käymissäiliön, pullotuslinjan tai haudutusveden, testaaminen on ratkaisevan tärkeää. Perinteisesti pilaantuvien bakteerien havaitseminen on tukeutunut voimakkaasti aikaa vieviin laboratoriotesteihin.

Tehokkaampi ratkaisu on kuitenkin olemassa: Endress+Hauser BioSense Analysis System. Tämä innovatiivinen järjestelmä mahdollistaa PCR-pohjaisen pilaantumisbakteerien, mikrobikontaminaation ja jopa patogeenien havaitsemisen. Kompaktin rakenteensa ja yksinkertaisen työnkulkunsa ansiosta BAB00-laite mahdollistaa välittömän paikan päällä tapahtuvan analyysin, mikä lyhentää merkittävästi vasteaikoja ja varmistaa nopeat korjaavat toimenpiteet. Tämä lähestymistapa mullistaa panimoteollisuuden laadunvalvonnan ja parantaa sekä laatua että tehokkuutta.

Mittalaitteet CIP-prosessissa ©Endress+Hauser
Näkökulmia

Käyttöpaikalla tapahtuvan puhdistuksen (CIP) optimointi

CIP-konsentraatio on kriittinen elintarviketurvallisuuden kannalta, mutta sillä on myös suuri vaikutus pesuaineen käyttöön ja jätevesikustannuksiin.

Asiantuntijamme kentällä

Tarkat johtokykymittaukset varmistavat vaaditun pitoisuuden tarkan laskennan. Aggressiivisten kemikaalien pinnankorkeuden mittaus voidaan ratkaista eri tavoin säiliön koosta ja käyttäjän mieltymyksistä riippuen.

  • Varmista minimaaliset oluthävikit olut/vesi-vaihdoissa johtokykylähettimiemme erityisen nopean lämpötilakompensoinnin ansiosta.
  • Voit luottaa yleisimpiin mittausmenetelmiin eli hydrostaattisiin pintalähettimiin ja tutkapintamittaukseen.
  • Tutustu lisää innovatiivisiin anturiteknologioihimme optimoidaksesi CIP-prosessin.

Hyödyt

Voit luottaa panimossasi laadunvalvonnan ja -varmistuksen mittalaitteisiin, jotka tuottavat tarvittavat tiedot prosesseja varten, tukevat sopivia oluen seuranta- ja jäljitysratkaisuja ja minimoivat tuotehävikit. Kokenut asiantuntijatiimimme auttaa sinua valitsemaan oikeat prosessimittalaitteet toimintasi kannalta kriittisille parametreille.

Olennaiset tiedot

52 viikkoa

tasalaatuista tuotantoa ja vakaita prosesseja, parhaiten kriittisten parametrien mittauksiin soveltuvien kenttälaitteiden ansiosta

Olennaiset tiedot

30 %

pienempi veden- ja kemikaalienkulutus CIP-prosesseissa

Olennaiset tiedot

100 %

Täysin alan standardien ja säädösten mukainen

play-rounded-fill play-rounded-outline play-sharp-fill play-sharp-outline
pause-sharp-outline pause-sharp-fill pause-rounded-outline pause-rounded-fill
00:00

"Työssäni teollisuusalavastaavana olen sitoutunut auttamaan tuotteiden laadun ja maun varmistamisessa. Yhdessä työskentelemällä teemme kaiken tarvittavan laaduhallintaprosessin parantamiseksi."

Matthias Schützeberg, Industry Develop Manager - Elintarviketeollisuus, Endress+Hauser Group Services AG
Johtopäätökset

Tarjontamme

Endress+Hauser on apunasi panimoprosessien johdonmukaisessa hoitamisessa. Moderni anturiteknologiamme tukee panimoalan tarpeita. Prosessiantureiden jatkuvasti kehittynyt tarkkuus yhdessä erinomaisen toistettavuuden kanssa luo mahdollisuudet prosessien hoitamiseen kaikkein tehokkaimmalla tavalla. Tarjontamme sisältää seuraavat:

  • Tasainen oluen laatu
  • Luotettavat prosessimittalaitteet
  • Raaka-aineiden tehokas käyttö

Loppuviitteet

Tähän liittyvät artikkelit

Löydä lisää mielenkiintoisia artikkeleita