Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.
  • Historia

Mittalaitteiden standardointi

Mittalaitteiden standardointi alentaa käyttöönotto- ja varastointikustannuksia

Mittalaitteiden standardointi meijerituoteprojektissa

Olipa kyseessä uusi asennus tai uudistamisprojekti, oikean mittalaitteen valinta ja suunnittelu ovat suuri haaste elintarvikevalmistajille sekä laitos- ja konerakentajille. Yrityksien on huomioitava hygieniasuunnittelua, elintarviketurvallisuutta ja laatua koskevat uusimmat kehitykset ja säädökset. Tällaisten prosessien menestyksekäs loppuunsaattaminen, projektitavoitteiden täyttäminen ja aikataulussa pysyminen edellyttävät perusteellista alan ja käyttökohteen tuntemista.

Olennaiset tiedot

30-40%

pienemmät varaosien varastokustannukset.

Asiantuntevat kumppanit projektinsuunnittelusta keskusteltaessa ©Endress+Hauser
Insights

Konsepti

Kaikkien osallistujien mukaan ottaminen oikeaan aikaan on projektin onnistumisen keskeinen edellytys. Ammattimainen viestintä ja toteutus ovat erityisen tärkeitä alussa.

Alan asiantuntemuksemme

Selvät ohjeistukset kaikkien kumppaneiden välillä projektin omistajasta järjestelmävalmistajaan varmistavat projektin moitteettoman toteutumisen.

Projektisuunnittelu ja koordinointi ©Paulaner
Insights

Suunnittelu

Oikeiden mittalaitteiden valitsemiseen ja suunnitteluun kuluu suunnitteluvaiheessa paljon aikaa ja resursseja.

Alan asiantuntemuksemme

Vähennä monimutkaisuutta merkittävästi standardoimalla instrumentoinnin osuus, mikä avaa entistä enemmän mahdollisuuksia:

  • Nopeampaan markkinoilletuloon
  • Säästöön jatkuvissa käyttökustannuksissa
  • Laitoksen parempaan käytettävyyteen ja tuotannon tehokkuuteen pilvipohjaisten digitaalisten palvelujemme ansiosta
Tiimiyhteistyötä projektin toteutusvaiheessa ©Endress+Hauser
Insights

Toteutus

Toteutusvaiheessa projektinhallinnan kokemus ja mittava tuotetuntemus ovat avain hankkeen menestyksekkääseen hallintaan.

Alan asiantuntemuksemme

Voit luottaa projektinhallinnan kokemukseemme, laajaan tuotevalikoimaan sekä suunnittelutyökaluasiantuntemukseen. Kokonaispalveluntarjoajana pystymme vähentämään projektisi monimutkaisuutta, pidämme sen budjetissa ja aikataulussa.

  • Vähennä vaivaa ja pidä projekti raiteillaan ohjelmistotyökaluilla kuten Applicator
Liquiline CM42-lähettimen käyttöönotto ©Endress+Hauser
Insights

Käyttöönotto

Prosessimittalaitteiden oikeanlainen käyttöönotto on oleellista kriittisten tekijöiden kannalta, joita ovat käytettävissä oleva aika, resurssien saatavuus ja erikoisosaamista vaativan työvoiman käyttömahdollisuus käynnistysvaiheessa.

Alan asiantuntemuksemme

Kokeneiden Endress+Hauserin huoltomekaanikkojen käyttö ja erilaisten mittalaitteiden vähäinen määrä varmistavat virheettömän asennuksen, lyhentävät käyttöönottoaikaa jopa 50 % ja minimoivat mekaanikkojesi ja kunnossapitohenkilökuntasi koulutustarpeen.

Kokenut kunnossapidon asiantuntija kalibroimassa virtauslaitetta ©Endress+Hauser
Insights

Toiminnot

Tuemme sinua myös laitoksen päivittäisessä käytössä. Kalibroinnista on tulossa yhä tärkeämpää turvallisuuden, laadun ja luotettavuuden suhteen.

Alan asiantuntemuksemme

Täysin jäljitettävän kalibrointimme avulla - suoraan paikan päällä tai kalibrointilaboratorioissamme - saavutamme korkeimman luotettavuuden varmistaaksemme, että mittauksesi ovat täsmällisiä ja tarkkoja.

Edut

Tavoitteemme on auttaa sinua toteuttamaan onnistuneesti uusia asennus- ja modernisointiprojekteja. Ammattimainen yhteistyö kaikissa projektivaiheissa rakentaa luottamusta - tämä on avain menestykseen. Teollisuusala- ja sovellusasiantuntijamme, samoin kuin kokemuksemme instrumenttien standardoinnista suurten projektien yhteydessä ympäri maailmaa, tarjoavat tarvitsemasi tuen.

Olennaiset tiedot

50 %

lyhyempi käyttöönottoaika kokeneiden mekaanikoiden ja standardoidun mittalaitekannan ansiosta.

Olennaiset tiedot

30 %

vähemmän aikaa kuluu minimoimalla monimutkaisuus ja käyttämällä erikoissuunniteltuja ohjelmistotyökaluja.

Olennaiset tiedot

30-40 %

vähemmän tarvetta koulutuksille mittalaitteiden standardoinnin ja intuitiivisten käyttöliittymien ansiosta.

Yhteenveto

Luotettava kumppani

Luota projekteissa mittalaitteiden standardointi Endress+Hauserille, koska tunnemme prosessit, riskit ja haasteet. Toimiala- ja sovellusasiantuntijamme ymmärtävät elintarvike- ja juomateollisuuden hygieniasäädöksiin, elintarviketurvallisuuteen ja -laatuun liittyvät kasvavat vaatimukset.
Palveluvalikoimamme:

  • Kaikki yhdestä paikasta - täydellinen toimittaja kaikille elintarvike- ja juomateollisuuden prosessien instrumentointiparametreille
  • Kattava kokemus laaja-alaisten prosessien hallinnasta, mukaan lukien pääurakoitsijoiden, kone- ja laitosrakentajien ja aliurakoitsijoiden koordinointi
  • Projektien monimutkaisuus vähenee ja riskit pienenevät
  • Kattava teollisuus- ja sovellusosaaminen ympäri maailmaa

Loppuviitteet

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Löydä lisää mielenkiintoisia artikkeleita