Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.
  • Historia
FLOWSIC600-XT FLOWSIC600:n yhdyskäytävän päivityspalvelu
Palvelut

FLOWSIC600-XT yhdyskäytävän päivitys

FLOWSIC600-XT yhdyskäytävä: Elektroniikan päivitys FLOWSIC600:ta FLOWSIC600-XT:hen.

Yhdellä silmäyksellä

Tietoja palvelusta

Menestyksekkään FLOWSIC600-mallin jatkoksi FLOWSIC600-XT-ultraäänikaasuvirtausmittari asettaa uusia standardeja omalla alallaan. FLOWSIC600-XT yhdyskäytävä mahdollistaa asennettujen FLOWSIC600-laitteiden elinkaaren merkittävän pidentämisen. Päivitys FLOWSIC600-XT yhdyskäytävään tarjoaa lukuisia etuja ja päivityksiä olemassa oleville laitteille. FLOWSIC600-XL yhdyskäytävä säästää aikaa ja rahaa ja on myös tulevaisuudenkestävä ratkaisu.

Kuvaus
  • Rajapintojen laajentaminen
  • Älykäs sovellusdiagnoosi i-diagnostics™ -toiminnolla
  • Power-In TechnologyTM luotettavaa varakäyttöä varten
  • Huoltotiimi huolehtii muuntamisesta ja toimintotarkastuksesta
  • Muutoksen vaikutus mittauksen epävarmuuteen: ≤ 0,1%
  • Huoltodokumenttien luominen
  • Uudelleenkalibrointia ei tarvita
Edut
  • Joustava käyttöliittymän laajennuksen ansiosta
  • FLOWgateTM moderni käyttö- ja diagnostiikkaohjelmisto
  • Mittaustietojen varmuus
  • Maksimaalinen käytettävyys
  • Pidentää tuotteen käyttöikää
  • Alhaisemmat investointikustannukset

Palvelun ominaisuudet

Tuoteryhmä

Korjauspalvelut

Lyhyt kuvaus

FLOWSIC600-elektroniikkayksikön muuntaminen FLOWSIC600-XT-elektroniikkayksikköön.

Käyttökohde
Edellytykset
  • FLOWSIC600-kaasuvirtausmittari toimii tällä hetkellä ilman vikoja ja on vapaasti saavutettavissa
  • Kaasuvirtausmittarin soveltuvuus muuntamiseen on tarkistettu ja vahvistettu
  • Oikea muunnossarja on tilattu ja se on saatavilla
Palvelun laajuus
  • Kaasuvirtausmittarin päivitettävyyden arviointi
  • Oikean muuntosarjan toimittaminen
  • Laitteen muuntotyö
  • Uusien kilpien ja laitedokumentaation luominen ja kiinnitys
  • Muuntoraportti
Dokumentaatio

Uuden laitetarran luominen, mukautettu laitedokumentaatio, palveluraportti

Huomio

Päivitys voidaan suorittaa esimerkiksi kentällä, laitoksessa tai testipenkissä.