Measuring rangeLiquid: 0.2 to 2100 m³/h (0.15 to 1300 ft³/min) depending on medium: water with 1 bar a, 20 °C (14.5 psi a, 68° F) Steam, gas: 1.5 to 28000 m³/h (0.9 to 16000 ft³/min) depending on medium: steam with 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a); air with 25 °C, 4.4 bar a (77 °F, 63.8 psi a)
Medium temperature rangeStandard: –40 to +260 °C (–40 to +500 °F) High/low temperature (option): –200 to +400 °C (–328 to +752 °F)
Max. process pressurePN 100, Class 600, 20K
Wetted materialsMeasuring tube: 1.4408 (CF3M); CX2MW similar to Alloy C22, 2.4602 DSC sensor: 1.4404 (316/316L); UNS N06022 similar to Alloy C22, 2.4602 Process connection: 1.4404/F316/F316L); 2.4602
Measuring rangeLiquid: 0.25 to 625 m³/h (0.15 to 365 ft³/min) depending on medium: water with 1 bar a, 20 °C (14.5 psi a, 68° F) Steam, gas: 2.1 to 8335 m³/h (1.2 to 4906 ft³/min) depending on medium: steam with 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a); air with 25 °C, 4.4 bar a (77 °F, 63.8 psi a)
Medium temperature rangeStandard: –40 to +260 °C (–40 to +500 °F) High/low temperature (option): –200 to +400 °C (–328 to +752 °F) High/low temperature (on request): –200 to +450 °C (–328 to +842 °F)
Measuring rangeLiquid: 0.2 to 1895 m³/h (0.15 to 1115 ft³/min) depending on medium: water with 1 bar a, 20 °C (14.5 psi a, 68° F) Steam, gas: 1.5 to 25285 m³/h (0.9 to 14880 ft³/min) depending on medium: steam with 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a); air with 25 °C, 4.4 bar a (77 °F, 63.8 psi a)
Medium temperature rangeStandard: –40 to +260 °C (–40 to +500 °F) High/low temperature (option): –200 to +400 °C (–328 to +752 °F)
Max. process pressurePN 250, Class 1500, 40K
Wetted materialsMeasuring tube: 1.4408 (CF3M) DSC sensor: UNS N07718 similar to Alloy 718, 2.4668 Process connection: 1.4404/F316/F316L
Measuring rangeLiquid: 0.2 to 540 m³/h (0.15 to 320 ft³/min) depending on medium: water with 1 bar a, 20 °C (14.5 psi a, 68° F) Steam, gas: 1.5 to 7260 m³/h (0.9 to 4270 ft³/min) depending on medium: steam with 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a); air with 25 °C, 4.4 bar a (77 °F, 63.8 psi a)
Medium temperature rangeStandard: –40 to +260 °C (–40 to +500 °F) High/low temperature (option): –200 to +400 °C (–328 to +752 °F) High/low temperature (on request): –200 to +450 °C (–328 to +842 °F)
Vortex-virtausmittareita käytetään lukuisilla teollisuudenaloilla nesteiden, kaasujen ja höyryn tilavuusvirtauksen mittaukseen. Kemian- ja petrokemianteollisuuden sovelluksissa, esimerkiksi energiantuotannossa ja lämmitysjärjestelmissä, käytetään hyvin erilaisia nesteitä: kylläistä höyryä, tulistettua höyryä, paineilmaa, typpeä, nestemäisiä kaasuja, hiilidioksidia, täysin deionisoitua vettä, liuotteita, lämmönsiirtoöljyjä, kattilan syöttövettä, kondensaattia, jne.
Vortex-virtausmittarit ovat myös laajasti käytössä massavirtauksen mittauksessa. Näin ollen nykyaikaiset Vortex-mittarit, kuten monimuuttujainen Prowirl 200, on suunniteltu myös muiden arvojen, kun tilavuusvirtauksen mittaukseen, ja ne sisältävät lämpötila-anturin ja virtaustietokoneen.
Prowirl 200 on maailman ensimmäinen Vortex-mittari, jossa on mahdollisuus valvoa höyryn laatua ja lähettää välittömästi hälytysviesti märän höyryn tapauksessa. Prowirl 200:aa voidaan myös käyttää virtauksen valvontajärjestelmissä SIL 2:een ja SIL 3:een saakka ja se on TÜV Rheinlandin riippumattomasti arvioima ja sertifioima IEC 61508:n mukaan.
Vortex-virtausmittausperiaate
Höyryn laadun mittaus Prowirl F 200:lla - maksimaalisen toimintaturvallisuuden sekä energia- ja kustannustehokkuuden hyväksi
Tämä video näyttää, että Prowirl 200 on maailman kestävin vortex-virtausmittari jopa äärimmäisissä prosessiolosuhteissa.
Tämä mittausperiaate perustuu siihen, että virtauksessa nesteiden alavirtaan oleviin esteisiin, kuten siltojen tukipilareihin, muodostuu turbulenssia.
Jokaisen Vortex-virtausmittarin sisällä on putken keskellä bluffirunko. Heti, kun virtausnopeus saavuttaa tietyn arvon, tämän bluffirungon taakse muodostuu pyörteitä, ne irtoavat virrasta ja ne kuljetetaan alavirtaan. Pyörteiden irtoamisen taajuus on suoraan verrannollinen virtauksen keskinopeuteen ja näin ollen tilavuusvirtaukseen.
Irronneet pyörteet bluffirungon molemmilla puolilla tuottavat vuorotellen paikallisen positiivisen tai negatiivisen paineen, jonka kapasitiivinen anturi havaitsee ja syöttää elektroniikkaan ensisijaisena digitaalisena lineaarisena signaalina.
Edut
Soveltuu yleisesti nesteiden, kaasujen ja höyryn mittaukseen
Paineen, tiheyden, lämpötilan ja viskositeetin muutoksilla ei juurikaan ole vaikutusta
Suuri pitkän aikavälin vakaus: ei nollapistepoikkeamaa ja elinikäinen K-kerroin
Kattava säätöaluesuhde, tyypillisesti 10:1 - 30:1 kaasuille/höyrylle, tai nesteille jopa 40:1
Laaja lämpötila-alue: –200...+400 °C (pyynnöstä +450 °C)
Lataukset
Tutustu lisämateriaaleihin
Virtausmittausteknologiat nesteille, kaasuille ja höyrylle
Nesteiden, kaasujen ja höyryn virtausmittausteknologioidemme tuotteet ja palvelut yhdellä silmäyksellä
Tämä esite on suunniteltu antamaan kattava tekninen kuvaus siitä, mitä höyry on kaikissa muodoissaan, kuinka sitä mitataan, ja missä ja miksi sitä käytetään teollisuusprosesseissa.
Proline teollisuudenaloilla - ihanteellinen laite kaikille teollisuusaloille
e-kirja: tutustu uuden Prolinen hyötyihin, luo katsaus alalle optimaalisesti sopivaan tuotevalikoimaan ja hyödynnä lisämateriaalia, kuten videoita ja esitteitä.
Käytämme evästeitä parantaaksemme selauskokemustasi, kerätäksemme tilastoja sivuston toiminnan optimoimiseksi ja toimittaaksemme räätälöityjä mainoksia tai sisältöä.