Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.
  • Historia
Tarkka tuotanto varmistaa laadun

Johtamisjärjestelmät

Sitoutunut johtamisjärjestelmiin

Tavoitteenamme on luoda merkittäviä etuja asiakkaillemme, ja siksi johtamisjärjestelmämme ovat olennainen osa yrityskulttuuriamme.

Hallinnan käsikirjat

Kaikki Endress+Hauser Flowtec AG:n tuotantolaitokset ylläpitävät sertifioitua laadunhallintajärjestelmää ja ne on sertifioitu ISO 9001 -standardin mukaan. Endress+Hauser Flowtec AG:n Hallinnan käsikirjat voi ladata tästä.

AD 2000 -sertifikaatti HP 0 ja DIN EN ISO 3834-2

Lisäsertifikaatit

Toimintaperiaatteet

Yhteystiedot

  • Endress+Hauser Flow Switzerland

    Endress+Hauser Flow Switzerland

    Christoph Merian-Ring 4

    4153 Reinach Basel-Landschaft

    Sveitsi