Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.
  • Historia

Nesteytetty maakaasu: peruskuorman laskutusmittaus

Raman Rxn4 -analysaattori mittaa tarkasti nesteytetyn maakaasun koostumuksen

Kun maakaasu on nesteytetty ja varastoitu säiliöihin, se on valmis kuljetettavaksi muille markkinoille, yleensä nesteytetyn maakaasun tankkereilla. Laskutusmittaus varastointisäiliöstä laivaan tai laivasta vastaanottoterminaaliin merkitsee usein sitä, että yhdessä ainoassa lähetyksessä kulkee miljoonien dollareiden arvosta tuotetta. On siis erittäin tärkeää, että sekä nesteytetyn maakaasun lähettäjä että vastaanottaja tietävät tarkalleen, kuinka suuri määrä energiaa tapahtumassa siirtyy.

Nesteytetyn maakaasun laitos ©Endress+Hauser

Hyödyt yhdellä silmäyksellä

  • Mittaa nesteytetyn maakaasun kryogeenisen nesteen vaiheessa

  • Nopeammat päivitysajat

  • Ei näytteiden kuljetuksen tai höyrystymisen aiheuttamia analyysiviiveitä

  • Jopa 10 kertaa vähäisempi siirretyn tuotteen BTU:n epävarmuus kuin höyrystin-/GC-järjestelmissä

  • Kestää hyvin nesteytetyn maakaasun virtausvaihtelut ja antaa tarkan energiamittauksen suuremmasta siirretyn kuorman määrästä

Perinteisiin mittauksiin liittyviä ongelmia

Perinteisten GC-höyrystinjärjestelmien osalta on tärkeää eliminoida nesteytetyn maakaasun näytteestä osittainen höyrystys ja esihöyrystys kaikkien nesteytetyn maakaasun virtausnopeuksien osalta, mikä vaatii asennusta ja huolellista kunnossapitoa hyvän eristyksen varmistamiseksi eikä kuumentuneita kohtia saa löytyä näytteen höyrystys- ja kuljetusreiteiltä. Lisäksi GIIGNL:n laskutusmittauskäsikirjassa todetaan, että nesteytetystä maakaasusta täytyy ottaa näytteet sen virtauksen ollessa vakaa.

Raman Rxn4 -analysaattori nesteytetyn maakaasun peruskuormalaskutusmittaukseen

Nesteytetyn maakaasun Raman Rxn4 -analysaattori, joka on liitetty kryogeenisen huollon Rxn-41 -anturiin, varmistaa Wobben indeksin (WI), bruttolämpöarvon (GHV) ja nesteytetyn maakaasun täydellisen koostumuksen tarkan mittauksen jopa 10 kertaa vähäisemmällä epävarmuudella kuin mihin perinteiset GC-höyrystinjärjestelmät tällä hetkellä pystyvät.