Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.
  • Historia

Automatic water dosing system of a reverse osmosis system

The Proline Promass E 300 flow meter and the RA33 batch controller — A perfect match

The Proline Promass E 300 flow meter and RA33 batch controller automate reverse osmosis water dosing, achieving precise accuracy of under 0.2%. This automated solution replaces manual processes, reduces errors, minimizes downtime, and improves productivity and resource planning. Key upgrades include linear control valves for enhanced accuracy, integration with digitization systems, automated data storage and batch printing.

Automatic dosing system for the water quantity of a reverse osmosis system ©Endress+Hauser

Benefits

  • Ensuring system accuracy of under 0.2%

  • Automatic operation without manual intervention

  • Improved stability and plannability of raw material use

  • Reduced production plant downtime and saving 50% of operating time per batch

  • Seamless integration into the customer’s digitization system

The challenge

The precise dosing of reverse osmosis water is of fundamental importance. The previous manual dosing by operators and manual monitoring of the volume led to uncontrollable errors in the production process and waste of resources. The challenge was to automate this manual process in order to minimize the resulting downtimes of the plant. The new automated process was to increase system accuracy and guarantee a maximum deviation of 0.2%.

Our solution

To overcome the challenges, the new automated process had to ensure system accuracy and data storage, as well as automate the entire dosing process. To achieve this, the operating process was completely recalculated and redesigned based on the characteristics of the Proline Promass E 300 flowmeter, the pumps, the valves and the RA33 batch controller.

  • Helppokäyttöiset tuotteet

  • Helppoja valita, asentaa ja käyttää

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

  • Standardituotteet

  • Luotettavat, lujatekoiset ja helppoja huoltaa

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

  • Laadukkaat tuotteet

  • Erinomainen toiminnallisuus

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

  • Erikoistuotteet

  • Suunniteltu vaativiin sovelluksiin

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

Tuotekohtainen

FLEX-valikoima Tekninen suorituskyky Helppokäyttöisyys
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental-valikoima

Täytä perusmittaustarpeesi

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean-valikoima

Käsittele ydinprosessejasi helposti

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended-valikoima

Optimoi prosessisi innovatiivisilla teknologioilla

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert-valikoima

Hallitse haastavimmatkin sovelluksesi

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys

Tuotekohtainen