Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.

Teollisuusalojen asiantuntemus ja sovellusosaaminen

Olemme sitoutuneet prosessien parantamiseen ja olemme omistautuneet auttamaan asiakkaitamme heidän prosessiensa optimoinnissa, tehokkuuden lisäämisessä ja ympäristötavoitteiden saavuttamisessa. Sijainnista tai alasta riippumatta, voimme auttaa sinua menestymään.

Kaksi työntekijää katselevat suurta näyttöä teollisuusvalvomossa

Asiakkaamme hyötyvät kokemuksestamme ja automaatioratkaisuistamme haasteiden ratkaisemiseksi

Myynti-, palvelu-, markkinointi- ja tuotantotoimintamme on keskittynyt täysin asiakkaidemme tarpeisiin. Tämän teollisuusalalähtöisyyden ansiosta voimme tarjota kattavaa neuvontaa ja tukea prosessiteollisuuden automaatioon. Lisäksi tarjoamme tuotteita, ratkaisuja ja palveluita, jotka vastaavat asiakkaiden tarpeisiin ja sopivat heidän sovelluksiin.

Teollisuuden ja sovellusasiantuntijoiden tiimit hoitavat suuret ja monimutkaiset projektit aikataulussa ja luotettavasti. Teollisuusalapäälliköt huolehtivat eri teollisuusalojen tarpeista. Asennuksen, käytön ja kunnossapidon osalta tuemme ja olemme käytettävissä laitoksen koko elinkaaren ajan asiakkaan tarpeiden ja sovellusten mukaan.

Tiivis yhteydenpito asiakkaisiimme on meille itsestäänselvyys. Missä tahansa he ovatkin, heidän vaatimustensa täyttäminen laadukkaasti ja nopeasti on meille etusijalla.

Miten vastata vaativiin haasteisiin teollisuusprosessien suunnittelussa

Kaksi työntekijää juomatehtaalla valvomassa appelsiinimehun täyttöprosessia.

Vuonna 2050 maailman pitää ruokkia 1,7 miljardia ihmistä lisää

Ruoka- ja juomateollisuus palvelee kasvavaa väestöä. Tarjoamme hygieniasovelluksiin sopivia laitteita, innovatiivisia tuotteita ja analyyseja laadunvarmistukseen ja tehokkaaseen tuotantoon.

Kaksi työntekijää katselee suurta teollisuuslaitosta.

>200 miljoonaa tonnia lannoitteita on maailmanlaajuinen kysyntä vuonna 2026

Kemianteollisuus vastaa maailmanlaajuiseen kysyntään, suojelee ympäristöä ja varmistaa turvallisuuden. Älykkäät teknologiat optimoivat turvallisuustestauksen, mahdollistavat luotettavan seurannan ja parantavat laitoksen suorituskykyä.

Kaksi työntekijää seisoo juomavesiputken vieressä.

Nykyään 770 miljoonalla ihmisellä ei ole riittävästi puhdasta juomavettä

Vesiteollisuus varmistaa puhtaan veden maailmalle mittausteknologiamme avulla. Se auttaa jätevesien käsittelyssä, ja digitalisaatio mahdollistaa tietojen etäkäytön, mikä puolestaan mahdollistaa älykkään vesihuollon.

Kolme työntekijää kävelee jalostamon poikki.

57 % maailman energiantarpeesta katetaan öljyllä ja kaasulla

Öljy- ja kaasuteollisuus kohtaa haasteita: saatavuus, turvallisuus, tehokkuus. Laitteemme mahdollistavat prosessien seurannan ja suorituskyvyn optimoinnin monimutkaisissa ympäristöissä.

Kaksi työntekijää seisoo hygieenisessä biotieteiden prosessiympäristössä.

Uuden tehoaineen saaminen markkinoille kestää keskimäärin 10-15 vuotta

Teknologiamme lyhentää lääkkeen kehitysaikaa ja kustannuksia. Standardoidut mittalaitteet, johdonmukaiset tiedot ja laserpohjaiset analyysit parantavat biotekniikan valmistuksen ohjausta – maailmanlaajuisten standardien mukaisesti.

Kaksi työntekijää keskustelemassa metallilaitoksella.

Nykyaikaisissa sähkölaitteissa käytetään 35 erilaista mineraalia ja metallia

Kaivos-, mineraali- ja metalliteollisuudella on kysyntää ja resurssien niukkuutta. Teknologiamme lisäävät tuottoa, tehokkuutta, turvallisuutta, ympäristömääräysten noudattamista ja läpinäkyvyyttä.

Kaksi työntekijää keskustelee voimalaturbiinin vieressä.

68 % vähemmän osia varaosavarastoissa optimoidun asennuskannan ansiosta

Energiateollisuuden on täytettävä kasvavat vaatimukset ja otettava samalla huomioon uusiutuvat energialähteet. Tarjoamme tehokkaita mittalaitteita, asiantuntemusta ja räätälöityjä ratkaisuja luotettavaan tuotantoon ja energian varastointiin.

Loppuviitteet

Vielä on paljon tutkimista

Oletko kiinnostunut uusimmista uutisista ja tapahtumista, tai oletko kiinnostunut urasta Endress+Hauserilla?