Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.
Kaivoskuorma-autojen polttoaineenhallinta

Kehittynyt polttoaineenhallinta tehokkuuden ja turvallisuuden parantamiseksi

Turvallinen ja kustannuksia säästävä polttoaineenhallinta sisältäen lastinmittausjärjestelmät ja varastonhallintaratkaisut

Polttoaineenhallinta on oleellinen osa kaivosteollisuutta. Polttoaine on merkittävä kustannustekijä, sillä kaivoksen ajoneuvot, etenkin kuorma-autot, kuluttavat sitä suuria määriä. Lisäksi katkokset polttoaineen saatavuudessa voivat aiheuttaa kalliita seurauksia, jolloin etäällä sijaitsevat kohteet ovat suurimmassa vaarassa. Siilojen tarkka valvonta täytön aikana on myös elintärkeää henkilöstölle ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen minimoimiseksi. Endress+Hauserin polttoaineenhallintateknologiat minimoivat kaivostoiminnan riskejä ja tehostavat tuotantoa.

Miten voimme auttaa

Polttoaine on kaivoksen elinehto, mutta silti sen käytön valvonnassa ja ohjauksessa on tehostamisen varaa. Endress+Hauser tarjoaa teknologioita ja monia sovelluksia, jotka parantavat polttoaineenhallintaa ja tehostavat kaivostoimintaa.

  • Lastinmittausjärjestelmät tehostavat polttoaineen lastausta toimittajien varastoista

  • Varastonhallintaratkaisut varmistavat katkeamattoman polttoaineen saatavuuden

  • Siilojen ylitäytönestoratkaisut suojaavat henkilöstöä ja ympäristöä

Sovellukset

Suoraviivaista polttoaineen lastausta

Polttoaineen lastaus saattaa olla epävarma prosessi, jota hankaloittavat mekaanisten virtausmittareiden alhaiset tarkkuustasot, usein vain 0,5 %, sekä myyjän ja kaivoksen väliset erimielisyydet.

Suoraviivaista polttoaineen lastausta
Meidän kenttäosaamisemme

Endress+Hauser tarjoaa useita teknologioita, joilla polttoaineen lastauksen epäselvyydet voidaan välttää.

  • Ota käyttöön Endress+Hauser Coriolis-virtausmittari, jonka tarkkuus on 0,1 %

  • Hyödynnä ainutlaatuista tiheyskalibrointiamme, jolla havaitset laimennetun tai epäpuhtaan polttoaineen

  • Paranna polttoaineen siirtotarkkuus 0,25 %:iin Endress+Hauserin lastausmittausjärjestelmällä

Parannettu polttoaineen varastonhallinta

Polttoaine on laitokselle tultuaan varastoitava ja sitä on valvottava ja hallinnoitava. Kaivostoimijoilla on oltava saumaton pääsy laadukkaisiin tietoihin etäyhteydellä ja reaaliaikaisesti, jotta he pystyvät tekemään optimaalisia ratkaisuja polttoaineen hallinnan suhteen.

Parannettu polttoaineen varastonhallinta
Meidän kenttäosaamisemme

Endress+Hauser tarjoaa huippuluokan varastonhallintaratkaisuja polttoaineen varastointiin.

  • Hyödy älykkäistä järjestelmäkomponenteista, kuten ohjelmoitavista logiikoista ja yhdyskäytävistä

  • Käytä huippuluokan telemetriajärjestelmiä etäällä sijaitsevissa tai vaikeapääsyisissä kohteissa

  • Luota tarkkaan, turvalliseen ja luotettavaan pinta- ja lämpötilamittaukseen

Käyttövarma ylitäytönestoratkaisu

Säiliöiden ylitäyttö ei ole pelkästään vaarallista käyttäjille ja lähiympäristölle, vaan siinä hukkaantuu myös arvokkaita ja niukkoja resursseja.

Käyttövarma ylitäytönestoratkaisu
Meidän kenttäosaamisemme

Endress+Hauser tarjoaa kattavan valikoiman ylitäytönestoratkaisuja näiden monien riskien lieventämiseksi.

  • Integroi tutkalaitteet polttoaineen määrän valvontaan

  • Asenna pintakytkimet siilojen täyttymisen valvontaan

  • Varmista HSE-standardien ja säädösten täyttyminen turvallisuuden parantamiseksi

Edut

Kaivos-, öljy- ja kaasuteollisuuden asiantuntemuksen ansiosta Endress+Hauser voi tarjota sopivimmat ratkaisut polttoaineenhallinnan haasteisiin. Valikoimamme koostuu sekä järjestelmäkomponenteista että mittalaitteista, mikä tekee integroinnista helppoa ja luotettavaa.

  • 0,25%

    mittaustarkkuus lastinmittausjärjestelmiin

  • < 1 min

    vasteaika mahdollisissa ylitäyttötilanteissa

  • < 5 min

    16 polttoainesäiliön varmennustestaamiseen

Selaa portfoliotamme!

Related Stories

Muut teollisuusalat