Käyttöalue
Uimurikytkin FTS20 on yksinkertainen ja kustannustehokas ratkaisu täyttötason tunnistukseen nesteissä. Sitä käytetään säiliöissä ja tankeissa esimerkiksi pumppusuojana tai täyttötason hälytyksenä avoimissa altaissa, kuten jätevedenpuhdistamoissa. Uimurikytkimessä on kaksi lähtövaihtoehtoa: NAMUR-kytkentäsignaali tai vaihtokosketin.
Pintakytkin sopiville nesteille. Käytetään säiliöissä ja tankeissa ylivuotosuojana tai pumppusuojana. Erilaiset anturi-/kaapelimateriaalit, kuten PP, PVC, PUR ja CSM, mahdollistavat käytön öljyisissä tai aggressiivisissa nesteissä sekä räjähdysvaarallisilla alueilla.
Lämpötila: –2 – +70 °C (28 – +176 °F)
Paine: +3 bar (+43,5 psi)
Kansainväliset räjähdyssuojauksen sertifikaatit
Edut
Luotettava ja kustannustehokas täyttötason tunnistus nesteissä
Korkein tuote- ja mittausturvallisuus erilaisten kaapeli- ja anturimateriaalien ansiosta eri väliaineille
Sähköliitännät NAMUR-standardin mukaisesti räjähdysvaarallisiin tiloihin (vyöhykkeelle 1) tai vaihtokoskettimella (AC/DC) yleiskäyttöön
Pieni halkaisija mahdollistaa helpon asennuksen G 1 A -kierteellä
Fundamental-valikoima
-
Helppokäyttöiset tuotteet
- Helppoja valita, asentaa ja käyttää
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
-
Helppokäyttöiset tuotteet
- Helppoja valita, asentaa ja käyttää
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
-
Standardituotteet
- Luotettavat, lujatekoiset ja helppoja huoltaa
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
-
Laadukkaat tuotteet
- Erinomainen toiminnallisuus
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
-
Erikoistuotteet
- Suunniteltu vaativiin sovelluksiin
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
Tuotekohtainen
| FLEX-valikoima | Tekninen suorituskyky | Helppokäyttöisyys |
|---|---|---|
Fundamental-valikoima Täytä perusmittaustarpeesi |
Tekninen suorituskyky
|
Helppokäyttöisyys
|
Lean-valikoima Käsittele ydinprosessejasi helposti |
Tekninen suorituskyky
|
Helppokäyttöisyys
|
Extended-valikoima Optimoi prosessisi innovatiivisilla teknologioilla |
Tekninen suorituskyky
|
Helppokäyttöisyys
|
Xpert-valikoima Hallitse haastavimmatkin sovelluksesi |
Tekninen suorituskyky
|
Helppokäyttöisyys
Tuotekohtainen |
-
-
Lyhyt ohje (KA)
Floating Switch FTS20 Technical Information and Operating Instructions
Point Level Switch for Liquids
EN FI 04/02/201907/05/201606/05/201612/09/201426/08/2011Kieli:
Englanti
Versio:
04/02/2019
Tiedoston koko:
2.1 MB
Tiedoston nimi:
KA00180FA3_1719.pdf
-
-
-
Ex-turvallisuusohje (XA)
Liquifloat FTS20
II 2 G Ex ia IIB T5 Gb
EN FI 22/03/2021Kieli:
Suomi
Versio:
22/03/2021
Tiedoston koko:
354.3 KB
Tiedoston nimi:
XA02429FFI_0121.pdf
-
-
-
Toiminta-alueet (FA)
Level measurement
Product overview for applications in liquids and bulk solids
Kieli:
Englanti
Versio:
29/09/2025
Tiedoston koko:
48.9 MB
Tiedoston nimi:
FA00001F00EN2625.pdf
-
-
-
Toiminta-alueet (FA)
レベル計 総合カタログ
液体および粉体アプリケーション向けレベル計・レベルスイッチ
Kieli:
Japani
Versio:
23/12/2025
Tiedoston koko:
33.9 MB
Tiedoston nimi:
FA00001FJA_2625_Level meter comprehensive catalog.pdf
-
-
-
Toiminta-alueet (FA)
Misura di livello
Misura di livello
Panoramica dei prodotti per applicazioni in liquidi e solidi sfusiKieli:
Italia
Versio:
03/03/2023
Tiedoston koko:
46.9 MB
Tiedoston nimi:
FA00001F00IT2522.pdf
-
-
-
Toiminta-alueet (FA)
Füllstandsmesstechnik
Produktübersicht für Anwendungen in Flüssigkeiten und Schüttgütern
Kieli:
Saksa
Versio:
14/10/2022
Tiedoston koko:
10.6 MB
Tiedoston nimi:
FA00001F00DE2522.pdf
-
-
-
Toiminta-alueet (FA)
Catálogo Medición y Detección de nivel
Gama de productos para aplicaciones con líquidos y sólidos
Kieli:
Espanja
Versio:
01/06/2022
Tiedoston koko:
7.2 MB
Tiedoston nimi:
FA00001Fes Catalogo Nivel_24.22.pdf
-
-
-
Esite (CP)
Grenzstanddetektion in Flüssigkeiten und Schüttgütern
Auswahl- und Projektierungshilfe
Kieli:
Saksa
Versio:
19/02/2025
Tiedoston koko:
13.5 MB
Tiedoston nimi:
CP00007F00DE1925.pdf
-
-
-
Esite (CP)
Point level detection in liquids and bulk solids
Selection and engineering guide
Kieli:
Englanti
Versio:
19/02/2025
Tiedoston koko:
13.4 MB
Tiedoston nimi:
CP00007F00EN1925.pdf
-
-
-
Esite (CP)
Catálogo soluciones esenciales
Alta calidad a precios competitivos
Kieli:
Espanja
Versio:
16/01/2017
Tiedoston koko:
8.9 MB
Tiedoston nimi:
CP01266Z.pdf
-