Tärkeimmät tekniset tiedot
-
Process temperature
-20°C...+80°C
(-4°F...+176°F)
Käyttöalue
Nivector FTI26 on kustannustehokas kapasitiivinen pinnankorkeusanturi kiinteille aineille elintarviketeollisuudessa sekä jauhesovelluksiin kaikilla teollisuudenaloilla. Laite tarjoaa luokkansa parhaan kestävyyden kerrostumia muodostavissa prosesseissa ja korkean herkkyyden. Kaikki teollisuusstandardien mukaiset sertifikaatit ovat saatavilla. Lisäksi FTI26 on valmiina teollisuus 4.0 -käyttöön IO-Link-yhteyden ansiosta.
MIN- tai MAX-tason tunnistukseen siiloissa, joissa on jauhemaisia ja hienorakeisia aineita, kuten muovigranulaatteja, viljaa, sokeria, mausteita, kahvijauhetta tai pyykinpesuainetta.
Prosessiliitännät: G1" kierre, Tri-Clamp 2" sovittimen kautta
Lämpötila-alue: -20 – +80 °C (–4 – +176 °F)
Painealue: -1 – +6 bar (–14,5 – +86 psi)
Kansainväliset räjähdyssuojauksen sertifikaatit (Dust Ex), hygieniavaatimusten mukaiset sertifikaatit
Edut
-
Helppo asennus myös ahtaissa tiloissa tai vaikeapääsyisissä paikoissa kompaktin rakenteen ansiosta
Täyttää kaikki olennaiset hygieniavaatimukset (3A, EHEDG, FDA, EG1935/2004); puhdistettavissa (IP69)
IO-Link vähentää kustannuksia ja monimutkaisuutta mahdollistamalla laitteiden helpon konfiguroinnin suunnittelutyökalujen avulla
Luokkansa paras suorituskyky kerrostumia muodostavissa prosesseissa ja korkea herkkyys
Ei vaadi yksilöllistä säätöä eri väliaineille
LED-merkkivalo toiminnan tarkistukseen
Videot
Fundamental-valikoima
-
Helppokäyttöiset tuotteet
- Helppoja valita, asentaa ja käyttää
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
-
Helppokäyttöiset tuotteet
- Helppoja valita, asentaa ja käyttää
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
-
Standardituotteet
- Luotettavat, lujatekoiset ja helppoja huoltaa
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
-
Laadukkaat tuotteet
- Erinomainen toiminnallisuus
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
-
Erikoistuotteet
- Suunniteltu vaativiin sovelluksiin
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
Tuotekohtainen
| FLEX-valikoima | Tekninen suorituskyky | Helppokäyttöisyys |
|---|---|---|
Fundamental-valikoima Täytä perusmittaustarpeesi |
Tekninen suorituskyky
|
Helppokäyttöisyys
|
Lean-valikoima Käsittele ydinprosessejasi helposti |
Tekninen suorituskyky
|
Helppokäyttöisyys
|
Extended-valikoima Optimoi prosessisi innovatiivisilla teknologioilla |
Tekninen suorituskyky
|
Helppokäyttöisyys
|
Xpert-valikoima Hallitse haastavimmatkin sovelluksesi |
Tekninen suorituskyky
|
Helppokäyttöisyys
Tuotekohtainen |
-
-
Tekniset tiedot (TI)
Nivector FTI26 Technical Information
Englanti - 10/2019
Point level switch for powdered and fine-grained solids
EN FI 01/10/201926/01/2018Kieli:
Englanti
Versio:
01/10/2019
Tiedoston koko:
801.5 KB
Tiedoston nimi:
TI01384FEN_0219.pdf
-
-
-
Tekniset tiedot (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Englanti - 12/2024
Level, pressure and temperature measurement
EN FI 06/12/202425/03/202415/09/202328/10/202130/07/2021Kieli:
Englanti
Versio:
06/12/2024
Tiedoston koko:
1.3 MB
Tiedoston nimi:
TI00426FEN_2624.pdf
-
-
-
Tekniset tiedot (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN FI 06/12/202425/03/202415/09/202328/10/202130/07/2021Kieli:
Englanti
Versio:
06/12/2024
Tiedoston koko:
1.3 MB
Tiedoston nimi:
TI00426FEN_2624.pdf
-
-
-
Tekniset tiedot (TI)
Nivector FTI26 Technical Information
Point level switch for powdered and fine-grained solids
EN FI 01/10/201926/01/2018Kieli:
Englanti
Versio:
01/10/2019
Tiedoston koko:
801.5 KB
Tiedoston nimi:
TI01384FEN_0219.pdf
-
-
-
Käyttöohje (BA)
Nivector FTI26 Operating Instructions
Nivector FTI26; Point level switch for powdered and fine-grained solids
EN FI 01/10/201911/01/201916/02/2018Kieli:
Englanti
Versio:
01/10/2019
Tiedoston koko:
1.5 MB
Tiedoston nimi:
BA01832FEN_0319.pdf
-
-
-
Käyttöohje (BA)
Nivector FTI26 Operating Instructions
Point level switch for powdered and fine-grained solids; IO-Link
EN FI 01/10/201918/01/201916/07/201810/07/2018Kieli:
Englanti
Versio:
01/10/2019
Tiedoston koko:
1.6 MB
Tiedoston nimi:
BA01830FEN_0419.pdf
-
-
-
Lyhyt ohje (KA)
KA Nivector FTI26
Kapasitanssi
EN FI 16/09/2022Kieli:
Suomi
Versio:
16/09/2022
Tiedoston koko:
381 KB
Tiedoston nimi:
KA01627FFI_0122-00.pdf
-
-
-
Lyhyt ohje (KA)
Nivector FTI26 Lyhyt käyttöopas
Nivector FTI26; Pintakytkin jauhomaisille ja hienojakoisille
kiintoaineilleEN FI 01/10/201916/07/2018Kieli:
Suomi
Versio:
01/10/2019
Tiedoston koko:
1.5 MB
Tiedoston nimi:
KA01408FFI_0219.pdf
-
-
-
Lyhyt ohje (KA)
KA Nivector FTI26 IO-Link
Kapasitanssi
EN FI 15/09/2022Kieli:
Suomi
Versio:
15/09/2022
Tiedoston koko:
364.3 KB
Tiedoston nimi:
KA01617FFI_0122-00.pdf
-
-
-
Ex-turvallisuusohje (XA)
Nivector FTI26 Control Drawing Safety Instructions
Capacitive Level Measurement
EN FI 28/01/2019Kieli:
Englanti
Versio:
28/01/2019
Tiedoston koko:
271 KB
Tiedoston nimi:
XA01821FEN_0119.pdf
-
-
-
Ex-turvallisuusohje (XA)
XA Nivector FTI26
ATEX, IECEx:
Ex ta/tb IIIC T<sub>200 </sub>110 °C Da/DbEN FI 18/12/202407/09/202023/07/2018Kieli:
Suomi
Versio:
18/12/2024
Tiedoston koko:
551 KB
Tiedoston nimi:
XA01734FFI_0324-00.pdf
-
-
-
Ex-turvallisuusohje (XA)
Nivector FTI26
Ex ta IIIC T100°C Da
Ex tc IIIC T100°C Dc XEN FI 23/12/2019Kieli:
Englanti
Versio:
23/12/2019
Tiedoston koko:
260.8 KB
Tiedoston nimi:
XA01943FEN_0119.pdf
-