©Endress+Hauser
Käyttöalue
The density measuring line can be used in all liquid media for medium detection, to calculate the reference density, to calculate the concentration of a liquid, to convert values to different units such as °Brix, °Baumé, °API etc. Additional software modules, such as determining the reference density, intelligent medium differentiation and concentration identification, support the user in monitoring the quality. EEx ia, EEx de and EEx d explosion protection for use in hazardous areas.
Density computer for density, reference density, concentration of liquids.
Edut
Measurement used in tanks and pipes without the need for additional pipework
Large number of process connections to choose from: universal usage
Integration of existing temperature measurements for temperature compensation
No mechanically moving parts: no maintenance, no wear, long operating life
pump dry-run protector can be provided with the same process connection
Additional calculations, such as the mass of the product, can be performed in the Density Computer FML621
The integrated data logger supports users during operation and servicing
Extended-valikoima
Laadukkaat tuotteet
Erinomainen toiminnallisuus
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
©Endress+Hauser
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
Standardituotteet
Luotettavat, lujatekoiset ja helppoja huoltaa
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
Laadukkaat tuotteet
Erinomainen toiminnallisuus
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
Erikoistuotteet
Suunniteltu vaativiin sovelluksiin
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
FLEX-valikoima
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
Fundamental-valikoima
Täytä perusmittaustarpeesi
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
Lean-valikoima
Käsittele ydinprosessejasi helposti
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
Extended-valikoima
Optimoi prosessisi innovatiivisilla teknologioilla
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
Xpert-valikoima
Hallitse haastavimmatkin sovelluksesi
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
Loading alternative products
Menestystarinat
Siilojen pintamittaus rakennustyömailla
Tutustu, miten Profibaustoffe Austria GmbH automatisoi jauhe- ja raemateriaalin valvonnan siilojen sisällä voidakseen täyttää siilot oikea-aikaisesti.
Lisätietoja
Yhdessä asiakkaiden parhaaksi
Valmetin ja Endress+Hauserin pitkä, asiantuntemukseen, hyvään viestintään ja luottamukseen perustuva yhteistyö näkyy asiakkaille räätälöityinä ja innovatiivisina ratkaisuina.
Lisätietoja
Characteristic / Application
Density Computer Software offers modules for density, reference density, concentration of liquids and for a intelligent medium detection
Output
4-20mA Profibus DP Ethernet
Options
Mathscapabilities for further calculations
Specialities
Configuration with ReadWin2000
Ladatuimmat
TI Liquiphant FTL51B Density
with Density Computer FML621
Vibronic
EN
FI
DE ES FR IT JA PT RU ZH
30/09/2023
01/08/2022
28/06/2019
Kieli:
Englanti
Versio:
30/09/2023
Tiedoston koko:
1.5 MB
Tiedoston nimi:
TI01466FEN_0323-00.pdf
Product family: Contactors/transmitters
Product root: FML621-, RMC621-, RMM621-
Region: Europe (ATEX)
Approval agency: PTB
Category: II (1) GD
Protection: [Ex ia]0[Ex ia]9[Ex ia]9[Ex ia]
Kieli:
Englanti
Versio:
24/04/2006
Tiedoston koko:
7.1 MB
Tiedoston nimi:
PTB04ATEX2019.pdf
36 dokumentit
TI Liquiphant FTL63 Density
with Density Computer FML621
Vibronic
EN
FI
Saksa Espanja French Italia Japani Puola Portugali Venäjä Kiina
30/09/2023
Kieli:
Englanti
Versio:
30/09/2023
Tiedoston koko:
1.5 MB
Tiedoston nimi:
TI01714FEN_0123-00.pdf
TI Liquiphant FTL51B Density
with Density Computer FML621
Vibronic
EN
FI
Saksa Espanja French Italia Japani Portugali Venäjä Kiina
30/09/2023
01/08/2022
28/06/2019
Kieli:
Englanti
Versio:
30/09/2023
Tiedoston koko:
1.5 MB
Tiedoston nimi:
TI01466FEN_0323-00.pdf
Technical Information
Liquiphant M Density and Density Computer
FML621
Density computer for liquids Also for use in hazardous areas
EN
FI
Bulgaria Saksa Espanja French Italia Japani Puola Venäjä Kiina
08/10/2012
12/02/2009
29/11/2007
Kieli:
Englanti
Versio:
08/10/2012
Tiedoston koko:
800.4 KB
Tiedoston nimi:
TI00420FEN_1312.pdf
TI Liquiphant FTL62 Density
with Density Computer FML621
Vibronic
EN
FI
Saksa Espanja French Italia Japani Puola Portugali Venäjä Kiina
30/09/2023
01/08/2022
30/11/2020
Kieli:
Englanti
Versio:
30/09/2023
Tiedoston koko:
1.4 MB
Tiedoston nimi:
TI01553FEN_0423-00.pdf
PROFINET-moduuli ("PROFINET-liitin") V3.03.01:stä
EN
FI
Bulgaria Tšekki Tanska Saksa Kreikka Espanja Viro French Kroatia Unkari Indonesia Italia Japani Korea Lithuanian Latvian Hollanti Norja Puola Portugali Romania Venäjä Slovakki Slovenia Ruotsi Thai Turkki Kiina
28/02/2020
Kieli:
Suomi
Versio:
28/02/2020
Tiedoston koko:
5.2 MB
Tiedoston nimi:
BA02024RFI_0120.pdf
BA Liquiphant FTL62 Density
Vibronic
EN
FI
Saksa Espanja French Italia Japani Puola Portugali Venäjä Slovakki Kiina
30/09/2023
01/08/2022
30/11/2020
Kieli:
Englanti
Versio:
30/09/2023
Tiedoston koko:
927.2 KB
Tiedoston nimi:
BA02047FEN_0423-00.pdf
BA Liquiphant FTL51B Density
Vibronic
EN
FI
Saksa Espanja French Italia Japani Puola Portugali Venäjä Kiina
30/09/2023
01/08/2022
28/06/2019
Kieli:
Englanti
Versio:
30/09/2023
Tiedoston koko:
986.6 KB
Tiedoston nimi:
BA01974FEN_0323-00.pdf
BA Liquiphant FTL63 Density
Vibronic
EN
FI
Saksa Espanja French Italia Japani Portugali Venäjä Kiina
30/09/2023
Kieli:
Englanti
Versio:
30/09/2023
Tiedoston koko:
1.1 MB
Tiedoston nimi:
BA02288FEN_0123-00.pdf
Liquiphant M Density
Operating instructions
Density Computer FML621 for Liquids. Also for Use in Hazardous Areas.
EN
FI
Bulgaria Tšekki Saksa Espanja French Italia Japani Puola Venäjä
25/03/2009
29/11/2007
Kieli:
Englanti
Versio:
25/03/2009
Tiedoston koko:
5 MB
Tiedoston nimi:
BA335Fen_0309.pdf
DP-orjamoduuli ("PROFIBUS-liitin") V2.01.00:sta
EN
FI
Bulgaria Tšekki Tanska Saksa Kreikka Espanja Viro French Kroatia Unkari Indonesia Italia Japani Korea Lithuanian Latvian Hollanti Norja Puola Portugali Romania Venäjä Slovakki Slovenia Ruotsi Thai Turkki Kiina
03/02/2020
11/08/2009
29/11/2007
14/12/2006
28/09/2004
Kieli:
Suomi
Versio:
03/02/2020
Tiedoston koko:
682.3 KB
Tiedoston nimi:
BA00154RFI_1320.pdf
Etsi varaosia piirustuksen numerolla
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Front cover for version without display
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
1
FML621X-HA
Front cover for version with display
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
1
FML621X-HB
Housing cpl. without front, incl. 3x Blindeinschübe not for option Ethernet
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
2
FML621X-HC
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
3
FML621X-BA
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
4
FML621X-NA
Power supply 18-36VDC/20-28VAC
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
4
FML621X-NB
Power supply 90-253VAC, Ex version, Ex ia, IS FM, IS CSA
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
4
FML621X-NC
Power supply 18-36VDC/20-28VAC, Ex ver.
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
4
FML621X-ND
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
5
FML621X-DA
Front board,version without display,non Ex
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
5
FML621X-DB
Display + front cover, non Ex
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
5
FML621X-DC
Display cpl. Ex, Ex ia, IS FM, IS CSA
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
5
FML621X-DE
Front board, version without display, Ex Ex ia, IS FM, IS CSA
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
5
FML621X-DF
Display + front cover, Ex, Ex ia, IS FM, IS CSA
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
5
FML621X-DG
Extension card 2x U, I, TC Out. 2x0/4-20mA Imp., 2x Dig, 2x Rel. SPST
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
6
FML621A-CA
Extension card 2x U, I, TC, Ex approval Out. 2x0/4-20mA Imp., 2x Dig, 2x Rel. SPST
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
6
FML621A-CB
Extension card temperature, (Pt100/Pt500/Pt1000) cpl. incl. connector + fixing frame
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
6
FML621A-TA
Extension card temp. ATEX approval, (Pt100/500/1000) cpl. incl. terminals
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
6
FML621A-TB
Extension card universal, (PFM/pulse/analog/loop power) cpl. incl. connector + fixing frame
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
6
FML621A-UA
Extension card univ. ATEX approval, (PFM/pulse/analog/loop power) cpl. incl. terminal
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
6
FML621A-UB
Extension card digital, 6x dig. In, 6x Rel. Out, cpl. incl. terminal + fixing frame
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
6
FML621A-DA
Extension card digital ATEX approval, 6x dig. In, 6x Rel. Out, cpl. incl. terminal + fixing frame
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
6
FML621A-DB
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
7
51000780
Terminal plug-in 4pol.SMSTB2,5 91/92/53/
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
8
51004062
Terminal plug-in 4pol.SMSTB2,5 82/81/10/
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
10
51004063
Terminal plug-in 4pol.SMSTB2,5 83/81/110
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
9
51004064
Terminal plug-in 4pol.SMSTB2,5 104..101
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
11
51004065
Terminal plug-in 4pol.SMSTB2,5 134..131
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
12
51004066
Terminal RMx621/FML621, Input 1, RTD
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
16
51004907
Terminal RMx/FML621, Input 2, RTD
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
17
51004908
Terminal RMx/FML621, Input 2, 4-20mA
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
19
51004909
Terminal RMx/FML621, Input 1, 4-20mA
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
18
51004910
Terminal RMx/FML621 dig./open collecto
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
15
51004911
Terminal plug-in RMx/FML621 relay
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
13
51004912
Terminal Ex RMx/FML621, Input2, 4-20mA
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
19
51005953
Terminal Ex 4pol.SMSTB2,5 83/81/110/11
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
9
51005954
Terminal Ex 4pol.SMSTB2,5 82/81/10/11
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
10
51005957
Terminal Ex RMx/FML621, Input 1, RTD
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
16
51005958
Terminal Ex RMx/FML621, Input 1, 4-20mA
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
18
51005959
Terminal Ex RMx/FML621, Input 2, RTD
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
17
51005960
Connector 4pin RMM/FML621 dig.output III
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
15
51010519
Connector 4pin RMM/FML621dig. input gray
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
18
51010520
Connector 4pin RMM/FM621 dig. input blue
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
18
51010521
Connector 4p RMM/FML621dig.input II gray
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
19
51010522
Connector 4p RMM/FML621dig.input II blue
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
19
51010523
Connector 4pin RMM/FML621 dig. output II
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
14
51010525
Terminal plug-in4p RMM/FML UITC I non-Ex
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
18
71005487
Terminal plug-in 4p RMM/FML621 UITC I Ex
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
18
71005489
Terminal plug-in4p RMM/FML UITC II nonEx
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
19
71005491
Terminal plug-in4p RMM/FML621 UITC II Ex
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
19
71005492
Set, 10x fixing lever housing
Flat flexible cable display Ex RMx621
Piirustuksen numero
Tilauskoodi
20
FML621C-
PROFIBUS DP slave module from software >=V2.01.00 for DIN rail
PROFINET device for DIN rail
Display- and operating keys: in offset housing for panel mounting 144x72mm
Arvostamme yksityisyyttäsi
Käytämme evästeitä parantaaksemme selauskokemustasi, kerätäksemme tilastoja sivuston toiminnan optimoimiseksi ja toimittaaksemme räätälöityjä mainoksia tai sisältöä.
Valitsemalla "Hyväksy kaikki" hyväksyt evästeiden käytön.
lisätietoja evästekäytännöstämme .
Mukauta
Hyväksy vain välttämättömät
Hyväksy kaikki