Tärkeimmät tekniset tiedot
-
Measuring cell
+400 mbar....+400 bar
(+6 psi...+6000 psi)
Käyttöalue
Ceraphant PTP31B on hinnaltaan houkutteleva painekytkin, jossa on pietsoresistiivinen anturi turvalliseen absoluuttisen ja suhteellisen paineen mittaukseen ja valvontaan. Kompaktin rakenteensa ansiosta painekytkin on erittäin vakaa ja kestää ylikuormitusta jopa +400 barin paineeseen asti. IO-Link-yhteensopivuus mahdollistaa laitteen helpon integroinnin ja parametroinnin.
Painekytkin, jossa on metallinen anturikalvo absoluuttisen ja suhteellisen paineen valvontaan kaasuissa, höyryissä, nesteissä ja pölyissä.
Prosessiliitännät: Kierreliitännät
Prosessilämpötila: –40 °C – +100 °C (–40 – +212 °F)
Prosessipaine: 400 mbar – +400 bar (6 – +6 000 psi)
Tarkkuus: jopa ±0,3 %
Edut
Integroitu kytkintekniikka mahdollistaa hajautetun ja kustannustehokkaan prosessien valvonnan ja ohjauksen.
Toiminnan tarkistus ja paikallinen informaatio LED-valojen ja digitaalisen näytön ansiosta.
Ylikuormitusta kestävä anturi jopa 400 barin paineeseen asti.
Pienet, upotetut prosessiliitännät.
IO-Link vähentää kustannuksia ja monimutkaisuutta helpon konfiguroinnin ja joustavan integroinnin ansiosta kaikkiin kenttäväyläjärjestelmiin.
Videot
Fundamental-valikoima
-
Helppokäyttöiset tuotteet
- Helppoja valita, asentaa ja käyttää
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
-
Helppokäyttöiset tuotteet
- Helppoja valita, asentaa ja käyttää
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
-
Standardituotteet
- Luotettavat, lujatekoiset ja helppoja huoltaa
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
-
Laadukkaat tuotteet
- Erinomainen toiminnallisuus
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
-
Erikoistuotteet
- Suunniteltu vaativiin sovelluksiin
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
Tuotekohtainen
| FLEX-valikoima | Tekninen suorituskyky | Helppokäyttöisyys |
|---|---|---|
Fundamental-valikoima Täytä perusmittaustarpeesi |
Tekninen suorituskyky
|
Helppokäyttöisyys
|
Lean-valikoima Käsittele ydinprosessejasi helposti |
Tekninen suorituskyky
|
Helppokäyttöisyys
|
Extended-valikoima Optimoi prosessisi innovatiivisilla teknologioilla |
Tekninen suorituskyky
|
Helppokäyttöisyys
|
Xpert-valikoima Hallitse haastavimmatkin sovelluksesi |
Tekninen suorituskyky
|
Helppokäyttöisyys
Tuotekohtainen |
Edeltäjä
-
-
Käyttöohje (BA)
BA Ceraphant PTC31B, PTP31B, PTP33B
Englanti - 09/2025
Process pressure measurement
EN FI 09/09/202518/05/201831/03/201728/10/201630/09/2016Kieli:
Englanti
Versio:
09/09/2025
Tiedoston koko:
1.5 MB
Tiedoston nimi:
BA01270PEN_0925-00.pdf
-
-
-
Tekniset tiedot (TI)
TI Ceraphant PTC31B, PTP31B
Englanti - 09/2025
Process pressure measurement
EN FI 09/09/202527/01/202531/07/202320/12/201818/05/2018Kieli:
Englanti
Versio:
09/09/2025
Tiedoston koko:
1.4 MB
Tiedoston nimi:
TI01130PEN_1025-00.pdf
-
-
-
Tekniset tiedot (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN FI 06/12/202425/03/202415/09/202328/10/202130/07/2021Kieli:
Englanti
Versio:
06/12/2024
Tiedoston koko:
1.3 MB
Tiedoston nimi:
TI00426FEN_2624.pdf
-
-
-
Tekniset tiedot (TI)
TI Ceraphant PTC31B, PTP31B
Process pressure measurement
EN FI 09/09/202527/01/202531/07/202320/12/201818/05/2018Kieli:
Englanti
Versio:
09/09/2025
Tiedoston koko:
1.4 MB
Tiedoston nimi:
TI01130PEN_1025-00.pdf
-
-
-
Käyttöohje (BA)
BA Ceraphant PTC31B, PTP31B, PTP33B
Process pressure measurement
EN FI 09/09/202518/05/201831/03/201728/10/201630/09/2016Kieli:
Englanti
Versio:
09/09/2025
Tiedoston koko:
1.5 MB
Tiedoston nimi:
BA01270PEN_0925-00.pdf
-
-
-
Käyttöohje (BA)
BA Ceraphant PTC31B, PTP31B, PTP33B IO-Link
Process pressure measurement
EN FI 09/09/202531/07/202330/09/202020/12/2018Kieli:
Englanti
Versio:
09/09/2025
Tiedoston koko:
1.6 MB
Tiedoston nimi:
BA01911PEN_0525-00.pdf
-
-
-
Lyhyt ohje (KA)
Ceraphant PTC31B, PTP31B, PTP33B IO-Link
Prosessipaineen mittaus
EN FI 30/09/202020/12/2018Kieli:
Suomi
Versio:
30/09/2020
Tiedoston koko:
794.6 KB
Tiedoston nimi:
KA01404PFI_0220.pdf
-
-
-
Lyhyt ohje (KA)
KA Ceraphant PTP31B
Prosessipaineen mittaus
EN FI 09/09/202501/05/202311/04/2023Kieli:
Suomi
Versio:
09/09/2025
Tiedoston koko:
330.3 KB
Tiedoston nimi:
KA01622PFI_0325-00.pdf
-
-
-
Lyhyt ohje (KA)
Ceraphant PTC31B, PTP31B, PTP33B Lyhyt käyttöopas
Painekytkin absoluuttisen ja ylipaineen turvalliseen mittaukseen ja
valvontaanEN FI 18/05/201831/03/201728/10/201630/09/2016Kieli:
Suomi
Versio:
18/05/2018
Tiedoston koko:
624.8 KB
Tiedoston nimi:
KA01163PFI_0618.pdf
-
-
-
Lyhyt ohje (KA)
KA Ceraphant PTP31B IO-Link
Prosessipaineen mittaus
EN FI 09/09/202501/05/202303/10/2022Kieli:
Suomi
Versio:
09/09/2025
Tiedoston koko:
327.3 KB
Tiedoston nimi:
KA01625PFI_0325-00.pdf
-
-
-
Asennusohjeet (EA)
Sealing kit Installation Instruction
Cerabar
EN FI 08/08/201623/07/201507/04/2015Kieli:
Englanti
Versio:
08/08/2016
Tiedoston koko:
205.3 KB
Tiedoston nimi:
EA01128PA2_0316.pdf
-
-
-
Erikoisasiakirjat (SD)
SD Endress+Hauser IO-Link devices
Endress+Hauser IO-Link function blocks
For Siemens TIA PortalEN FI 01/12/2024Kieli:
Englanti
Versio:
01/12/2024
Tiedoston koko:
4.2 MB
Tiedoston nimi:
SD03368SEN_0124-00.pdf
-