Tärkeimmät tekniset tiedot
-
Accuracy
0.5%
-
Process temperature
-25…+85°C
(-13…+185°F) -
Pressure measuring range
400 mbar...+40 bar
(6 psi...+600 psi) -
Measuring cell
400 mbar...+40 bar
(6 psi...+600 psi)
Käyttöalue
Cerabar PMP11 on hintaluokassaan houkuttelevin kompaktin kokoinen paineanturi. Siinä on pietsovastuksellinen sensori, ja se kykenee mittaamaan suhteellista painetta välillä 400 mbar – 40 bar. PMP11 on suunniteltu kestämään prosessiteollisuuden olosuhteita, ja siinä käytetään korkealaatuisia materiaaleja, kuten 316L-terästä. Laite soveltuu prosessiteollisuuden tavanomaisiin käyttökohteisiin.
Paineanturi täysin hitsatulla metallisensorilla suhteellisen paineen mittaukseen kaasuissa tai nesteissä.
Prosessiliitännät: Kierreliitännät
Prosessilämpötila: –25...+85 °C (–13...+185 °F)
Prosessipaine: 400 mbar...+40 bar (6...600 psi)
Tarkkuus: ±0,5 % mittausalueesta
Edut
Helppo ja aikaa säästävä asennus ja käyttöönotto erittäin kompaktin rakenteen ja räätälöitävien mittausalueiden ansiosta
0,5 %:n viitetarkkuus yhdessä korkean pitkäaikaisvakauden ja toistettavuuden kanssa varmistaa prosessien laadukkaan seurannan tavanomaisissa sovelluksissa
Pitkä käyttöikä ja prosessikäytettävyys varmistetaan käyttämällä johdonmukaisesti korkealaatuista 316L-terästä sekä kattavalla tuotannon aikaisella testauksella, jossa jokainen laite testataan 100-prosenttisesti.
Videot
Fundamental-valikoima
-
Helppokäyttöiset tuotteet
- Helppoja valita, asentaa ja käyttää
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
-
Helppokäyttöiset tuotteet
- Helppoja valita, asentaa ja käyttää
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
-
Standardituotteet
- Luotettavat, lujatekoiset ja helppoja huoltaa
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
-
Laadukkaat tuotteet
- Erinomainen toiminnallisuus
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
-
Erikoistuotteet
- Suunniteltu vaativiin sovelluksiin
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
Tuotekohtainen
| FLEX-valikoima | Tekninen suorituskyky | Helppokäyttöisyys |
|---|---|---|
Fundamental-valikoima Täytä perusmittaustarpeesi |
Tekninen suorituskyky
|
Helppokäyttöisyys
|
Lean-valikoima Käsittele ydinprosessejasi helposti |
Tekninen suorituskyky
|
Helppokäyttöisyys
|
Extended-valikoima Optimoi prosessisi innovatiivisilla teknologioilla |
Tekninen suorituskyky
|
Helppokäyttöisyys
|
Xpert-valikoima Hallitse haastavimmatkin sovelluksesi |
Tekninen suorituskyky
|
Helppokäyttöisyys
Tuotekohtainen |
Edeltäjä
-
-
Käyttöohje (BA)
Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21, PMP23
Englanti - 04/2021
Process pressure measurement
EN FI 01/04/202118/05/201831/03/201730/09/201630/06/2016Kieli:
Englanti
Versio:
01/04/2021
Tiedoston koko:
1.2 MB
Tiedoston nimi:
BA01271PEN_0721.pdf
-
-
-
Tekniset tiedot (TI)
TI Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21
Englanti - 09/2025
Process pressure measurement
EN FI 09/09/202501/04/202118/05/201831/03/201730/09/2016Kieli:
Englanti
Versio:
09/09/2025
Tiedoston koko:
1.1 MB
Tiedoston nimi:
TI01133PEN_0825-00.pdf
-
-
-
Tekniset tiedot (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN FI 06/12/202425/03/202415/09/202328/10/202130/07/2021Kieli:
Englanti
Versio:
06/12/2024
Tiedoston koko:
1.3 MB
Tiedoston nimi:
TI00426FEN_2624.pdf
-
-
-
Tekniset tiedot (TI)
TI Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21
Process pressure measurement
EN FI 09/09/202501/04/202118/05/201831/03/201730/09/2016Kieli:
Englanti
Versio:
09/09/2025
Tiedoston koko:
1.1 MB
Tiedoston nimi:
TI01133PEN_0825-00.pdf
-
-
-
Käyttöohje (BA)
Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21, PMP23
Process pressure measurement
EN FI 01/04/202118/05/201831/03/201730/09/201630/06/2016Kieli:
Englanti
Versio:
01/04/2021
Tiedoston koko:
1.2 MB
Tiedoston nimi:
BA01271PEN_0721.pdf
-
-
-
Lyhyt ohje (KA)
Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21, PMP23
Prosessipaineen mittaus
EN FI 01/04/202131/03/202118/05/201831/03/201730/09/2016Kieli:
Suomi
Versio:
31/03/2021
Tiedoston koko:
768.7 KB
Tiedoston nimi:
KA01164PFI_0721.pdf
-
-
-
Lyhyt ohje (KA)
KA Cerabar PMP11
Prosessipaineen mittaus
EN FI 11/04/2023Kieli:
Suomi
Versio:
11/04/2023
Tiedoston koko:
333.9 KB
Tiedoston nimi:
KA01603PFI_0122-00.pdf
-
-
-
Asennusohjeet (EA)
Sealing kit Installation Instruction
Cerabar
EN FI 08/08/201623/07/201507/04/2015Kieli:
Englanti
Versio:
08/08/2016
Tiedoston koko:
205.3 KB
Tiedoston nimi:
EA01128PA2_0316.pdf
-
-
-
Erikoisasiakirjat (SD)
SD M12 socket
Accessories for devices with M12 plug
EN FI 09/01/202530/06/202329/05/2020Kieli:
Englanti
Versio:
09/01/2025
Tiedoston koko:
296.1 KB
Tiedoston nimi:
SD02586FEN_0325-00.pdf
-
-
-
Erikoisasiakirjat (SD)
SD Painelaitedirektiivi (PED)
Painemittaus
EN FI 28/02/202501/12/202009/02/201805/12/2016Kieli:
Suomi
Versio:
28/02/2025
Tiedoston koko:
253.4 KB
Tiedoston nimi:
SD01893PFI_0425-00.pdf
-
-
-
Erikoisasiakirjat (SD)
SD Mechanical accessories for pressure measuring devices
Pressure measurement
EN FI 30/11/202420/11/202010/07/201931/01/201827/03/2017Kieli:
Englanti
Versio:
30/11/2024
Tiedoston koko:
2.8 MB
Tiedoston nimi:
SD01553PEN_0624-00.pdf
-
-
-
Toiminta-alueet (FA)
Druckmesstechnik
Leistungsfähige Messgeräte für Prozessdruck, Differenzdruck, Füllstand
und DurchflussKieli:
Saksa
Versio:
19/08/2021
Tiedoston koko:
5.4 MB
Tiedoston nimi:
FA00004P00DE2321.pdf
-