Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.

Hydrostaattinen pintamittaus

Jatkuva pintamittaus nestesovelluksissa paineantureilla

Olipa kyse vedestä tai muista nesteistä, hydrostaattiset pinta-anturit mittaavat eri sovelluksissa ja eri teollisuudenaloilla, kuten elintarviketeollisuudessa, veden-/jätevedenkäsittelyssä. Deltapilot- ja Waterpilot-painelähettimet hydrostaattiseen pintamittaukseen ovat oikea ratkaisu säiliöihin tai kaivoihin, ne voidaan upottaa tai asentaa säiliön ulkopuolelle. Tutustu laajaan valikoimaan hydrostaattisia pinnanmittauslaitteita napauttamalla alla olevaa painiketta.

Contite-anturi on kehitetty etenkin hydrostaattiseen pintamittaukseen. Anturia ja kennon elektroniikkaa suojaava Contite-anturi on luotettava ratkaisu silloin, kun kosteutta ja kondensaattia muodostuu runsaasti. Mittauselementti on suljettu ilmatiiviisti prosessikalvon ja mittauskalvon väliin. Hydrostaattiset pintalaitteet ovat saatavana myös kapasitiivisilla, öljyttömillä keraamisilla mittauskennoilla, joita käytetään tyypillisesti prosessi- ja ympäristöteollisuudessa.

Paineenmittausperiaate

Hydrostaattinen pintamittaus: mittausperiaate

Contite-kenno: mittauskenno on täysin suojattu prosessin eristyskalvon ja takana olevan eristyskerroksen välistä. Myöskään kondensaatio ja aggressiiviset kaasut eivät vaikuta siihen.

Keraaminen kenno: keraaminen anturi on kuiva anturi eli prosessipaine kohdistuu suoraan kestävään keraamiseen prosessin eristyskalvoon ja heijastaa sitä. Keraamisen alustan ja prosessin eristyskalvon elektrodeista mitataan paineesta riippuva kapasitanssimuutos.

Edut

  • Laitoksen turvallisuus maksimoidaan ainutlaatuisen, kondenssitiiviin Contite-mittauskennon ansiosta

  • Contite-kennojen toistettavuus ja pitkäaikainen vakaus ovat erinomaiset jopa lämpöshokkien jälkeen

  • Keraamiset kennot ovat kemiallisesti erittäin hyvin yhteensopivia ja mekaanisesti erittäin kestäviä 99,9 -prosenttisen ultrapuhtaan keramiikan ansiosta

  • Vankka keraaminen kalvo integroidulla kalvonrikkoutumisen ilmaisimella - soveltuu myös alipainesovelluksiin