Title

Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.
tuotekuva energian monitorointi- ja sovellusmanagerista Flow-X

Flow-X
virtaustietokone

Ihanteellinen virtaustietokone mittausratkaisuihin

IFLOWX
Please Wait (spinning wheel)
Lataa hintaa
Hintoja ei tilap. saatavilla
Price on request

Tärkeimmät tekniset tiedot

  • Number of applications

    Support up to 4 gas or 4 liquid runs per module (Flow-X/M, Flow-X/C)

  • Inputs

    6x analog transmitter input, high accuracy
    Input types are 4 to 20 mA, 0 to 20 mA, 0 to 5 V, 1 to 5 V
    Accuracy mA inputs; 0.002% FS at 21 °C (69.8 °F), 0.008% at full ambient range of 0 ... 60 °C (32 °F ... 140 °F), long-term stability 0.01% per year
    Resolution 24 bits. Analog inputs share same ground floating in relation to all other electronics.
    2x resolution 0.02 °C (0.04 °F) for 100 ohms input. Error depending on range 0 ... 50 °C (32 °F ... 122 °F): Error <0.05 °C (0.09 °F) or better; -220 to +220 °C (–396 °F ... +428 °F): Error <0.5 °C (<0.9 °F.) or better
    4x Independent HART loop inputs, on top of 4 to 20 mA signals
    Support includes multi-drop for each transmitter loop, as well as support for redundant FC operation
    4x Single or dual pulse input. Adjustable trigger level at various voltages. Frequency range up to 10 kHz for single and dual pulse. Compliant with ISO6551, IP252, and API 5.5. True Level A and level B implementation.
    4x Periodic time input, 100μs to 5000μs. Resolution < 1ns
    16x Digital status inputs. Resolution 100ns (10MHz)
    4x Supports 1, 2 and 4 sphere detector configurations mode. Resolution 100ns (10MHz)
    2x RS485 / RS232 serial port for ultrasonic meter, printer or generic, 115kb
    Flow-X/P: 4x RS485 / RS232 and 1x RS232
    Flow-X/C: 2x RS485 / RS232 and 1x RS485
    optional 2x RS485 / RS232 and 2x RS485
    2x RJ45 Ethernet interface, TCP/IP

  • Outputs

    4x Analog output for process outputs and flow / pressure control. Resolution 14 bits, 0.075% FS.
    Analog outputs share same ground floating in relation to all other electronics.
    16x Digital output, open collector. Rating 100mA @24V
    4x Pulse outputs open collector, 0.01 to 500 Hz
    1x Meter pulse output for remote proving flow computers. Resolution 100ns (1MHz)
    4x Frequency outputs for emulation of flowmeter signals. Maximum frequency 10KHz, accuracy 0.1%

Käyttöalue

Flow‑X -virtaustietokone tarjoaa kaasun ja nesteen tilavuuden, massan ja energian konversiot, tapahtumalokituksen, parametrien lokituksen sekä raportoinnin uusinta teknologiaa hyödyntäen. Samanlaisia moduuleja yhdistetään eri kotelointeihin: tarjolla on monikanavaversio Flow‑X/P, joka tukee 1–4 mittauslinjaa ja sisältää paikallisen kosketusnäytön, sekä Flow‑X/S -versio kustannustehokkaisiin asennuksiin. Flow‑X täyttää vaativimpienkin sovellusten vaatimukset ja on ihanteellinen valinta custody transfer -mittauksiin.

  • Custody transfer-, laskutus- ja allokointimittaukset kaasuille ja nesteille

  • Onshore- ja offshore-sovellukset: maakaasu, LNG, soihtukaasu, prosessinesteet, CO₂, H₂

  • Lastaus ja purku


Laitteen ominaisuudet:

  • Mittauslinjakokoonpanot kansainvälisten standardien mukaisesti (mm. MID, OIML, AGA)

  • Tehokkaat moduulit vaativiin sovelluksiin

  • Jokaisessa moduulissa CPU, muisti sekä yhtenäiset tulo- ja lähtösignaalit

  • Intuitiivinen käyttöliittymä graafista näyttöä ja verkkoselainta varten

  • Aito etäkäyttö Ethernet-yhteyden kautta

  • Asematason tietokone jopa kahdeksalle mittauslinjalle

Edut

  • Suunnittelu- ja asennuskustannukset ovat pienemmät vakiokokoonpanojen ansiosta

  • Erittäin tarkka tilavuuden muunto useilla laskentajaksoilla sekunnissa

  • Erittäin luotettava itsenäisten moduulien ansiosta. Ne sisältävät oman tilavuusmuunnoksen ja mittausarvojen, laskurin lukemien ja tapahtumien tallennuksen

  • Helppo asennusten laajentaminen moduuleilla, joissa on yhtäläiset tulot/lähdöt ja 100 % ohjelmistokonfiguraatio

  • Pienemmät huolto- ja kunnossapitokustannukset, väärinkäytöksiä estävä etähuolto

  • Kustannustehokas ja joustava järjestelmäintegraatio useisiin virtoihin

  • HART-tiedonsiirtoprotokollan logo
    HART-tiedonsiirtoprotokolla

    HART on prosessiautomaatiossa käytettävä tiedonsiirtoprotokolla, joka välittää analogisen 4–20 mA -signaalin ja digitaalisen viestinnän saman johdinparin kautta.

Xpert-valikoima

  • Erikoistuotteet

  • Suunniteltu vaativiin sovelluksiin

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

Tuotekohtainen

  • Helppokäyttöiset tuotteet

  • Helppoja valita, asentaa ja käyttää

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

  • Standardituotteet

  • Luotettavat, lujatekoiset ja helppoja huoltaa

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

  • Laadukkaat tuotteet

  • Erinomainen toiminnallisuus

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

  • Erikoistuotteet

  • Suunniteltu vaativiin sovelluksiin

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

Tuotekohtainen

FLEX-valikoima Tekninen suorituskyky Helppokäyttöisyys
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental-valikoima

Täytä perusmittaustarpeesi

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean-valikoima

Käsittele ydinprosessejasi helposti

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended-valikoima

Optimoi prosessisi innovatiivisilla teknologioilla

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert-valikoima

Hallitse haastavimmatkin sovelluksesi

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys

Tuotekohtainen

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products