Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.

Teolliset lämpötilamittarit

Teolliset lämpötilamittarit eri sovelluksiin

Endress+Hauserilla on kattava tuotevalikoima lämpötilan mittausteknologiaa lähes kaikkien teollisuudenalojen kattaviin ratkaisuihin. Mittausperiaatteita käytetään antureissa ja termopareissa. Mittauspisteen prosessiin sisällyttämisessä tärkeitä seikkoja ovat lämpötilamittarin suojaus suojataskuilla ja prosessiliitäntä.

Näitä lämpötilamittareita käytetään pääasiassa kemianteollisuudessa, mutta niitä käytetään myös muilla prosessiteollisuuden aloilla, sekä ydin- että oheisprosesseissa.

Tuotevalikoiman kuvaus

Modulaaristen teollisten lämpötilamittareiden suuri tuotevalikoima sisältää:

  • Lämpötilamittarit lähettimellä tai ilman

  • Lämpötilamittarit näytöllä tai ilman

  • Kierteiset, puristuskiinnitteiset ja laipalliset prosessiliitännät

  • Laipalliset tai laipattomat valmissuojataskut

  • Lämpötilamittarit, jotka kierretään kiinni olemassa olevaan suojataskuun

  • Sauvaterässuojataskut

  • Lämpötilamittarit ilman suojataskua - suoraan kontaktiin väliaineen kanssa

Omnigrad M TR10 modulaarinen teollinen RTD-lämpötilamittari ©Endress+Hauser

Prosessiautomaatiossa lämpötilanmittauksessa kaksi mittausperiaatetta ovat vakiintuneet standardeiksi:

RTD - vastuslämpötila-anturit: mittausperiaate

RTD-anturi muuntaa sähkövastuksen lämpötilan muutoksella. Ne soveltuvat lämpötilojen -200 °C...noin 600 °C mittaukseen ja erottuvat korkean mittaustarkkuuden ja pitkäaikaisen vakauden ansiosta. Yleisimmin käytetty anturielementti on Pt100. Endress+Hauserin RTD-anturit täyttävät vakiona IEC 60751:n tarkkuusluokan A.

TC - termoparit: mittausperiaate

Termopari on komponentti, joka on valmistettu kahdesta eri metallista. Metallit on liitetty toisiinsa yhdestä päästä. Sähköjännite (sähköelektrinen voima) aiheutuu Seebeckin ilmiöstä avoimessa päässä, jos liitäntä ja vapaat päät altistuvat eri lämpötiloille. Niin kutsuttujen termoparien vertailutaulukoiden (katso IEC 60584) avulla voidaan päätellä liitännän (mittausliitoksen) lämpötila.

Termoparit soveltuvat lämpötilanmittaukseen lämpötila-alueella 0 °C...+1800 °C. Ne erottuvat nopean vasteajan ja korkean tärinävastuksen ansiosta.

Edut

  • Erittäin tarkka kaikilla lämpötilan toiminta-alueilla

  • Ex-hyväksynnät: ATEX , IECEx, NEPSI, CSA (IS, NI)

  • iTHERM QuickSens: nopein vasteaika optimaaliseen prosessinohjaukseen

  • iTHERM StrongSens: ylivoimainen tärinänkestävyys (> 60 g) korkean laitosturvallisuuden varmistamiseksi

  • Modulaarisen rakenteen joustava tuotevalikoima