Kompaktit lämpötilamittarit
Kompaktit lämpötilamittarit, joihin on integroitu lähetin eri sovelluksiin
Kompakti, nopea ja tarkka prosessilämpötilojen mittaus yleisille teollisuudenaloille.
Kustannustehokkuuden, optimaalisen tilankäytön, luotettavan toiminnan, helpon asennuksen ja käyttöönoton myötä kompaktit lämpötilamittarit täyttävät modernin prosessimittausteknologian vaatimukset. Tärinänkestävästi integroidut ohutkalvoanturit varmistavat parhaan mahdollisen toimintaturvallisuuden ja nopeat vasteajat.
You've viewed 8 of 32 products
Tuotevalikoiman kuvaus
Erilaisia prosessiliitäntöjä saatavilla yleisille teollisuudenaloille ja hygieniasovelluksiin.
Prosessiautomaatiossa lämpötilanmittauksessa kaksi mittausperiaatetta ovat vakiintuneet standardeiksi:
RTD - vastuslämpötila-anturit: mittausperiaate
RTD-anturi muuntaa sähkövastuksen lämpötilan muutoksella. Ne soveltuvat lämpötilojen -200 °C...noin 600 °C mittaukseen ja erottuvat korkean mittaustarkkuuden ja pitkäaikaisen vakauden ansiosta. Yleisimmin käytetty anturielementti on Pt100. Endress+Hauserin RTD-anturit täyttävät vakiona IEC 60751:n tarkkuusluokan A.
TC - termoparit: mittausperiaate
Termopari on komponentti, joka on valmistettu kahdesta eri metallista. Metallit on liitetty toisiinsa yhdestä päästä. Sähköjännite (sähköelektrinen voima) aiheutuu Seebeckin ilmiöstä avoimessa päässä, jos liitäntä ja vapaat päät altistuvat eri lämpötiloille. Niin kutsuttujen termoparien vertailutaulukoiden (katso IEC 60584) avulla voidaan päätellä liitännän (mittausliitoksen) lämpötila.
Termoparit soveltuvat lämpötilanmittaukseen lämpötila-alueella 0 °C...+1800 °C. Ne erottuvat nopean vasteajan ja korkean tärinävastuksen ansiosta.
Edut
- Pieni, kompakti design täysin ruostumattomasta teräksestä
- Kustannustehokkuus
- Erittäin lyhyet vasteajat
- Äärimmäinen tarkkuus jopa pienillä upotussyvyyksillä