Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.
iTHERM TrustSens Calibration Monitoring

iTHERM TrustSens Calibration Monitoring

Automated temperature measurement solution - 100% compliance, 0% effort

71488114
Please Wait (spinning wheel)
Lataa hintaa
Hintoja ei tilap. saatavilla
Price on request
from CHF ??.-
Hinta ostoskorin määrityksen jälkeen

Tämä tuote ei ole saatavilla tällä alueella.

Kaikki edut yhdellä silmäyksellä

  • With automated iTHERM TrustSens calibration monitoring, Endress+Hauser offers optimized process verification at minimum effort to users in the life sciences and food & beverage industries.
    The product bundle consisting of iTHERM TrustSens self-calibrating temperature sensors and the Advanced Data Manager Memograph M RSG45 offers FDA-compliant process verification, automated, audit-proof documentation and enables predictive maintenance.

  • Reliable & easy:

    • Cost reduction by saving calibration costs and reducing calibration cycles

    • All required components in one bundle, nothing is forgotten

  • 100% compliance and audit-proof documentation:

    • Fully traceable calibration with automated documentation

    • Tamper-proof data storage according to FDA 21 CFR Part 11

    • Predictive maintenance

    • Calibration with timestamp

  • Risk reduction and elimination of undetected failures:

    • Higher process transparency

    • Higher product safety

Paketin yksityiskohdat

iTHERM TrustSens TM371 Calibration Monitoring with Memograph M RSG45 and FDM software

Komponentit ja esimääritykset

  • Sidokset

    Komponenttien yhteensopivuuden varmistamiseksi on olemassa tiettyjä sidoksia. Avoimet parametrit sallivat yksilöllisen konfiguroinnin.

    Komponentit voidaan määrittää paketin sisällä ostoskorissa
  • Komponentit
    Advanced Data Manager Memograph M, RSG45
    1

    Memograph M RSG45
    Advanced Data Manager

    Sidokset:
    RSG45- _ _ CAAAA _ 1 _ 3
    C
    A
    A
    A
    A
    1
    3
    MA
  • Compact sanitary RTD - iTHERM TrustSens TM371
    2

    Sanitary RTD - iTHERM TrustSens TM371

    Sidokset:
    TM371- _ _ _ _ _ _ _ _ _ A1 _
    A
    HART; 4-20mA
    1
    118oC; high