WirelessHART - joustavuutta prosessinhallintaan
Alenna projektikustannuksia tehokkaamman suunnittelun ja nopean asennuksen ansiosta
WirelessHART on erityisesti prosessiautomaatiota varten suunniteltu langaton teknologia. Se lisää HART-protokollaan langattomat ominaisuudet ja ylläpitää samalla olemassa olevaa yhteensopivuutta HART-laitteisiin, -komentoihin ja -työkaluihin.
WirelessHARTISSA on useita ominaisuuksia, kuten itseorganisoituminen ja itseparantaminen, jotka varmistavat luotettavan toiminnan, joustavuuden ja nopean asennuksen. Aikasynkronoitu tiedonsiirto, avaintenhallinta ja AES128:n mukainen salaus varmistavat turvallisuuden ja eheyden.
WirelessHART-teknologian edut
Kaukaiset ja vaikeapääsyiset mittauspisteet liitetään ilman kalliita kaapeleita
Helppo suunnitella, nopea asentaa, nopeasti integroitavissa laitoksen infrastruktuuriin
Korkea luotettavuus redundanttien tiedonsiirtopolkujen ansiosta
Endress+Hauserin ja kolmannen osapuolen HART-laitteiden helpoin päivitys
Koko laitoksen osioita on helppo parametroida ja valvoa DTM- ja DD-teknologialla esimerkiksi laitoksen laitehallintaohjelmistolla FieldCarella
Huipputeknologiaa
WirelessHART on erityisesti prosessiautomaatiota varten suunniteltu langaton tietoyhteys. Se lisää HART-protokollaan langattomat ominaisuudet ja ylläpitää samalla olemassa olevaa yhteensopivuutta HART-laitteisiin, -komentoihin ja -työkaluihin.
Verkko- ja turvallisuuspäällikkö vastaa verkon määrityksestä, hallinnasta ja monitoroinnista
WirelessHART-verkkoprotokolla on rakennettu suojatoimilla, jotka takaavat luotettavan ja turvallisen tietoyhteyden
Monia käyttömahdollisuuksia
Onnistuneesti ympäri maailmaa käyttöönotetut WirelessHART-ratkaisut.
WirelessHART-teknologiaa käytetään jo maailmanlaajuisesti. Endress+Hauserin asiantuntijat ovat toteuttaneet lukemattomia haastavia projekteja ammattimaisesti ja täydellä asiakastyytyväisyydellä.
WirelessHART tarjoaa seuraavat ratkaisut:
Nopea ja joustava asennus
Joustavat ja mobiilit kokoonpanot
Laitoksen laitteistojen siirtäminen
Esteet ylitetään
Vanha teknologia päivitetään
Aloita verkottaminen WirelessHARTILLA
Päivitä HART tai 4...20 mA -laitteesi langattomaan teknologiaan WirelessHART sovittimella SWA70 ja Fieldgate SWG70:llä. Sovittimemme ja Fieldgate-konsepti mahdollistaa vanhojen ja uusien laitteiden integroinnin langattomaan verkkoon.
Endress+Hauser tarjoaa ainutlaatuisen valikoiman HART- ja 4...20 mA -laitteita sekä runsaan määrän tukipalveluita. Takaamme saumattoman integroinnin monien valmistajien automaatiojärjestelmiin.
WirelessHART-verkon komponentit
WirelessHART-sovitin lähettää liitetyn HART-laitteen mittaus- ja diagnostiikkatiedot
WirelessHART Fieldgate vastaanottaa tiedon ja antaa sen laitoksen verkon käyttöön Modbusilla tai OPC:llä käyttäen Ethernetiä tai RS485-tietoyhteyttä
Tieto on käytettävissä Modbus TCP:llä, HART-protokollalla tai EtherNetillä/IP:llä
Luotettavat turvallisuus- ja todennustoimenpiteet, jotka noudattavat avoimia standardeja uusinta teknologiaa olevalla avaintenhallinnalla, varmistavat, että verkko ja tiedot ovat suojattuina kaiken aikaa
WirelessHART varmistaa tehokkaan suunnittelun ja nopean asennuksen
-
Helppokäyttöiset tuotteet
- Helppoja valita, asentaa ja käyttää
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
-
Standardituotteet
- Luotettavat, lujatekoiset ja helppoja huoltaa
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
-
Laadukkaat tuotteet
- Erinomainen toiminnallisuus
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
-
Erikoistuotteet
- Suunniteltu vaativiin sovelluksiin
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
Ladattavat tiedostot
-
WirelessHART-esite
Endress+Hauserin WirelessHART-ratkaisut tuottavat sinulle aiempaa enemmän tietoa laitoksestanne ja sen prosesseista. Projektikustannuksenne vähenevät, koska suunnittelu tehostuu ja asennukset nopeutuvat.
Tiedoston koko:
Tiedoston nimi: