Mikä on termoparianturi ja miten termopari toimii?
Kaksi yleisintä lämpötilan mittalaitteiden anturiteknologiaa ovat vastuslämpötila-anturit (RTD) ja termoparit (TC). Niiden tekniikka on erilainen ja molemmissa on etunsa, jotka ohjaavat valintaa. Termoparianturissa kaksi erilaista metallia liitetään yhteen yhdessä päässä. Liitoskohdassa muutokset lämpötilassa aikaansaavat jännitteen / sähkömotorisen voiman, joka mitataan. Termoparit eivät mittaa absoluuttista lämpötilaa, vaan mittauspisteiden (T1) ja viitepisteen (Tref) välistä lämpötilaeroa.
Laaja lämpötila-alue -270°C (454°F)...+1820°C (3308°F)
Nopea vasteaika, sopii dynaamisiin lämpötilamittauksiin
Korkea värähtelynkestävyys
Alhaiset kustannukset RTD:hen verrattaessa
Vankka ja kestävä, erityisen hyödyllinen vaativissa käyttöolosuhteissa
Termoparityypit Termopareissa käytettävä Seebeck-ilmiön mukaan jännite syntyy, kun kaksi erilaista metallia liitetään yhteen. Syntynyt jännite voidaan mitata ja muuntaa lämpötilalukemiksi kalibrointikäyrällä tai taulukossa. Termopareja on erilaisia eri johdinparien ja mittausalueiden mukaan. Jokaisella termoparityypillä on ainutlaatuinen suhde syntyvän jännitteen ja lämpötilan välillä. Tyyppi voidaan tunnistaa kirjaimesta, esim. TC-tyyppi K, tyyppi J tai tyyppi T.
Endress+Hauser on kehittänyt ainutlaatuisen iTHERM ProfileSens -anturin korkeille lämpötiloille, paineille ja aggressiivisille väliaineille. Se koostuu kestävästä kaksoismetallivaippaisesta MI-kaapelista, ja lämpötilaa voi profiloida jopa neljällä termoparilla yhdessä kaapelissa.
AccuracyClass AA acc. to IEC 60751 Class A acc. to IEC 60751 Class B acc. to IEC 60751 Class special or standard acc. to ASTM E230 Class 1 or 2 acc. to IEC 60584-2
Response timet90 starting at < 1,5 s iTHERM QuickSens depending on configuration
Max. process pressure (static)depending on the configuration
Operating temperature rangePT100 TF iTHERM StrongSens: -50 °C ...500 °C (-58 °F ...932 °F) PT100 TF iTHERM QuickSens: -50 °C …200 °C (-58 °F …392 °F) PT100 WW: -200 °C ...600 °C (-328 °F ...1.112 °F) PT100 basic TF: -50 °C ...200 °C (-58 °F ...392 °F) Typ K: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F) Typ J: max. 800 °C (max. 1.472 °F) Typ N: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F)
AccuracyClass AA acc. to IEC 60751 Class A acc. to IEC 60751 Class B acc. to IEC 60751 Class special or standard acc. to ASTM E230 Class 1 or 2 acc. to IEC 60584-2
Response timedepending on configuration
Max. process pressure (static)depending on the configuration up to 500 bar
Operating temperature rangePT100 TF iTHERM StrongSens: -50 °C ...500 °C (-58 °F ...932 °F) PT100 TF iTHERM QuickSens: -50 °C …200 °C (-58 °F …392 °F) PT100 WW: -200 °C ...600 °C (-328 °F ...1.112 °F) PT100 basic TF: -50 °C ...200 °C (-58 °F ...392 °F) Typ K: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F) Typ J: max. 800 °C (max. 1.472 °F) Typ N: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F)
Accuracydepending on application Class AA acc. to IEC 60751 Class A acc. to IEC 60751 Class B acc. to IEC 60751 Class special or standard acc. to ASTM E230 Class 1 or 2 acc. to IEC 60584-2
Response timedepending on application
Operating temperature range-196 °C…400 °C (-320,8 °F...752 °F)
AccuracyClass AA acc. to IEC 60751 Class A acc. to IEC 60751 Class B acc. to IEC 60751 Class special or standard acc. to ASTM E230 Class 1 or 2 acc. to IEC 60584-2
Response timefastest response time with thermowell t90 starting at below 10 s depending on configuration
Max. process pressure (static)depending on the configuration up to 100 bar
Operating temperature rangePT100 TF iTHERM StrongSens: -50 °C ...500 °C (-58 °F ...932 °F) PT100 TF iTHERM QuickSens: -50 °C …200 °C (-58 °F …392 °F) PT100 WW: -200 °C ...600 °C (-328 °F ...1.112 °F) PT100 TF: -50 °C ...400 °C (-58 °F ...752 °F) Typ K: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F) Typ J: max. 800 °C (max. 1.472 °F) Typ N: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F)
Max. immersion length on requestup to 4.500,0 mm (177'')
Max. process pressure (static)at 20 °C: 1 bar (15 psi)
Operating temperature rangeType K: -40 °C ...1.100 °C (-40 °F ...2.012 °F) Type J: -40 °C ...750 °C (-40 °F ...1.382 °F) Type N: -40 °C ...1.150 °C (-40 °F ...2102 °F) Type S: 0 °C ...1.400 °C (32 °F ...2.552 °F)
Max. immersion length on requestup to 4.525,00 mm (178,15'')
AccuracyClass AA acc. to IEC 60751 Class A acc. to IEC 60751 Class B acc. to IEC 60751 Class special or standard acc. to ASTM E230 Class 1 or 2 acc. to IEC 60584-2
Response timet90 starting at < 1,5 s iTHERM QuickSens depending on configuration
Max. process pressure (static)depending on the configuration
Operating temperature rangePT100 TF iTHERM StrongSens: -50 °C ...500 °C (-58 °F ...932 °F) PT100 TF iTHERM QuickSens: -50 °C …200 °C (-58 °F …392 °F) PT100 WW: -200 °C ...600 °C (-328 °F ...1.112 °F) PT100 TF: -50 °C ...400 °C (-58 °F ...752 °F) Typ K: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F) Typ J: max. 800 °C (max. 1.472 °F) Typ N: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F)
Max. immersion length on requestup to 4.500,0 mm (177'')
AccuracyClass AA acc. to IEC 60751 Class A acc. to IEC 60751 Class B acc. to IEC 60751 Class special or standard acc. to ASTM E230 Class 1 or 2 acc. to IEC 60584-2
Response timedepending on configuration
Max. process pressure (static)depending on the configuration up to 500 bar
Operating temperature rangePT100 TF iTHERM StrongSens: -50 °C ...500 °C (-58 °F ...932 °F) PT100 TF iTHERM QuickSens: -50 °C …200 °C (-58 °F …392 °F) PT100 WW: -200 °C ...600 °C (-328 °F ...1.112 °F) PT100 TF: -50 °C ...400 °C (-58 °F ...752 °F) Typ K: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F) Typ J: max. 800 °C (max. 1.472 °F) Typ N: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F)
Max. immersion length on requestup to 1.500,0 mm (59,06'')
Accuracyclass 2 acc. to IEC 60584 ASTM E230 and ANSI MC 96.1
Response timedepending on configuration: TC: t50 = 2 s t90 = 5 s RTD: t50 = 0,8s t90 = 2s
Max. process pressure (static)at 20 °C: 100 bar (1450 psi)
Operating temperature rangeType K: max. 1.150 °C (max. 2.102 °F) Type J: max. 920 °C (max. 1.688 °F) Type N: max. 1.150 °C (max. 2.102 °F) Type T: max. 370 °C (max. 698 °F)
Max. immersion length on requestup to 30.000,00 mm (1181'')
Erittäin luotettava monipistelämpötila-kaapelianturi öljy- ja kaasuteollisuuden sekä petrokemian sovelluksiin on suunniteltu lyhentämään huoltovälejä ja minimoimaan siten anturivikojen aiheuttamien odottamattomien käyttökatkosten riskiä.
Vastuslämpötilamittareiden (RTD) tekniikka, rakenne ja edut lämpötilan mittauksessa.
/
Arvostamme yksityisyyttäsi
Käytämme evästeitä parantaaksemme selauskokemustasi, kerätäksemme tilastoja sivuston toiminnan optimoimiseksi ja toimittaaksemme räätälöityjä mainoksia tai sisältöä.