Vastuslämpötilamittareiden (RTD) tekniikka, rakenne ja edut
Lämpötilaa mitattaessa anturin valinta on yksi tärkeimmistä päätöksistä. Lämpöpareja (TC) ja vastuslämpötilamittareita (RTD) käytetään yleisesti teollisissa sovelluksissa. Prosessiteollisuudessa vuosikymmeniä testatut RTD:t toimivat periaatteella, jossa anturimetallin sähkövastus kasvaa lämpötilan noustessa. Tämä vastuksen muutos mitataan ja muunnetaan lämpötilalukemiksi.
Kalibrointia ja tulkintaa helpottava lähes lineaarinen vastaus
Sopii kohtalaiselle lämpötila-alueelle -200°C (300°F)... +850°C (1562°F)
Hyvä vakaus ja toistettavuus pitkällä aikavälillä
Alhainen itsekuumenemisvaikutus, jolloin mittausvirheet ovat minimimaalisia
Pt100-anturi tunnetaan myös nimellä PTC, joka tarkoittaa "positiivista lämpötilakerrointa", mikä puolestaan tarkoittaa, että vastus kasvaa lämpötilan noustessa. Pt100 RTD soveltuu lämpötilojen mittaamiseen lämpötiloissa -200°C (300°F)...+850°C (1562°F), anturista ja rakenteesta riippuen. On tärkeää huomioida, että RTD-anturit eivät noudata ihanteellista lineaarista lämpötila-vastuskäyrää ja valitettavasti RTD muuttuu vähemmän lineaariseksi lämpötilan noustessa. Lämpötilalähettimien käyttö voi kompensoida näitä epälineaarisuuksia. Endress+Hauser on kehittänyt innovatiivisia, patentoituja anturitekniikoita, kuten iTHERM StrongSensin, jonka tärinänkestävyys on korkea, nopeasti vastaavan anturiniTHERM QuickSens ja itsekalibrointitoiminnon omaavan iTHERM TrustSensin. Endress+Hauserin RTD-mittalaitteet täyttävät vakiona IEC 60751:n tarkkuusluokan A.
AccuracyClass AA acc. to IEC 60751 Class A acc. to IEC 60751 Class B acc. to IEC 60751 Class special or standard acc. to ASTM E230 Class 1 or 2 acc. to IEC 60584-2
Response timet90 starting at < 1,5 s iTHERM QuickSens depending on configuration
Max. process pressure (static)depending on the configuration
Operating temperature rangePT100 TF iTHERM StrongSens: -50 °C ...500 °C (-58 °F ...932 °F) PT100 TF iTHERM QuickSens: -50 °C …200 °C (-58 °F …392 °F) PT100 WW: -200 °C ...600 °C (-328 °F ...1.112 °F) PT100 basic TF: -50 °C ...200 °C (-58 °F ...392 °F) Typ K: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F) Typ J: max. 800 °C (max. 1.472 °F) Typ N: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F)
AccuracyClass AA acc. to IEC 60751 Class A acc. to IEC 60751 Class B acc. to IEC 60751 Class special or standard acc. to ASTM E230 Class 1 or 2 acc. to IEC 60584-2
Response timedepending on configuration
Max. process pressure (static)depending on the configuration up to 500 bar
Operating temperature rangePT100 TF iTHERM StrongSens: -50 °C ...500 °C (-58 °F ...932 °F) PT100 TF iTHERM QuickSens: -50 °C …200 °C (-58 °F …392 °F) PT100 WW: -200 °C ...600 °C (-328 °F ...1.112 °F) PT100 basic TF: -50 °C ...200 °C (-58 °F ...392 °F) Typ K: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F) Typ J: max. 800 °C (max. 1.472 °F) Typ N: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F)
Accuracydepending on application Class AA acc. to IEC 60751 Class A acc. to IEC 60751 Class B acc. to IEC 60751 Class special or standard acc. to ASTM E230 Class 1 or 2 acc. to IEC 60584-2
Response timedepending on application
Operating temperature range-196 °C…400 °C (-320,8 °F...752 °F)
AccuracyClass AA acc. to IEC 60751 Class A acc. to IEC 60751 Class B acc. to IEC 60751 Class special or standard acc. to ASTM E230 Class 1 or 2 acc. to IEC 60584-2
Response timefastest response time with thermowell t90 starting at below 10 s depending on configuration
Max. process pressure (static)depending on the configuration up to 100 bar
Operating temperature rangePT100 TF iTHERM StrongSens: -50 °C ...500 °C (-58 °F ...932 °F) PT100 TF iTHERM QuickSens: -50 °C …200 °C (-58 °F …392 °F) PT100 WW: -200 °C ...600 °C (-328 °F ...1.112 °F) PT100 TF: -50 °C ...400 °C (-58 °F ...752 °F) Typ K: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F) Typ J: max. 800 °C (max. 1.472 °F) Typ N: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F)
Max. immersion length on requestup to 4.500,0 mm (177'')
AccuracyClass AA acc. to IEC 60751 Class A acc. to IEC 60751 Class B acc. to IEC 60751 Class special or standard acc. to ASTM E230 Class 1 or 2 acc. to IEC 60584-2
Response timet90 starting at < 1,5 s iTHERM QuickSens depending on configuration
Max. process pressure (static)depending on the configuration
Operating temperature rangePT100 TF iTHERM StrongSens: -50 °C ...500 °C (-58 °F ...932 °F) PT100 TF iTHERM QuickSens: -50 °C …200 °C (-58 °F …392 °F) PT100 WW: -200 °C ...600 °C (-328 °F ...1.112 °F) PT100 TF: -50 °C ...400 °C (-58 °F ...752 °F) Typ K: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F) Typ J: max. 800 °C (max. 1.472 °F) Typ N: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F)
Max. immersion length on requestup to 4.500,0 mm (177'')
AccuracyClass AA acc. to IEC 60751 Class A acc. to IEC 60751 Class B acc. to IEC 60751 Class special or standard acc. to ASTM E230 Class 1 or 2 acc. to IEC 60584-2
Response timedepending on configuration
Max. process pressure (static)depending on the configuration up to 500 bar
Operating temperature rangePT100 TF iTHERM StrongSens: -50 °C ...500 °C (-58 °F ...932 °F) PT100 TF iTHERM QuickSens: -50 °C …200 °C (-58 °F …392 °F) PT100 WW: -200 °C ...600 °C (-328 °F ...1.112 °F) PT100 TF: -50 °C ...400 °C (-58 °F ...752 °F) Typ K: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F) Typ J: max. 800 °C (max. 1.472 °F) Typ N: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F)
Max. immersion length on requestup to 1.500,0 mm (59,06'')
Ainutlaatuinen lämpötila-anturiteknologia perustuu integroituun kiintopiste-referenssielementtiin, joka mahdollistaa perinteisen Pt100 RTD-anturin luotettavan ja tarkan uudelleenkalibroinnin.
Innovatiivinen lämpötilan mittaus - lyhyen vasteajan lämpötila-anturi erittäin tarkkoihin mittauksiin ja tarkkaan prosessin hallintaan. Tärinänkestävyys jopa 60g.
/
Arvostamme yksityisyyttäsi
Käytämme evästeitä parantaaksemme selauskokemustasi, kerätäksemme tilastoja sivuston toiminnan optimoimiseksi ja toimittaaksemme räätälöityjä mainoksia tai sisältöä.