Kármánin pyörrerata virtausdynamiikan ilmiö, joka ilmenee kun kiinteän kohteen (kuten putkessa oleva lämpösuojatasku) ympärillä on virtausta (kuten ilmaa tai vettä) vaikeissa olosuhteissa (kuten korkea paine / nopeus). Virtau erottuu lämpösuojataskun pinnasta ja luo pyöreitä alavirtaan. Nämä pyörteet aiheuttavat pyörteiden aikaansaamaa värähtelyä (VIV), joka voi vaurioittaa tai jopa rikkoa lämpösuojataskun, jos se on liian voimakasta. Ne voivat myös aiheuttaa suojataskulle merkittävää rasitusta.
Staattiset kuormat voidaan laskea ASME PTC 19.3 TW:n mukaan
Helppo asennus kaikkiin suutinkokoihin alkaen koosta 1" / DN25
Riippumaton kolmannen osapuolen edustaja on varmistanut rakenteen tehokkuuden
Sauvaterässuojataskumme, jossa on patentoitu kierteinen iTHERMTwistWell -rakenne, estää pyörteilyä merkittävästi lämpösuojataskun koko varren pituudelta ja vapauttaa lämpösuojataskun korkeasta dynaamisesta rasituksesta. Se mahdollistaa pitkän prosessiin upottamisen ja standardihalkaisijoiden avulla optimaalisen mittaustuloksen. Se vähentää ratkaisevasti pyörteiden aiheuttamia häiriöitä ja tekee siitä täydellisen vaihtoehdon prosessiolosuhteisiin, joissa vakiomalliset lämpösuojataskut eivät toimi pyörteistä johtuvan tärinän vuoksi.
AccuracyClass AA acc. to IEC 60751 Class A acc. to IEC 60751 Class B acc. to IEC 60751 Class special or standard acc. to ASTM E230 Class 1 or 2 acc. to IEC 60584-2
Response timedepending on configuration
Max. process pressure (static)depending on the configuration up to 500 bar
Operating temperature rangePT100 TF iTHERM StrongSens: -50 °C ...500 °C (-58 °F ...932 °F) PT100 TF iTHERM QuickSens: -50 °C …200 °C (-58 °F …392 °F) PT100 WW: -200 °C ...600 °C (-328 °F ...1.112 °F) PT100 TF: -50 °C ...400 °C (-58 °F ...752 °F) Typ K: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F) Typ J: max. 800 °C (max. 1.472 °F) Typ N: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F)
Max. immersion length on requestup to 1.500,0 mm (59,06'')
AccuracyClass AA acc. to IEC 60751 Class A acc. to IEC 60751 Class B acc. to IEC 60751 Class special or standard acc. to ASTM E230 Class 1 or 2 acc. to IEC 60584-2
Response timedepending on configuration
Max. process pressure (static)depending on the configuration up to 500 bar
Operating temperature rangePT100 TF iTHERM StrongSens: -50 °C ...500 °C (-58 °F ...932 °F) PT100 TF iTHERM QuickSens: -50 °C …200 °C (-58 °F …392 °F) PT100 WW: -200 °C ...600 °C (-328 °F ...1.112 °F) PT100 basic TF: -50 °C ...200 °C (-58 °F ...392 °F) Typ K: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F) Typ J: max. 800 °C (max. 1.472 °F) Typ N: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F)
Max. process pressure (static)500 bar (7252 psi) Depending on Configuration
Maximum standard immersion length84 in
Lataukset
Tutustu lisämateriaaleihin
Paremman höyrynlaadun saavuttaminen HRSG-järjestelmissä
Yhdistämällä iTHERM TwistWell -lämpötilamittarin edistyksellisellä kierteisrakenteella, käyttäjät voivat saavuttaa paremman höyrynlaadun ja vähentää merkittävästi pyörteiden aiheuttamia värähtelyjä
Valkoinen kirja: kierteinen tankomateriaalista valmistettu suojatasku
iTHERM TwistWell -suojataskun rakenne osoittaa yli 90 %:n vähennyksen virtausperäisissä värähtelyissä ja jännityksissä verrattuna tavanomaisiin suojataskuihin, mikä on vahvistettu kokeellisesti ja FEM-analyysin avulla.
Käytämme evästeitä parantaaksemme selauskokemustasi, kerätäksemme tilastoja sivuston toiminnan optimoimiseksi ja toimittaaksemme räätälöityjä mainoksia tai sisältöä.