

Tärkeimmät tekniset tiedot
-
Measurement range
0.1 to 9999 µg/l (ppb) Na
-
Process temperature
10 to 40 °C
(50 to 104 °F) -
Process pressure
1 to 5 bar (abs)
14.5 to 72.5 psi
Käyttöalue
Protect your water steam cycles and ion exchangers with the CA76NA sodium analyzer! An increase in sodium levels in high-purity or boiler feedwater indicates the presence of unwanted dissolved impurities. This can cause serious damage and consequently expensive repairs. CA76NA provides highly accurate online monitoring of water quality and enables fast detection of critical events. The sodium analyzer supports your preventive maintenance strategy to keep your power plant running.
The CA76NA sodium analyzer monitors low levels of sodium in the power industry and utilities:
Indication of the purity of water and steam used in boilers and turbines.
Provision of early warning for condenser leakages or malfunction of ion exchangers.
Control of the incoming water quality in power plants that use desalination plants as water source.
Edut
Protection of expensive plant equipments in the power industry: CA76NA sodium analyzer monitors low levels of sodium in water steam cycles detecting carryover and impurities in your power plant.
Early indication of condenser leaks via online sodium measurement after the condensate extraction pump.
Reduced operating costs thanks to low consumption of DIPA reagent and standard solution.
Precise measurement: Separate reference pH electrode for accurate temperature compensation and optimized pH value adjustment.
-
Optimized investment costs: One analyzer for up to six sample channels.
Perfect process adaptation: Individual selection of sample channels and freely adjustable measuring intervals.
-
Helppokäyttöiset tuotteet
- Helppoja valita, asentaa ja käyttää
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
-
Standardituotteet
- Luotettavat, lujatekoiset ja helppoja huoltaa
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
-
Laadukkaat tuotteet
- Erinomainen toiminnallisuus
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
-
Erikoistuotteet
- Suunniteltu vaativiin sovelluksiin
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
Tuotekohtainen
FLEX-valikoima | Tekninen suorituskyky | Helppokäyttöisyys |
---|---|---|
Fundamental-valikoima Täytä perusmittaustarpeesi |
Tekninen suorituskyky
|
Helppokäyttöisyys
|
Lean-valikoima Käsittele ydinprosessejasi helposti |
Tekninen suorituskyky
|
Helppokäyttöisyys
|
Extended-valikoima Optimoi prosessisi innovatiivisilla teknologioilla |
Tekninen suorituskyky
|
Helppokäyttöisyys
|
Xpert-valikoima Hallitse haastavimmatkin sovelluksesi |
Tekninen suorituskyky
|
Helppokäyttöisyys
Tuotekohtainen |
-
-
Technical Information (TI)
CA76NA
Analyzer for sodium
EN FI 31/05/201918/08/201723/05/2017Kieli:
Englanti
Versio:
31/05/2019
Tiedoston koko:
815.2 KB
Tiedoston nimi:
TI01339CEN_0319.pdf
-
-
-
Operating Instruction (BA)
CA76NA
Analyzer for sodium
EN FI 16/01/202018/08/201723/05/2017Kieli:
Englanti
Versio:
16/01/2020
Tiedoston koko:
1.7 MB
Tiedoston nimi:
BA01706CEN_0319.pdf
-
-
-
Short Instruction (KA)
CA76NA
Natriumin analysaattori
EN FI 30/11/201918/08/201723/05/2017Kieli:
Suomi
Versio:
30/11/2019
Tiedoston koko:
1.3 MB
Tiedoston nimi:
KA01305CFI_0319.pdf
-
-
-
Installation Instructions (EA)
Starter kit Installation Instructions
Starter kit for CA76NA
EN FI 23/05/2017Kieli:
Englanti
Versio:
23/05/2017
Tiedoston koko:
312 KB
Tiedoston nimi:
EA01214CA2_0117.pdf
-
-
-
Installation Instructions (EA)
Electrode Installation Instructions
Electrode
EN FI 18/08/201723/05/2017Kieli:
Englanti
Versio:
18/08/2017
Tiedoston koko:
203.7 KB
Tiedoston nimi:
EA01213CA2_0217.pdf
-
-
-
-
Reagents/standard solutions/cleaner for analyzer
71358761 (Greece)
standard solution 5100ppb Na for CA76NA
Kieli:
Kreikka
Versio:
17/08/2021
Tiedoston koko:
198.7 KB
Tiedoston nimi:
MSDS_71358761_(GR).pdf
-
-
-
Reagents/standard solutions/cleaner for analyzer
71358761 (India)
standard solution 5100ppb Na for CA76NA
Kieli:
Englanti
Versio:
17/08/2021
Tiedoston koko:
35.4 KB
Tiedoston nimi:
MSDS_71358761_(IND).pdf
-
-
-
Reagents/standard solutions/cleaner for analyzer
71358761 (Lithuania)
standard solution 5100ppb Na for CA76NA
Kieli:
Lithuanian
Versio:
17/08/2021
Tiedoston koko:
220 KB
Tiedoston nimi:
MSDS_71358761_(LT).pdf
-
-
-
Reagents/standard solutions/cleaner for analyzer
71358761 (Hungary)
standard solution 5100ppb Na for CA76NA
Kieli:
Unkari
Versio:
17/08/2021
Tiedoston koko:
125.4 KB
Tiedoston nimi:
MSDS_71358761_(H).pdf
-
-
Diisopropylamine must be purchased locally!
-
further parts
-
-
Kit CA76NA starter kit
-
further parts
Tilauskoodi71358762 -
-
Consumables
-
further parts
-
-
Kit CA76NA Sodium electrode
-
further parts
Tilauskoodi71358110 -
-
Kit CA76NA pH combination electrode
-
further parts
Tilauskoodi71358111 -
-
Kit CA76NA electrode kit
-
further parts
Tilauskoodi71371663 -
-
CA76NA standard solution 5100 ppb Na
-
further parts
Tilauskoodi71358761 -
-
Spare parts
-
further parts
-
-
Kit CA76NA Mixing element
-
further parts
Tilauskoodi71358112 -
-
Kit CA76xx Strainer insert PEF50, 50 μm
-
further parts
Tilauskoodi71358114 -
-
Kit CA76NA Alkalisation pump 24 V DC
-
further parts
Tilauskoodi71358118 -
-
Kit CA76NA standard solution pump 24V DC
-
further parts
Tilauskoodi71358122 -
-
Kit CA76NA Circulation pump 24 V DC
-
further parts
Tilauskoodi71358125 -
-
Kit CA76xx 3/2-way solenoid valve 24 V
-
further parts
Tilauskoodi71358127 -
-
Kit CA76xx 2/2-way solenoid valve 24 V
-
further parts
Tilauskoodi71358129 -
-
Kit CA76NA Set of small parts
-
further parts
Tilauskoodi71358130 -
-
Upgrade
-
further parts
-
-
Kit CA76NA Thread adapter alkal. Bottle
Tilauskoodi71358132 -
Technical buffer solution CPY20
TilauskoodiCPY20-