Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.

W@M Installation – laitoksen optimoitu suorituskyky

Miten odotat laiteasetusten toimivan seuraavassa projektissasi?

W@M Installation on suunniteltu asiantuntijoille, joiden tehtävä on varmistaa laitteiden ensiasennusten täydellinen onnistuminen. Ominaisuus on ainutlaatuinen, koska sinulla on pääsy sekä dokumentteihin että ajankohtaisiin laitetietoihin. Suunnittelutiedot, erittelylehdet ja ohjeet on koottu yhteen paikkaan, jolloin vältyt aikaa vievältä hakemiselta. Palvelut ja ratkaisut ovat käytettävissä W@M -portaalissa, jotta laitteiden ja kenttäverkkojen käyttöönottoon sekä luuppien tarkastuksiin voidaan valmistautua.

Laitteen turvallinen ja tarkka asennus

Kaikki mittalaitetiedot löytyvät Endress+Hauserin tuotetietokannasta. Asennuksen aikana pääset käyttämään näitä tietoja verkossa W@M -portaalin ladattavien tiedostojen kohdasta tai fi.endress.com-verkkosivustolta. Voit ladata dokumentteja ja tarvittaessa päivittää laiteajureita näiltä sivuilta, jotta varmistat myös myöhempien laitekonfiguraatioiden oikean asennuksen ja järjestelmäintegraation.

Tietojen jatkuva päivittyminen tuotetietokantaan

  • Laitekonfiguraation ja käyttöönoton luotettava valmistelu

  • Pääsy laitekohtaiseen dokumentaatioon kuten käyttöohjeisiin

  • Uusien laiteajureiden suora lataus ja asennus

  • Instrumenttien oikea kokoonpano ja liitäntä

  • Räätälöidyt vakiomuotoiset dokumentit edistävät näyttö- ja käyttömukavuutta

Edut

  • Raporttien ja sertifikaattien tallennus, esimerkkinä testiraportit, Ex-sertifikaatit

  • Lyhyemmät käyttöönottoajat ja kustannussäästöt, kun kaikki tehdään oikein alusta lähtien

  • Tuotedokumentaatio ja tiedot eri kielillä

  • Kattavat ohjelmat DTM:n (Device Type Manager; laitetyypin käyttösovellus) ja tarkentimien ansiosta

Ladattavat tiedostot