kuva esittää esimerkin saatavilla olevasta ratkaisusta
Merenkulkualalle sopivan kaasunpesulaitteen vedenvalvontajärjestelmämme ansiosta voit luottaa testattuihin, yhdestä paikasta saataviin korkean teknologian ratkaisuihin: moderni mittausteknologia on räätälöity tarkoin vaatimuksiisi ja se helpottaa työtäsi vähentäen kunnossapitovaivan minimiin. Ota yhteys kokeneisiin asiantuntijoihimme ja saat avaimet käteen -ratkaisun, jossa sinun tarvitsee vain kytkeä virta, ja kaikki on valmista. Palveluverkostomme varmistaa, että saat aina juuri tarvitsemaasi tukea.
Solution overview:
Available for:
Öljy, kaasu / meriala
Hardware & Software:
Merenkulkualan luokituslaitosten hyväksynnät: Det Norske Veritas (DNV), Lloyd's Register (LR), American Bureau of Shipping (ABS) ja Bureau Veritas (BV)*
Kaikki anturit on optimoitu merenkulkualan sovelluksiin: muoviset tai titaaniset anturikotelot varmistavat pitkän käyttöiän
Endress+Hauserin kenttälaitteet: esikalibroidut anturit, joissa on Heartbeat-teknologia ja diagnostiikkatoiminnot, helpottavat verifiointia paikan päällä
Täysin koottu pesuveden valvontalaitekaappi, jossa on vankat PVC-U-putket ja venttiilit sekä IP66-kotelo
Integroidut virtaus-, paine- ja vuotoanturit varmistavat luotettavan toiminnan
Maksimaalinen sisäänmenon paine näytteenottoa varten 3 bar (44 psi) ja lämpötila 50 °C (122 °F)
Saumaton integrointi olemassa oleviin tietoliikenneverkkoihin analogisesti ja digitaalisesti (PROFIBUS DP, Modbus TCP/IP, Web-palvelin)
Lisävarusteena pumppulaitteisto virtauksen stabilointiin ja kuplien poistamiseen
Lisävarusteinen anturin paineilmapuhdistus varmistaa tarkat mittaukset ja minimaalisen kunnossapidon * Saatavana pian. Hyväksynnät arviolta 2022 loppuun mennessä.
Services:
Konsultointi
Projektinhallinta
Tehdashyväksyntätesti (FAT)
Laitoksen hyväksyntätesti (SAT)
Sertifiointi (CE)
Käyttöönotosta ja koulutuksesta huolehtivat Endress+Hauserin huoltoinsinöörit
Asennus, kunnossapito ja huolto maailmanlaajuisesti samasta paikasta
Merenkulkukäyttöön hyväksytty, vankka ratkaisu
globaalilta merenkulkualan kumppaniltasi
Endress+Hauserin kaasunpesulaitteiden pesuveden valvontajärjestelmät, jotka ovat merenkulkualan tärkeimpien järjestöjen hyväksymiä, on suunniteltu etenkin vaativiin olosuhteisiin. Ne täyttävät merenkulkualan sovellettavissa olevat määräykset, esimerkkinä MEPC.259(68) ja MEPC.340(77). Tämä yksinkertaistaa merkittävästi omaa hyväksyntäprosessiasi. Avaimet käteen -ratkaisut mahdollistavat määräysten mukaisen verifioinnin paikan päällä luokkansa parhaiden kenttälaitteiden avulla, ja tarvittaessa tukenasi on lisäksi kattava palveluverkostomme.
Endress+Hauser tarjoaa avaimet käteen -analyysijärjestelmän savukaasujen puhdistusjärjestelmien veden laadunvalvontaan. Järjestelmä valvoo ja dokumentoi luotettavasti pesuveden laatua rikkiä poistavien kaasunpesulaitteiden sisäänmenossa ja ulostulossa, olivat kaasunpesulaitteet sitten avoimia, suljettuja tai hybridimallisia. Monivuotinen kokemus merenkulkualasta sekä palveluverkostomme varmistavat, että sinulla on joka hetki osaava kumppani vierelläsi valvontajärjestelmäratkaisun koko elinkaaren ajan.
Yksinkertainen hyväksyntäprosessi ja maksimaalinen turvallisuus: tärkeimpien merenkulkualan luokituslaitosten hyväksynnät merenkulkualan sovelluksiin MEPC.259(68):n mukaan ja laivoihin hyväksyttyjen luotettavien komponenttien käyttö analyysijärjestelmässä.
Voit olla varma, että valvontajärjestelmäsi on yhteensopiva nykyisten määräysten kanssa ja että tarpeettomilta viiveiltä vältytään.
Tämän takeena toimii merenkulkualan palveluverkostomme, jolla on mittava projektikokemus ja resurssit merenkulkualan hyväksyntäprosesseihin.
Endress+Hauserin ratkaisun ansiosta sinulla on vain yksi yhteydenpitotaho pesuveden koko valvontajärjestelmään, kaikki anturit mukaan lukien.
Ne on optimoitu käytettäviksi merellä. Ainutlaatuinen kaiken kattava ratkaisu yksinkertaistaa omaa työkuormaasi merkittävästi.
Ainutlaatuiset anturien verifiointityökalut sameudelle sekä PAH-anturi varmistavat kätevän ja vaatimukset täyttävän verifioinnin paikan päällä.
Antureiden kunnossapito on lisäksi erittäin helppoa.
Plug and play -ratkaisu varmistaa nopean, saumattoman asennuksen ja käyttöönoton.
Asenna, kytke virta, vesi ja kommunikaatiojärjestelmäsi, ja kaikki on valmista. Pieni koko merkitsee luonnollisesti myös vähäistä tilantarvetta.
Interested in our solutions? Our consultants can answer all your questions
Memosens sensor for measuring the concentration of polycyclic aromatic hydrocarbons in discharge water of marine exhaust gas cleaning systems (EGCS) and for reliable online monitoring of oil‑in‑water to ensure environmentally compliant discharge
Tutustu, miten Endress+Hauserin TDLAS HSS -analysaattorit auttavat parantamaan maakaasuputkiverkoston turvallisuutta estämällä korroosiota ja minimoimalla räjähdysriskin.
Öljytankkerin purkamisjärjestelmät
Tustutu, miten Endress+Hauserin ratkaisut tehostavat läpimenoja ja parantavat nesteiden purkamista laivoista öljy- ja kaasuteollisuudessa.
Mittauslaitteistot öljyn ja kaasun lastaamiseen ja purkamiseen
Tutustu Endress+Hauserin teollisuusratkaisuihin tarkkoihin ja turvallisiin nestemäisten tuotteiden kuorma-auto- ja rautatievaunusiirtoihin.
Tutustu, miten nopeat ja luotettavat mittaukset TDLAS H2O -analysaattoreillamme parantavat kaasun dehydratoinnin prosesseja varmistaen laatuvaatimusten täyttymisen parantuneen läpimenon, turvallisuuden ja tehokkuuden avulla.
H2O:n havaitseminen molekyyliseulakuivaimissa
Tutustu, miten voit parantaa tehokkuutta ja alentaa kustannuksia nesteytetyn maakaasun ja kaasukondensaattien laitoksilla Endress+Hauserin TDLAS-mittausratkaisun avulla, jolla tunnistetaan molekyyliseulakuivaimissa oleva vesi.
Nesteytetyn maakaasun koostumusmittaus säiliön tyhjennyksen yhteydessä
Tutustu, miten nesteytetyn maakaasun mittaus Endress+Hauserin Raman-analysaattorijärjestelmillä voi optimoida nesteytysprosessin ja parantaa varastointiturvallisuutta.
H2S- ja CO2-analysaattorit maakaasun puhdistukseen
Tutustu siihen, miten Endress+Hauserin H2S- ja CO2-analysaattoriratkaisut lisäävät tehokkuutta, pienentävät kustannuksia ja vakauttavat kaasunpuhdistusprosessien käyttövarmuutta pitkällä aikavälillä öljy- ja kaasuteollisuudessa.
Alusten polttoainesäiliöihin pumpataan päivittäin valtavia määriä bunkkeriöljyä. Pieninkin epätarkkuus mittauksessa aiheuttaa vajausta "kassakoneeseen". Ratkaisumme tuo läpinäkyvyyttä.
Säiliömittausjärjestelmät öljy- ja kaasuteollisuudessa
Tehosta öljyn ja kaasun irtonesteiden laskutusmittausta ja varastointia Endress+Hauserin säiliönmittausratkaisuilla.
Nesteytetyn maakaasun säiliömittaus öljy- ja kaasuteollisuudessa
Säiliömittaus ja toiminnallinen turvallisuus nesteytetyn maakaasun varastonhallinnassa
Tutustu, miten nesteytetyn maakaasun koostumusta voi mitata tarkasti peruskuorman kriittisen laskutusmittauksen aikana vähennetyin toimintamenoin.
H2O:n havaitseminen maakaasuputkistoissa
Tutustu, miten Endress+Hauserin TDLAS-kosteudenmittausratkaisut auttavat optimoimaan maakaasuputkiston läpimenon maksimoiden samalla turvallisuuden ja toiminta-ajan.
Arvostamme yksityisyyttäsi
Käytämme evästeitä parantaaksemme selauskokemustasi, kerätäksemme tilastoja sivuston toiminnan optimoimiseksi ja toimittaaksemme räätälöityjä mainoksia tai sisältöä.