Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.
Naisia seisomassa maitotuotteiden prosessointilaitoksella

Anturit meijeriteollisuuteen

Korkealaatuisinta maitotuotteiden prosessointia ja tarkkaa mittausteknologiaa

Maidontuotanto on liiketoimintaa, jonka marginaalit ovat pienet ja laatuvaatimukset korkeat. Maidon prosessointi voidaan optimoida kustannustehokkuuden lisäämiseksi ja samalla tuotteen laatu pidetään tasaisen korkeana. Maidon lämpökäsittely on erittäin tärkeää kuluttajien turvallisuuden ja laitoksen tehokkuuden kannalta. Tarkat ja innovatiiviset mittausteknologia-anturit varmistavat lämpökäsittelyn oikeassa lämpötilassa ja tiukkojen sääntöjen noudattamisen.

Tarjontamme

Endress+Hauser ymmärtää meijerituotannon korkeat vaatimukset ja haasteet. Tarjoamme täyden tuotevalikoiman hygieenisiä virtaus-, pinta-, lämpötila-, paine- ja analyysiantureita, jotka on suunniteltu, valmistettu ja optimoitu elintarviketeollisuuteen. Yhteinen tavoitteemme: varmistaa tuotantoturvallisuus ja asiakkaiden terveys.

  • Alan vaatimuksiin optimoitu tarkka, kestävä ja luotettava mittausteknologia.

  • Helposti puhdistettavat ja täysin tiiviit anturit. IP69K:hon saakka saatava suojausluokka kestää korkean paineen ja höyrypuhdistuksen.

  • Hygienia-anturit täyttävät 3-A hygieniastandardit ja ne sertifioidaan EHEDG:n testiprosessin mukaan.

  • Elintarvikkeisiin kosketuksissa olevat materiaalit täyttävät Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkeviraston FDA:n "GRAS-luokan", EU:n 1935/2004:n ja Kiinan GB4806:n vaatimukset.

  • Saumaton integrointi mihin tahansa valvontajärjestelmään.

Sovellukset

Nopeat lämpötila-anturit parantavat lämmityksen ohjausta

Lämpötila on onnistuneen pastöroinnin ohjauksen kriittinen valvontapiste. Tarkkuus- ja vasteaika varmistavat, että energiaa ei mene hukkaan eikä tuote altistu suuremmalle termiselle rasitukselle kuin on tarpeen.

Lämpötila-anturit lämmönvaihtimessa
Meidän kenttäosaamisemme

Endress+Hauser on keksinyt nopeimman lämpötila-anturin hygieniaprosesseille. Tämä innovatiivinen teknologia auttaa parantamaan laatua ja vähentämään kustannuksia. Lisäksi tarkan, nopean ja vakaan lämpötilamittauksen yhdistelmä varmistaa parhaan mahdollisen prosessilaadun ja luotettavan tuotelaadun.

  • Asenna innovatiivinen iTHERM TM411 -lämpötila-anturi parantaaksesi lämpötilan valvontaa UHT-prosessissa.

  • Hyödy markkinoiden lyhimmästä vasteajasta (t90 = 0,75 s) iTHERM QuickSens -teknologian ansiosta.

  • Hyödynnä merkittävää aikasäästöä uudelleenkalibroinnissa (jopa 20 minuuttia per mittauspiste) iTHERM QuickNeckin ansiosta.

  • Vähennä riskejä ja paranna prosessiturvallisuutta kriittisissä sovelluksissa itsekalibroivan iTHERM TrustSens-lämpötila-anturin avulla.

Virtausmittaus maidon pastöroinnissa

Tarkat virtausmittarit varmistavat oikean lämpömäärän kohdistamisen turvallisten tulosten saavuttamiseksi.

Promag H meijerituotteiden tuotantolaitoksessa
Meidän kenttäosaamisemme

Sähkömagneettinen virtausmittari huolehtii pääosin meijeritoiminnan virtausmittauksesta ja sillä on tärkeä rooli maidon lämmittämisessä.

Luotettavat pintamittausanturit

Yksi haastavimmista lämpökäsittelyjärjestelmien käyttökohteista on puskuritankin pinnankorkeuden ohjaus. Pienessä säiliössä havaitaan nopeat pinnankorkeuden ja lämpötilan muutokset.

Maidon varastosäiliöt meijerituotannossa
Meidän kenttäosaamisemme

Hydrostaattiset pintamittausanturit ovat ihanteellinen ratkaisu tähän sovellukseen. Ne ovat lämpötilakompensoituja ja niiden 100 mm:n (vesipatsasta) H2O-mittausalue määrittelee standardin luotettavuudelle.

  • Deltapilot FMB50 -lähetin elektroniikan erillisversiolla. Elektroniikan erillisversion kanssa käytettynä lähetin selviää myös ankarasta ympäristöstä ja puhdistussykleistä.

  • Vaihtoehtoisesti hygieniasovelluksissa voidaan käyttää kompaktia pintamittauskytkintä Liquiphant FTL33.

Lämmönvaihtimessa vaikuttava paine-eron mittaus

Paine-eroa on pidettävä yllä puhdistusvaiheessa elintarviketurvallisuuden varmistamiseksi. Mittauksessa vakaus ja luotettavuus ovat avainasemassa.

Lämmönvaihdin meijerituotannossa
Meidän kenttäosaamisemme

Tähän kriittiseen sovellukseen suositellaan sen takia elektronista paine-eron mittausjärjestelmää.

  • Optimoi mittaukset innovatiivisella elektronisella Deltabar FMD72-paine-erolähettimellä.

Kerrostuman valvonta optimoi tuotelaadun

Maitotuotteiden mikrobiologinen vakaus on oleellista huomioiden tuotteen säilyvyysaika ja laatu, jotka ovat usein lailla säädeltyjä. Maidon lämmitys aiheuttaa usein sisäseinämien kontaminaatiota. Tämä kontaminaatio vaikuttaa lämmitysjakson tehokkuuteen ja on tuotekontaminaation mahdollinen syy. Tästä syystä kontaminaation hallinnoiminen lämmitysprosessin ajan ja tuotteen läsnäolo pitoputkessa ovat avaimenasemassa prosessin hallinnassa ja tuotelaadun optimoinnissa.

Liquitrend QMW43 -kertymäanturi
Meidän kenttäosaamisemme

Kompakti moniparametrinen mittalaite Liquitrend QMW43 pystyy mittaamaan kerrostuman paksuuden ja väliaineen johtokyvyn samanaikaisesti. Pastörointiprosessin pitoputkeen asennettuna se voi samanaikaisesti monitoroida kerrostuman muodostumista ja kertymän määrää. Tämä auttaa päättämään, onko puhdistusprosessi tarpeen tai voidaanko tuotantoaikaa vielä pidentää ilman, että sillä on vaikutusta tuotelaatuun.

Pidä mittauksesi ajantasalla

Säännöllinen kunnossapito ja kalibrointi varmistavat, että kriittisiä prosesseja valvovat mittalaitteet ovat spesifikaation mukaiset, mikä on välttämätöntä elintarvikkeiden laadun ja turvallisuuden varmistamiseksi.

Kalibrointiasiantuntijoita työssä meijerituotteiden valmistuksessa
Meidän kenttäosaamisemme

Endress+Hauser tarjoaa aikataulutetut, jäljitettävissä olevat ja kustannustehokkaat kunnossapitopalvelut aina paikan päällä tapahtuvasta kalibroinnista täysin akkreditoituun laboratoriokalibrointiin saakka. Näin varmistetaan sekä laitoksen korkea käyttöaste että mittalaitteiden vaatimustenmukaisuuden täyttäminen. Kalibrointiasiantuntijamme tukevat sinua koko laitekantasi kaikkien toimintojen optimoinnissa.

Mitä sinä voit tehdä

Napsauta näitä karttoja ja tutustu yksityiskohtaisesti, miten voit optimoida meijerituotantosi!

Maidon prosessointi tuotannosta pakkaamiseen ©Endress+Hauser

Maidon tuotannosta pakkaamiseen – maidon prosessointipolku yksityiskohtaisesti.

Cost-effective pressure transducer with fully welded design for the food & beverage industry

Cerabar PMP23
  • Easy and time-saving installation and set up within the plant due to very compact construction and customizable measuring ranges

  • IO-Link reduces costs and complexity due to easy configuration via simple configuration tools or through the engineering system

  • Fully welded process connections maximize process safety by minimizing the use of gaskets

  • Enhanced process availability is ensured by the stringent use of 316L material and the possibility of IP 69 ingress protection for washdown conditions, as well as the high reproducibility and long-term stability of the product

  • A high flexibility of use and therefore lower storage costs are guaranteed as the PMP23 is suitable for CIP / SIP cleaning

  • The PMP23 can support the need for hygienic documentation and traceability in the plant as certification such as EHEDG, 3-A or (EC)1935/2004 are available among other relevant certificates and manufacturing declarations

Point level switch for liquids in compact hygienic design for the food industry

Liquiphant FTL33 - Vibronic point level detection
  • Designed for hygienic applications especially in the food industry - hygienic process connections and approvals available. IO-Link reduces costs and complexity due to easy configuration of the devices via engineering tools

  • CIP and SIP cleanability ensured - up to protection class IP69k

  • Designed according to highest requirements to quality and environmental sustainability, the self-monitoring Liquiphant offers safe switching also in case of power supply loss

  • Independent of changing media properties an accurate switching point is offered

  • A real plug & play sensor is offered without any need for adjustment even with changing media. Measurement is unaffected by conductivity, build-up, turbulence, flows or air bubbles

  • No calibration is required, no specific know-how or tools (e.g. software) necessary

  • Robust design made of stainless steel (316L) assures highest durability - no mechanically moved parts, free of maintenance

The specialist for hygienic applications with an ultra-compact transmitter

Picture of flowmeter Proline Promag H 100 / 5H1B (DN ≥ 40 / 1 1/2") for hygienic applications
  • Multivariable measurement for flow, temperature and conductivity

  • Flexible installation concept – numerous hygienic process connections

  • Energy-saving flow measurement – no pressure loss due to cross-section constriction

  • Space-saving transmitter – full functionality on the smallest footprint

  • Time-saving local operation without additional software and hardware – integrated web server

  • Integrated verification – Heartbeat Technology

  • Maintenance-free – no moving parts

Saves, visualizes, analyzes and communicates

Advanced Data Manager Memograph M, RSG45
  • High degree of data security: tamper-proof data storage and personalized access authorization with electronic signature (FDA 21 CFR 11)

  • HART input card: HART sensors directly connected provide accurate process values for calculation and logging

  • HART gateway: time-saving direct access to HART sensors in the field with FieldCare using Memograph M without interrupting the measuring loop

  • Stainless steel front with touch operation: trouble-free operation in demanding environments such as hygienic or hazardous areas.

    DIN rail version: compact device with small dimensions for cabinet mounting or remote field applications.

  • System capability: supports common fieldbuses (Modbus, Profibus DP, PROFINET, EtherNet/IP) for fast integration into diverse systems

  • Integrated Web server: remote access to device operation and visualization for lower maintenance costs

  • WebDAV: files saved on SD card transmitted directly to a PC via HTTP without any additional software.

Self-calibrating hygienic temperature transmitter lowers risk and drives automation in regulated processes

Compact sanitary RTD - iTHERM TrustSens TM371
  • Reduce risks and costs by implementing fully automated, traceable inline RTD sensor self-calibration; Eliminate non-conformities or undetected failures

  • True RTD sensor self-calibration making use of the Curie effect; Built-in, long-term stable fix point reference with complete traceability of calibration chain to ITS-90

  • Full instrument diagnostics, monitoring and verification with Heartbeat Technology

  • Automated process documentation, built-in memory for 350 calibration events; 24/7 access to printable, audit proof calibration certificates, on-site or through cloud-based system integration

  • Built-in 4 to 20 mA loop check function saves time and increases process safety

  • Highest temperature measurement precision: individual transmitter-sensor matching from factory for improved RTD accuracy

Compact device for continuous buildup thickness and conductivity measurement

Liquitrend QMW43 - Compact device for continuous buildup thickness and conductivity measurement
  • Reliable, repeatable and accurate measurement of buildup thickness and conductivity regardless of media type

  • Conductive as well as capacitive measuring cycles, the device automatically detects the most accurate measuring mode and uses it automatically

  • Verification of cleaning status without the need to open the tank

  • Compact and flush-mounted stainless-steel sensor offers the perfect insight into the conditions in pipelines or tanks at all critical locations

  • Plug and Play - simple commissioning without presettings

  • Hygienic safety by Design and material traceability are a matter of course

  • Integrated digital communication option via IO-Link

Tutustu maidon lämmitysprosessin tärkeimpiin mittauspisteisiin ja antureihimme.

Asiakkaan luona

"Promass Q kykenee mittaamaan massavirtauksen, tilavuusvirtauksen, tiheyden ja lämpötilan. Se on meille suuri etu, sillä saamme luotettavaa tietoa raaka-aineiden suunnitteluun."

Thomas Jürgensen

Tekninen johtaja, Meierei Barmstedt eG, Saksa

Edut

Alan asiantuntemuksen ja kattavan tuotevalikoiman lisäksi haluamme tukea asiakkaitamme tarjoamalla arvokasta prosessitietämystä. Autamme varmistamaan kaikkien paikallisten ja kansainvälisten vaatimusten täyttämisen. Tavoitteemme on olla lupauksemme mukainen luotettava kumppani. Uskomme vakaasti pitkäkestoisiin asiakassuhteisiin, emme vain lyhyen tähtäimen liikevoittoon.

  • 0,75 sekunnin

    vasteaika (t90)

    iTHERM QuickSens tarjoaa markkinoiden nopeimmat optimaalisen prosessinohjauksen vasteajat.

  • 3 miljoonaa

    Proline Promag

    laajaan sovellusvalikoimaan soveltuvaa sähkömagneettista virtausmittaria myyty vuonna 1977 tapahtuneesta lanseerauksesta lähtien.

  • > 8 900

    patenttia ja patenttihakemusta

    suojaa Endress+Hauserin tuotteiden, ratkaisujen ja palvelujen tekijänoikeuksia.
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
Selaa portfoliotamme!

Related Stories

Muut teollisuusalat