Olemassa olevan laitoksen liittämisestä aiheutuu useita haasteita infrastruktuurin ja prosessien luonteen vuoksi. Tehtaiden nykyiset mittalaitteet voivat olla vanhentuneita, eikä niissä välttämättä ole IoT-ominaisuuksia. Lisäksi eri tehtaat käyttävät mittalaitteissa erilaisia viestintäprotokollia, kuten Modbus, HART, PROFIBUS jne. Näillä protokollilla on ratkaiseva rooli laitoksen onnistuneessa liittämisessä, mikä mahdollistaa kemiallisten prosessien optimoinnin.
Olennaiset tiedot
30%
ennaltaehkäisevästä huollosta on tarpeetonta (ylihuoltoa) ja sitä tulee Reliable Plant -lehden mukaan välttää.
Digitaalinen muutos
Netilion Health -palvelu huolehtii laitoksesi laitteiden nykyisistä terveysolosuhteista ja ehdottaa syy- ja korjaustoimenpidetietoja. Katso demovideomme.
Netilion Library on tiedostonhallintapalvelu, joka järjestää laitoksesi instrumentointiin liittyvät asiakirjat. Katso demovideomme.
IoT-palveluekosysteemimme Netilion auttaa kemianlaitoksia aloittamaan digitalisaatiomatkansa turvallisesti ja vaivattomasti.
Netilion Health -palvelu huolehtii laitoksesi laitteiden nykyisistä terveysolosuhteista ja ehdottaa syy- ja korjaustoimenpidetietoja. Katso demovideomme.
Netilion Library on tiedostonhallintapalvelu, joka järjestää laitoksesi instrumentointiin liittyvät asiakirjat. Katso demovideomme.
IoT-palveluekosysteemimme Netilion auttaa kemianlaitoksia aloittamaan digitalisaatiomatkansa turvallisesti ja vaivattomasti.
Työnkulun tehokkuus paranee data-analytiikan avulla
Laitoksen laitehallinnan läpinäkyvyyden ja tarkan dokumentaation puute esimerkiksi brownfield-alueilla vaikeuttaa kunnossapitoprosessia ja prosessien suorituskykyä, hankaloittaa vianetsintää ja lisää seisokkeja. IoT-ekosysteemimme Netilion tarjoaa useita data-analytiikka käyttäviä palveluita, jotta ajantasaiset laitetiedot ja dokumentaatio ovat helposti saatavilla.
Alan asiantuntemuksemme
Tarjontamme läpinäkyvyyden avoimuuden lisäämiseen ja ylläpidon tehostamiseen:
- Netilion Analytics luo luettelon kaikista mittalaitteista ja antaa tietoja vanhentuneista laitteista.
- Netilion Health tarjoaa laitteiden nykyiset terveystiedot, syyt ja parannustiedot.
- Netilion Library on hallintapalvelu, joka organisoi laitoksen instrumentointiin liittyvät asiakirjat.
- Field Xpert SMT70 on tabletti kenttälaitteiden konfigurointiin vaarallisilla alueilla.
Laitosten käyttöaika pitenee kemianteollisuudessa
Riittämätön mittalaitetieto olemassa olevissa laitoksissa haittaa toimintaa. Konkreettisten tietojen puuttuminen laitteiden terveydentilasta ja kunnosta johtaa ennakoimattomiin seisokkeihin. Endress+Hauserin Heartbeat-verifiointi vaihtaa huollon reaktiivisesta proaktiiviseen ja datalähtöiseen lähestymistapaan, optimoi huoltovälit ja varmistaa, että kunnossapitotoimet ovat linjassa laitteiden todellisen kunnon kanssa.
Alan asiantuntemuksemme
Liitettävyyden ja Netilion-alustan mahdollistama Heartbeat Technology on täydellinen yhdistelmä ylläpidon ja toimintojen optimointiin.
- Heartbeat Technologylla etäverifiointi voidaan käynnistää Netilion Healthilla, kun taas Netilion Library dokumentoi kaikki verifiointiraportit.
Nopea pääsy dokumentteihin virtaviivaistaa kunnossapitoa
Nopea ja helppo pääsy dokumentaatioon kemianlaitoksella varmistaa toiminnan tehokkuuden, turvallisuuden ja vaatimustenmukaisuuden. Välitön pääsy laitetietoihin, varmennusprotokolliin tai -menettelyihin, turvallisuusprotokolliin ja raaka-aineiden tietoihin mahdollistaa laitosten käyttäjille tietoiset päätökset ja virheiden välttämisen. Tämä virtaviivainen pääsy nopeuttaa vianmääritystä ja kunnossapitoa sekä minimoi seisokit.
Alan asiantuntemuksemme
Netilion Libraryn avulla kunnossapitohenkilöstö voi tarkastella, järjestää ja jakaa tiedostoja kenen tahansa kanssa mistä tahansa. Library voidaan yhdistää kaikenlaisiin työkaluihin. Se esimerkiksi tallentaa automaattisesti verifiointiprotokollan Heartbeat Technologyn ja etäverifioinnin avulla. Helposti saatavilla oleva dokumentaatio säästää käyttäjien aikaa ja vaivaa.
- Netilion Library tallentaa ja järjestää tiedostot ja dokumentit. Se on teollisuuden tiedostonhallintapalvelu, joka pitää dokumentaation turvassa, ajan tasalla ja saatavilla mistä tahansa ja milloin tahansa.
- Netilion Libraryn IoT-palvelun käyttö Field Xpert -tabletilla mahdollistaa laitoksen käyttäjien pääsyn laitedokumentaatioon jopa räjähdysvaarallisilla alueilla. Netilion Healthilla tai Field Xpert -tabletilla luodut raportit tallennetaan automaattisesti Libraryyn.
Vahva kyberturvallisuus kemian prosessiteollisuudessa
Älykkäät anturit, sovellukset ja pilvipohjaiset sovellukset sisältävät myös riskin. Järjestelmän, laitoksen ja tietojen turvallisuus on Endress+Hauserille kaikkein tärkeintä, joten olemmekin onnistuneesti testanneet järjestelmämme IT- ja OT-maailman tunnetuimpien tietoturvastandardien mukaisesti.
Alan asiantuntemuksemme
Tietoturvan varmistaminen edellyttää luotettavaa kumppania, jolla on asianmukainen tietämys. Endress+Hauser on valmis ja pätevöitynyt helpottamaan asiakkaidensa kyberturvallisuusvaatimusten noudattamista heidän digitaalisella matkallaan.
- Endress+Hauser on sertifioitu erilaisten standardien, kuten IEC 62443-4-1, ISO 27001 ja ISO 27017 mukaan. Lue lisää kyberturvallisuussertifioinnistamme.
- Endress+Hauser on osa CERT@VDE -konsortiumia. Se on ensimmäinen turvallisuusasioita teollisen automaation alalla koordinoida taho.
- Digitalisoidussa maailmassa kyberturvallisuus on tärkeämpää kuin koskaan aikaisemmin. Endress+Hauser haluaa jakaa osaamistaan ja auttaa teollisuuslaitosten turvallisuuden parantamisessa. Kyberturvallisuusjulkaisumme on ladattavissa ilmaiseksi.
Edut
Seisokit ja ennakoimaton kunnossapito ovat yleisiä ongelmia kemian prosessiteollisuudessa. IIoT ja Big Data tarjoavat mielenkiintoisia uusia mahdollisuuksia käsitellä näitä kysymyksiä. Endress+Hauser on kehittänyt konseptin ja työkalut, joiden avulla kemianteollisuuden asiakkaat voivat aloittaa laitostensa digitalisoinnin turvallisesti ja helposti. Kun olemme pitkäaikainen kumppanisi, voit ottaa haltuusi teollisen esineiden internetin
Olennaiset tiedot
30%
laitoksille asennetusta laitekannasta on vanhentunutta, mikä lisää suunnittelemattoman seisokin riskiä.
Olennaiset tiedot
90%
40 miljoonasta maailmanlaajuisesta kenttälaitteesta ovat älykkäitä digilaitteita.
Miten voimme optimoida kemianlaitoksen prosessisi
Laitosten liittäminen tuo kuitenkin monia etuja, kuten kunnossapito-osaston työnkulun tehokkuuden, laitoksen käytettävyyden ja luotettavuuden. Miten? Reunalaite kerää kaiken mittalaitedatan ja välittää sen kentältä pilveen ohittaen siten kokonaan laitoksen automaatiojärjestelmän. IoT-ohjelmisto käyttää sitten data-analytiikkaa diagnosoimiseen, ylläpitotoimien ajoittamiseen tai ongelmien ennustamiseen. Endress+Hauser on kehittänyt kokonaisen IoT-ekosysteemin.
- Yhdistäminen pilveen: Tietojen purkamiseen ja siirtämiseen pilveen tarvitaan ohjelmistoja ja laitteistoja. Endress+Hauserilla tämä tehdään Netilion Connectilla, joka koostuu tiedot hankkivista reunalaitteista, pilvialustasta ja API:stä.
- Mittalaitediagnostiikka: Endress+Hauserin mittalaitteissa on Heartbeat Technology, joka tarjoaa status- ja diagnostiikkatietoja ja suorittaa tärkeitä toimintoja, kuten kunnon monitorointina ja verifioinnin paikan päällä.
- Analyyttinen ohjelmisto: Netilion Analytics käyttää kentältä saatuja laitetietoja vanhentuneen laitekannan hallitsemiseksi ja standardoinnin mahdollistamiseksi.
- Prosessin terveys: Netilion Health -ohjelmisto analysoi reunamittalaitteita määrittääkseen, onko tuotantoprosessista tulossa vaikeasti hallittavampi, heikentävätkö ulkoiset vaikutukset prosessin suorituskykyä, tai tarvitaanko muutoksia.
- Laitedokumentaatio: Kunnossapitomekaanikot tarvitsevat laitteen käsikirjat, vianetsintäohjeet ja muita jokaista mittalaitetta kuvaavia materiaaleja. Netilion Library kirjaa kaikki olennaiset tiedot ja mahdollistaa pääsyn niihin myös etänä.