IoT on jäänyt kemianteollisuudessa vielä vähälle käytölle kilpailukyvyn varmistamisessa, vaikka alalla vallitsevat kovat kilpailupaineet ja tiukat turvallisuus- ja vaatimustenmukaisuusvaatimukset. Oikeanlaiseen osaamiseen yhdistettynä teollisuuden esineiden internet (IIoT) ‒ liitettyjen laitteiden muodostama ekosysteemi ‒ voi parantaa tuotantoprosessien tehokkuutta merkittävästi. Endress+Hauserin teknologiat ja asiantuntemus voivat vapauttaa tämän piilevän potentiaalin minkä tahansa toimialan kemianlaitoksen käyttöön tarkkojen tietojen ja hyödyllisten yhteenvetojen avulla.
Olennaiset tiedot
47%
automaatioalan johtajista on sitä mieltä, että toiminnan tehokkuus ja tuottavuus ovat IIoT:n käyttöönoton* avaintekijöitä *https://www.morganstanley.com/ideas/industrial-internet-of-things-and-automation-robotics
Tutustu, miten voimme tukea digitalisaatiotasi
Autamme asiakkaita saamaan uusia näkemyksiä tärkeimpiin liiketoimintaprosesseihin tarjoamalla palveluita, jotka muuntavat datan arvokkaiksi tiedoiksi. Nämä yhdessä rakentavat Netilion IIoT -ekosysteemiämme.
Sertifioitu laitteiden käytön ja hallinnan Netilion IIoT -ekosysteemimme on nyt avoin kolmannen osapuolen laitteille ja pilville.
"Namur Open Architecturen" (NOA):n rinnalla IIoT-verkkomme on rinnakkainen kanava, joka siirtää tietoa suoraan pilveen. Näin perinteistä laitosarkkitehtuuria ei tarvitse muuttaa.
Autamme asiakkaita saamaan uusia näkemyksiä tärkeimpiin liiketoimintaprosesseihin tarjoamalla palveluita, jotka muuntavat datan arvokkaiksi tiedoiksi. Nämä yhdessä rakentavat Netilion IIoT -ekosysteemiämme.
Sertifioitu laitteiden käytön ja hallinnan Netilion IIoT -ekosysteemimme on nyt avoin kolmannen osapuolen laitteille ja pilville.
"Namur Open Architecturen" (NOA):n rinnalla IIoT-verkkomme on rinnakkainen kanava, joka siirtää tietoa suoraan pilveen. Näin perinteistä laitosarkkitehtuuria ei tarvitse muuttaa.
Liitä kenttälaitetiedot pilveen
Liitettävyys on väline, jonka kautta kaikki tiedot vaihdetaan - se on siis olennainen digitalisaation kannalta. Se avaa ennen näkemättömiä uusia mahdollisuuksia suorituskyvyn ja turvallisuuden parantamiseen. Silti se voi olla mutkikasta toteuttaa asennetun laitekannan osalta.
Alan asiantuntemuksemme
Endress+Hauser tarjoaa vaihtoehtoisia lähestymistapoja liitettävyyteen, kaapelein liitetyistä Edge-laitteista aina Wi-Fi-laitteisiin, joissa on omat SIM-korttinsa.
- Liitä kenttä, kenttälaitteesi ja Endress+Hauserin pilvipalvelu toisiinsa helppokäyttöisillä ja helposti asennettavalla Edge-laitteella FieldEdge SGC500
- Liitä SIM-kortilla varustetut laitteet suoraan Netilion-pilveen ja löydät rajattomasti uusia mahdollisuuksia
Digitalisoi kenttälaitteet kätevästi skannerisovelluksella
Digitalisaatiopalvelujen hyödyntäminen täydessä mitassa laitostasolla edellyttää digitaalisten mallien luontia kaikista laitteista. Tämän tekeminen siten, että digitalisoimattomat kenttälaitteet ovat paikoilleen asennettuina, saattaa olla laitoksen käyttäjille melkoinen haaste.
Alan asiantuntemuksemme
Endress+Hauser Netilion Scanner -sovelluksella syntyvät hetkessä digitaaliset mallit kaikista asennetuista laitteistasi ja pääset hyödyntämään kaikkia Netilion-palvelujamme.
- Lataa Netilion Scanner -sovellus ilmaiseksi iPhoneen tai Android-laitteeseen QR-koodilla, joka näytetään kaikissa Endress+Hauserin laitteissa ja monissa kolmannen osapuolen laitteissa
- Lue RFID-tunniste digitaalisen mallin luomiseksi sisältäen valokuvat, tunnisteet, GPS-koordinaatit, kriittiset parametrit, sarjanumero ja paljon muita tietoja
Yhdistä laitetiedot Netilion Analyticsin avulla käyttökelpoisiksi tiedoiksi
Kunnossapidon johdossa on otettava huomioon useita tulosindikaattoreita, kuten toimittajien määrä ja laitoksen seisokit. Monen tulosindikaattorin valvonta ja optimointi saattaa olla hankalaa, etenkin mutkikkaissa kemianteollisuuden laitostoiminnoissa.
Alan asiantuntemuksemme
Yhdistämällä asennetun laitekannan digitaalisia malleja Endress+Hauser Netilion Analytics varmistaa miellyttävän ja tarkan tavan valvoa kaikkien tulosindikaattorien toteutumista etäyhteydellä ja reaaliaikaisesti, ja tuloksena on arvokkaita tietoja prosessin kehittymisestä.
- Saat täyden läpinäkyvyyden useasta laitteesta, valmistajista, markkinoilta poistuneista laitteista ja niiden mahdollisista seuraajista
- Analysoi ja valvo digitaalisia malleja automaattisesti ja jatkuvasti
- Luo reaaliaikaisia raportteja, jotka sisältävät tiivistetyn analyysin asennetusta laitekannastasi
- Kokeile Netilion Analyticsia ilmaiseksi
Ratkaise ongelmatilanteet ripeästi Netilion Healthin avulla
Nopea toiminta on ehdottoman tärkeää kalliiden seisokkien estämiseksi silloin, kun tapahtuu odottamaton ongelma. Aikaa saattaa valua hukkaan, kun teknisiä dokumentteja käydään läpi oikeiden ratkaisujen löytämiseksi.
Alan asiantuntemuksemme
Netilion Health on digitaalinen palvelu, joka paitsi tunnistaa ja ilmaisee virheet myös antaa ohjeet niiden ratkaisemiseksi.
- Pääset käyttämään Netilion Healthia Field Xpert SMT70 -tabletilla
- Ratkaiset virheet etäyhteydellä ilman, että kentällä tarvitsee käydä
- Käytä Netilion Health -palvelua turvallisesti kentällä ja räjähdysvaarallisissa tiloissa (Ex-alue 2)
- Testaa Netilion Healthia ilmaiseksi
Luotettavaa tietoturvaa
Kemianteollisuuden kilpailuasetelmalle on luonteenomaista, että tietoturva on tärkein huoli teollisuuden esineiden internetiä hyödyntävien laitosten käyttäjille.
Alan asiantuntemuksemme
Endress+Hauserin IIoT-valikoima on sertifioitu varmistamaan paras mahdollinen tietoturva alusta loppuun. Edge-laitteesta aina pilvessä sijaitseviin asiakastietoihin – käytämme vain johtavia turvallisuusmekanismeja:
- Tietosi on salattu pitkillä avainkoodeilla (HTTPS / TLS, mukana SHA-256)
- Yhteistyö sertifioitujen datakeskusten kanssa (esimerkiksi ISO 27001)
- Riippumattomien viranomaisten sertifiointi ja toimiluvan myöntämisessä "EuroCloud" 4-tähtinen luokitus
Edut
Seisokit ja suunnittelematon ylläpito ovat kemianteollisuudessa yleisiä aiheita. IIoT ja Big data tarjoavat mielenkiintoisia uusia mahdollisuuksia käsitellä näitä kysymyksiä. Endress+Hauser on kehittänyt konseptin ja työkalut kemian alan asiakkaiden avuksi. Niiden avulla laitosten digitalisoinnin aloittaminen on turvallista ja vaivatonta. Olemme rinnallasi pitkäaikainen kumppani ja voit hyödyntää IIoT:tä valmistusprosessiesi optimoinnissa ja työntekijöiden tuottavuuden lisäämisessä.
Olennaiset tiedot
30%
laitoksiin asennetuista laitteista ovat jo poistuneet markkinoilta, ja tämä johtaa suunnittelemattomiin seisokkeihin.
Olennaiset tiedot
25 000
laitetilatietoa käytettävissäsi.
Olennaiset tiedot
0 tuntia
ohjelmointiponnisteluja DCS/PLC:ssä korvattujen laitteiden automaattisten päivitysten ansiosta.
Miten voimme auttaa
Kemianteollisuudelle on ominaista intensiivinen kilpailu. Siitä huolimatta monilla laitosten käyttäjillä on vielä täysin hyödyntämättä ne edut, joita kenttälaitteiden keräämiin valtaviin tietomääriin kätkeytyy. Lukuisia IIoT-sovelluksia ja algoritmeja sisältävän Endress+Hauserin Netilion-ekosysteemin avulla asiakkaat voivat muuttaa kenttälaitedatan hyödynnettävissä oleviksi tiedoiksi, ilman että automaatiojärjestelmään tarvitsee koskea.
- Saat enemmän tietoa laitekannastasi ja voit tehdä tietoon perustuvia päätöksiä optimoidaksesi ylläpidon, tuotannon, toiminnan ja toimitusketjun
- Luot digitaalisia malleja automaattisesti Edge-laitteilla helpolla plug-and-play -järjestelmällä - sinun ei tarvitse koskea prosessinohjausjärjestelmään
- Ratkaiset odottamattomia laitevirheitä tabletillasi tai älypuhelimellasi olinpaikastasi riippumatta