Hyvien tuotantotapojen mukainen lääkkeiden valmistus tuottavasti
Täytä laadun, vaatimustenmukaisuuden ja tuottavuuden tavoitteet johtavan anturiteknologian avulla
Hyvien tuotantotapojen mukaisen lääkkeiden valmistuksen siirtäminen pienen mittakaavan prosessikehityksestä suurempiin voi olla haasteellista. Automaatioasteen kasvattaminen ja ohjauksen lisääminen, uudet kenttälaitteet ja teknologiat lisäävät toiminnan mutkikkuutta. Hyviä tuotantotapoja, teollisuusstandardeja ja lukuisia ohjeistuksia on noudatettava, jotta laatuvaatimusten täyttyminen voidaan varmistaa. Lääkkeiden valmistusprosessien portfoliomme avulla voit valvoa ja ohjata laatu- ja prosessiparametrejäsi reaaliaikaisesti samalla, kun tuottavuustavoitteesi täyttyvät.
100%
käyttäjän tarpeisiin vastaavia kenttälaitteita
täydellisesti suunniteltu kenttälaite mittaa oikein heti ensimmäisellä kerralla
Miten voimme auttaa
Endress+Hauser tarjoaa täydellisen valikoiman skaalautuvia ratkaisuja lääkkeiden huipputason valmistukseen. Kenttälaitteidemme ja anturiemme avulla kriittisten prosessiolosuhteiden valvonta onnistuu tarkasti, mikä varmistaa vaatimustenmukaisuuden ja erän vapauttamisen.
Bioreaktori ja vaahdonkorkeuden mittaus ja säätö
Proteiinien erottelu kromatografialla
Analyyttinen mittaus sekä laboratoriossa että valmistuksessa
Kenttälaitteet helppoon kalibrointiin
Koko instrumentointi on suunniteltu ASME BPE -standardin mukaan
Sovellukset
Käymisprosessi kontrollissa
Eläviä soluja sisältävä käyminen on äärimmäisen mutkikas, herkkä ja kustannusintensiivinen bioprosessi. Aseptiset olosuhteet on varmistettava tarkasti koko biofarmaseuttisen valmistusprosessin ajan. Johdonmukainen mittaus on elintärkeää näiden vaatimusten täyttymiseksi.
Meidän kenttäosaamisemme
Laitevalikoimassamme on panostettu pitkäaikaiseen vakauteen ja tarkkuuteen, joten sen avulla bioreaktoreiden olosuhteita kyetään valvomaan täydellisesti:
Tarkka johtokyvyn ja pH-parametrien mittaus on tärkeää kromatografian kannalta. Lisäksi kohdeproteiinien erottelu käymisliemen monimuotoisesta seoksesta saattaa olla mutkikas haaste.
Meidän kenttäosaamisemme
Monitorointiratkaisujemme avulla voidaan ylläpitää kromatografian kannalta oleellisia olosuhteita erotteluprosessin tueksi. Tarjoamme myös UV-prosessifotometriantureita kohdeproteiinien erotteluun:
Bioreaktorin pH on kriittinen säätöparametri. Jokaisella solulinjalla on oma optimaalinen tehokkaan solunkasvun ja proteiinin ilmentymisen pH-alue. Laboratoriosta aina suuressa mittakaavassa tapahtuvaan valmistukseen tarvitaan yhtenäistä ja luotettavaa tietoa.
Meidän kenttäosaamisemme
Endress+Hauserin portfolio varmistaa vakaan pH-mittauksen käymisen aikana, jolloin luotettavuus on paras mahdollinen kaikissa pH-mittauskokoonpanoissa ja laboratoriossa voidaan toteuttaa innovatiivista kalibrointifilosofiaa:
''Olen todella iloinen voidessani työskennellä Endress+Hauserilla biolääketieteen teollisuudenalalla ja voidessani tuoda projekteihin lisäarvoa.''
Edut
Virtaviivaista biofarmaseuttiset valmistusprosessisi yhdessä työntekijöidemme, kuten Klaus Köhlerin, kanssa. Tarjoamme sinulle täyden mittalaitevalikoiman ja syvällistä asiantuntemusta, joiden ansiosta löydät parhaan ratkaisun juuri sinun tarpeisiisi.
80 %
vähemmän erilaisia mittalaitetyyppejä
2 kuukautta
nopeammassa ajassa markkinoille
0
mittalaitemuutosta - täydellisesti suunniteltu heti ensimmäisellä kerralla -periaatteen ansiosta
Vesi, juomat, maitotuotteet, kemikaalit ja lääkkeet on analysoitava joka päivä. Valitse prosessitarpeisiisi parhaiten sopiva laite kattavasta tuotevalikoimastamme.
Virtausmittaus
Virtausmittaus
Vesi, maakaasu, höyry, mineraaliöljy ja kemikaalit ovat esimerkkejä nesteistä, joita on mitattava päivästä toiseen. Valitse prosessisi tarpeisiin parhaiten sopiva virtausmittari.
Pintamittaus
Pintamittaus
Jatkuva nesteiden ja kiintoaineiden pinnankorkeuden mittaus ja täyttötason tunnistus
Painemittaus
Painemittaus
Tehokkaat mittalaitteet prosessipaineelle, paine-erolle, pinnalle ja virtaukselle.
Ohjelmistoratkaisut
Ohjelmistoratkaisut
Tarvittavien mittaus- ja järjestelmäteknologioiden lisäksi tarjoamme kaikille teollisuudenaloille myös sopivat ohjelmistotyökalut, joilla toimintaprosessisi hyödyntävät koko potentiaalinsa.
Järjestelmätuotteet
Järjestelmätuotteet
Applikaattori
Lämpötilamittaus
Lämpötilamittaus
Prosessiteollisuuden lämpötilamittarit ja lähettimet
Asiantuntemus tuo lisää vauhtia kosmetiikan valmistuprosessiin
Varmista tehokas ja tasainen kosmetiikan valmistusprosessi käyttämällä kokonaispalvelujen tarjoajaa, joka auttaa sinua lisäämään tehokkuutta ja lyhentämään markkinoilletuontiaikaa.
Kemianteollisuus: kilpailukykyisesti ja turvallisesti
Kemianteollisuus: kilpailukykyisesti ja turvallisesti
Kehitä projektitaitojasi ja osaamistasi tehtaasi turvallisuuden ja suorituskyvyn parantamiseksi
Vesi ja jätevesi: Suojaa – Säilytä – Paranna
Vesi ja jätevesi: Suojaa – Säilytä – Paranna
Endress+Hauser auttaa sinua saavuttamaan toimintatavoitteesi koko vedenkierron ajan yhdistämällä innovatiivisen valikoiman mittalaitteita, asiantuntijapalveluita ja alan asiantuntemusta.
Energianhallinta: höyryn ja teollisuusveden käsittely
Energianhallinta: höyryn ja teollisuusveden käsittely
Tehokasta, turvallista ja luotettavaa energianhallintaa. Endress+Hauserin ratkaisuilla voit parantaa höyryenergiajärjestelmiä ja teollisuusveden käsittelyä. Lue täältä lisää tarjonnastamme.
Arvostamme yksityisyyttäsi
Käytämme evästeitä parantaaksemme selauskokemustasi, kerätäksemme tilastoja sivuston toiminnan optimoimiseksi ja toimittaaksemme räätälöityjä mainoksia tai sisältöä.