Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.
Kristallinkirkasta, puhdistettua juomavettä

Juomaveden laadun valvonta

Veden laatu ja turvallisuus varmistettu innovatiivisilla kenttälaitteilla, analyysilla ja kunnossapitoratkaisuilla

Juomaveden laadun ja turvallisuuden varmistaminen on aiempaa mutkikkaampaa, sillä vedestä on tullut yhä harvinaisempi luonnonvara kautta maailman. Raakavedenottoa kaivoista ja lähteistä on hallinnoitava, jotta vältetään paikallisen vesitasapainon peruuntumaton vaurioituminen. Mikrosaasteet ja muut epäpuhtaudet tekevät juomaveden turvallisesta käsittelystä entistäkin haastavampaa samalla kun turvallisuusstandardit ja riskienhallintajärjestelmät ovat tiukempia kuin koskaan aiemmin. Innovatiiviset kenttälaitteemme, analyysit ja kunnossapitoratkaisut parantavat veden turvallisuutta aktiivisesti.

Miten voimme auttaa

Tarjoamme kattavan valikoiman mittaus-, analyysi- ja kunnossapitoratkaisuja. Niiden avulla automaatio- ja valvontatavoitteet on helppo saavuttaa. Valikoimamme tehostaa laadunvalvontaa vedenotossa, -käsittelyssä ja -jakelussa, ja kattaa myös dokumentoinnin hallinnan, kenttälaitteiden varmennuksen ja kunnossapitostrategiat, jolloin riskien ja veden turvallisuuden hallinta on optimaalista.

  • Kattavat säiliöratkaisut vesistöjen optimaaliseen valvontaan

  • Kattava tuotevalikoima vedenkäsittelyprosessin useimpien mittauksien tarkkuuden tukemiseen

  • Vankat ratkaisut online-analysoinnille ja etähallintaratkaisut kaukana sijaitseville laitoksen yksiköille

  • Älykkäät teknologiat kriittisten valvontapisteiden tunnistukseen ja valvontaan sekä kunnossapidon optimointiin, kalibrointiin ja verifiointiin

Sovellukset

Luotettava vesimassojen tarkkailu

Vesistöjen tarkka valvonta voi sisältää ainutlaatuisia haasteita kuten altistuminen eri elementeille sekä vaikea pääsy kohteeseen samalla kun valvontaan pyritään integroimaan erityisiä parametrejä ja monia eri teknologioita.

Nainen valvoo metsän läpi kulkevan joen veden laatua
Meidän kenttäosaamisemme

Säiliömittausratkaisuissamme hyödynnetään maailmanluokan kokemustamme ja asiantuntemustamme säiliöiden suunnittelussa, rakentamisessa ja projektinhallinnassa.

Veden laadunvalvonnan mittatarkkuus

Erinomainen mittaustarkkuus on oleellista valvontapisteidesi turvalliseen valvontaan, jolla varmistetaan juomaveden erinomainen laatu ja turvallisuus.

Memosens: anturiteknologia analyysimittaukseen
Meidän kenttäosaamisemme

Memosens-teknologiaamme perustuvien älykkäiden analyysimittausantureidemme päihin on integroitu tietosirut, jotka tallentavat raakadatan ja jotka on helppo vaihtaa ja kalibroida uudelleen prosessia keskeytymättä. Modernit lähettimemme, analysaattorimme ja näytteenottimemme hyödyntävät standardoitua Liquiline-alustaa.

  • Toimintojen helppous, tehokkuus ja turvallisuus

  • Anturitiedot näyttävät trendejä ennakoivaa ja vaivatonta kunnossapitoa varten

  • Optimoitu varaosavarasto tuo kustannussäästöjä

Luotettava virtausmittaus

Vuodontunnistusta, pumpun hallintaa ja yleistä virtauksen tasapainotusta ei voida tehdä vedenjakeluverkossa ilman virtausmittausta.

Sähkömagneettiset virtausmittarit pumppuasemalla
Meidän kenttäosaamisemme

Täydellinen sähkömagneettisten virtausmittareiden tuotevalikoimamme on suunniteltu erityisesti juuri vesijärjestelmille.

  • Tasaisen tarkkaa ja luotettavaa mittausta Proline Promag W 400 -virtausmittarilla; anturi toimitetaan joko kiinteillä tai limiliitoslaipoilla

  • Parantunut mittauksen luotettavuus Heartbeat-teknologiamme edistyksellisen ja integroidun diagnostiikka-, verifiointi- ja valvontakonseptin avulla

  • Maksimoitu mittaussuorituskyky ilman mittausputken rajoituksia ja siten ilman painehäviöitä Promag W 300/400/500 -virtausmittareillamme, joista on saatavana täysiaukkoinen 0 x DN -vaihtoehto

Juomaveden käsittelyprosessi yksityiskohtaisesti

Juomaveden käsittelyprosessi ©Endress+Hauser
Pohjaveden, meriveden ja pintaveden otto ©Endress+Hauser
Mittausparametrit pohja- ja kaivovedenotossa ©Endress+Hauser
Kaasunvaihto (hapetus) juomaveden käsittelyssä ©Endress+Hauser
Kalvosuodatus juomaveden käsittelyssä ©Endress+Hauser
Juomaveden varastointi ©Endress+Hauser
Juomaveden ulostulon ja verkoston hallinta ©Endress+Hauser

Tutustu asiantuntijoihimme

''Olen erittäin utelias ymmärtämään erilaisia prosesseja, jotta vedenkäsittelyä voidaan optimoida. Vietän laitoksella paljon aikaa asiakkaan kanssa, jotta voimme yhdessä keskustella mm. prosessien kehittämisestä.''

Niek Brink

Vedenkäsittelyn aluemyyntipäällikkö, Endress+Hauser

Edut

Puhdas juomavesi on yksi elämän edellytyksistä. Tästä syystä vesilaitosten käyttäjillä on erityinen vastuu. Tämän vastuun täyttämiseksi he tarvitsevat aina luotettavan kumppanin. Endress+Hauser on ollut perheomisteinen yritys yli 60 vuoden ajan. Keskitymme luomaan pitkäaikaisia asiakassuhteita ympäri maailman. Voit luottaa innovatiivisiin juomaveden laadun valvontaratkaisuihimme, jotka suojaavat vesilähteitäsi ja juomaveden toimittamista.

  • 40 %

    pidempi digitaalisten antureiden käyttöikä

  • 250 000

    digitaalista analyysianturia asennettu maailmanlaajuisesti

  • 3 miljoonaa

    Proline Promag -sähkömagneettiset virtausmittarit

    laajaan sovellusvalikoimaan soveltuvaa sähkömagneettista virtausmittaria myyty vuonna 1977 tapahtuneesta lanseerauksesta lähtien
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
Selaa portfoliotamme!

Related Stories

Muut teollisuusalat