Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.
Pinnankorkeuden mittaus voimalaitoksen vesi-/höyrykierrossa

Optimoitu pinnanmittaus vesihöyrykierrossa

Suuren energiamäärän kuljettamiseen tarvitaan vain vähän höyryä - ja turbiinin vahingoittamiseen vain vähän vettä

Suurimmat edut höyryn käyttämisessä väliaineena lämmönsiirrossa ovat sen myrkyttömyys, syttymättömyys, laitteiston edullisuus ja helppohoitoisuus. Siitä huolimatta järjestelmässä voi ilmetä esilämmittimien paineiskuja, tärinää, syöpymistä ja eroosiota, höyrylämmittimien kapasiteetin alenemista sekä lauhteenpoistimien ylikuormittumista. Tuloksena voi olla järjestelmän turvallisuusongelmia, laitteisiin voi tulla vikoja jo varhaisessa vaiheessa, höyrykierron tehokkuus saattaa olla heikko ja kattila sammua usein, ja höyryputket ja venttiilit saattavat vahingoittua.

Miten voimme auttaa

Me varmistamme vesihöyrykiertosi turvallisen ja tehokkaan toiminnan ja ratkaisemme pintamittaukseen vaikuttavat alipaine- ja tiheysongelmat. Tarjoamme täyden valikoiman tekniikoita, ratkaisuja ja palveluita eri prosessiparametrien vaatimuksiin. Valmistamme mittalaitteemme korkeimpia laatustandardeja noudattaen tasaisen suorituskyvyn ja yhteensopivuuden varmistamiseksi.

  • Laitoksesi tehokkuus ja käytettävyys paranevat kehittyneellä pinnankorkeuden valvonnalla

  • Vähäisempi kunnossapitotarve ja alemmat elinkaarikustannukset

  • Lyhyempi suunnittelu- ja hankinta-aika

  • Minimoidut lastaus- ja asennuskustannukset (tasausputkikammioratkaisumme ohjatun aallon tutkalaittein)

  • Noudattaa täysin kaikkia voimalaitoksen turvallisuusstandardeja (esim. SIL, PED, ASME)

Sovellukset

Lauhduttimen keräystila (hotwell)

Höyrylauhduttimen päätarkoitus on lauhduttaa matalapaineturbiinin ulostyöntämä höyry ja muuntaa se vedeksi, jotta sitä voidaan käyttää uudelleen kattilassa syöttövetenä. Tämän höyryn alipaine sekä lämpötilaero jäähdytysveden ja höyryn välillä lauhteen keräilytilassa (hotwell) ovat avain suuremman tehon tuottamiseen, mutta se edellyttää myös helppoa valvontaa ja kunnossapitoa sekä aina luotettavaa pinnankorkeuden mittausta.

Lauhduttimen lauhdesäiliö (hotwell)
Meidän kenttäosaamisemme

Alipaineeseen ja pinnankorkeusmittareiden kunnossapitoon liittyvien haasteiden voittamiseksi tarjoamme ohjatun aallon Levelflex-tutkan vaihtoehdoksi perinteisille paine-ero- ja uimurilähettimille.

  • Säästä aikaa ja rahaa helpon käyttöönoton ja ongelmattoman käytön avulla

  • Levelflex FMP51 mittaa pinnankorkeuden tarkasti jopa alipaineolosuhteissa

Kattilan lieriö ja esilämmittimet

Jos lieriön veden pinta on liian matala, kattilaseinämän putkien ylikuumentuminen voi aiheuttaa vakavia onnettomuuksia ja seurauksena voi olla kalliita korjauksia, seisokkeja sekä henkilövahinkoja. Jos taso on liian korkea, kattilaveden siirtyminen höyryn tulistinosaan tai turbiiniin voi johtaa suuriin ylläpitokustannuksiin, turbiinin tai kattilan katkoksiin tai heikentyneeseen tehokkuuteen.

Kattilan lieriö ja esilämmittimet
Meidän kenttäosaamisemme

Pinnanvalvonta vaatii kehittyneitä tekniikoita, kuten ohjatun aallon tutkaa, koska pinnanmittauksen on oltava tarkka ja mittaustulos on siirrettävä ohjausjärjestelmään. Levelflex FMP54 mittaa pinnankorkeuden tarkasti myös ääriolosuhteissa kuten suurissa lämpötiloissa ja korkeissa käyttöpaineissa.

  • Paranna turvallisuutta vähentämällä kattiloiden käyttökatkosten riskiä

  • Paranna laitoksen käyttöastetta kehittyneellä pinnankorkeuden valvonnalla

  • Luota Heartbeatin omavalvontaan laitteen kunnon varmistamisessa

Kaukolämpö ja -jäähdytys

Olivatpa kyseessä kaukolämpöverkot, teollisuuslaitokset tai suuret rakennuskompleksit — kattiloita, säiliöitä ja putkijärjestelmiä lämmitetään tai jäähdytetään kaikkialla. Tällaiset jäähdytys- ja lämmitysjärjestelmät ovat usein käytössä kellon ympäri ja kuluttavat valtavan määrän energiaa.

Kaukolämpö ja -jäähdytys
Meidän kenttäosaamisemme

Tarjoamme energiapaketin, joka tarjoaa täyden läpinäkyvyyden siihen, paljonko ja missä järjestelmä kuluttaa energiaa.

Lisää vesi-/höyrykierron tehokkuutta

Vesi-/höyrykierron prosessikartta ©Endress+Hauser

Vesi-/höyrykierron prosessi keskittyen pinnankorkeuden valvontaan

Edut

Yli 60 vuoden kokemuksella vesi- ja höyrypiireistä voimme auttaa asiakkaitamme optimoimaan elinkaarikustannukset ja vähentämään suunnittelu- ja hankinta-aikaa. Tavoitteenamme on tarjota teknisiä ratkaisuja, jotka ovat yksinkertaisempia, turvallisempia ja tarkempia ja jotka jatkuvasti hyödyttävät laitosprosessiasi.

  • 25 %

    pienemmät kustannukset käytettäessä korkealaatuista ohjattua tutkaa (GWR) tasausputkisäiliöiden pinnankorkeuden mittauksissa

  • 1 paikasta

    koko laitteisto

  • 100 000

    Levelflex-tasausputkiratkaisua asennettu maailmanlaajuisesti

Selaa portfoliotamme!

Related Stories

Muut teollisuusalat