Sementintuotanto - keskity olennaiseen

Miten täytät helposti asiakkaittesi erityiset ja monimutkaiset tarpeet

Raaka-aineiden hinnanvaihtelut ja toisaalta asiakkaiden mutkikkaat tarpeet pakottavat sementtialan optimoimaan prosessinsa. Esimerkiksi klinkkerin valmistusprosessissa energiakustannukset voivat muodostaa jopa 75 % muuttuvista kustannuksista. Kun haluat alentaa tehokkaasti kustannuksia tuotteiden laadusta tinkimättä, tarkat, luotettavien mittalaitteiden prosessitiedot ovat avainasemassa.

Tarjontamme

Olipa tehtäväsi hallinnoida projekteja, automatisoida polttoaineen käsittelyjärjestelmä, valita mittalaitteita klinkkeriprosessiin tai toteuttaa typen oksidien (NOx) puhdistusjärjestelmä ympäristöohjelman mukaisesti, kokeneet prosessiautomaation osaajamme huolehtivat kokonaisvaltaisesti täysin integroitujen sementtitehtaiden mittaus- ja säätövaatimuksista:

  • Klinkkerin polttimen mittaus ja säätö

  • Vaihtoehtoisten polttoaineiden varastointi- ja ohjausjärjestelmien automatisointi

  • Sykloniesilämmittimen tukosvahdin instrumentointi

  • Murskaimen ja syöttimen optimointi

  • Kunnossapidon optimointi paikallisella tuella

Mitä sinä voit tehdä

Napsauta näitä karttoja tutustuaksesi yksityiskohtaisesti, miten voit alentaa tuotantokustannuksia

Sementtiprosessi ©Endress+Hauser
Klinkkerin poltto ©Endress+Hauser

Käyttökohteet

Sementtitehdas

Täydellinen klinkkeriresepti kerrasta toiseen

Klinkkerin valmistuksessa tarvitaan paljon energiaa. Polttoaineiden valinta, oikea kuumien kaasujen sekoitus ja optimaalinen polttimon hallinta vaikuttavat sekä ympäristöön että prosessin taloudellisuuteen. Energian kokonaiskustannukset voivat olla 65 - 75% prosessin muuttuvista kustannuksista. Prosessien tehokkaaksi ohjaamiseksi klinkkerituotantossa optimoidut mittauspaketit ovat välttämättömiä.

Klinkkerin polttoa sementtitehtaassa

Polttouunin polttimen hallinta ja polttoöljyn annostelupaketti

  • Coriolis-mittarit optimoivat polttimen toiminnan säätelemällä öljyn massavirtausta polttimeen ja tuottamalla öljyn lämmitysjärjestelmään 'online' lämpötila- ja viskositeettimittauksen

  • Kattilaa ja poltinta valvova asema, jossa on erillinen optimointiohjelmisto

  • Kattilan pinnankorkeuden ja lämpötilan mittalaitteet

  • Klinkkerin polttimen liekin paineen ja lämpötilan mittalaitteet

Sementin polttouunin laakereiden voiteluöljyn lämpötilan ja paineen mittaus

Klinkkerin jäähdytyspaketti

  • Virtausmittarit ilmajäähdytykseen ja korkean lämpötilan pintatutkat klinkkerikerroksen paksuuden tarkkailuun arinajäähdyttimen nopeuden ja ilmamäärien säätämiseksi

  • Klinkkerin tiheyden ja vapaan kalkin 'online'-mittaus

  • Materiaalinkeräilysiilojen pintaa läpäisemättömät tukosvahdit klinkkerin arinajäähdyttimen alla

  • Tunkeutumaton massavirtausanturijärjestelmä klinkkerin ruuvi- tai hihnasyöttölaitteelle

  • Lämpötila-anturit ja -lähettimet tertiäärisille kaasuputkille

Voiteluöljyn lämpötilan mittaus sementtikuulamyllyssä

Sykloniesilämmittimen ohjauspaketti

  • Raaka-aineiden syöttökaasun virtausmittarit

  • Erittäin tarkat, lämpöiskuja kestävät anturit syklonikammion paineen säätöön

  • Uusinta huipputekniikkaa olevat hankauksen kestävät metalliseostermoparit, joissa on tärinänkestävä elektroniikka, pitkäkestoiseen lämpötilan valvontaan

  • Ulkopuolelta toimivat syklonikertymän ja -tukoksen ilmaisimet

Selaa portfoliotamme!

Edut

E+H:n asiantuntijat ovat yhdessä asiakkaidemme kanssa saavuttaneet erinomaisia tuloksia ja optimoineet laitoksen toiminnan useilla teollisuuden aloilla huolehtien samalla korkeasta käyttöturvallisuudesta, esimerkiksi jalometallien, sementin ja teräksen valmistuksessa. Teknisen asiantuntemuksemme ja toimialalle optimoidun tuotevalikoiman lisäksi tällaisen menestyksen perusta on liiketoimintaperiaatteemme. Uskomme vakaasti pitkäkestoisiin asiakassuhteisiin, emme vain lyhyen tähtäimen liikevoittoon.

  • Yli 145 000

    älykästä pinnanvalvontalaitetta sementtisiiloissa ympäri maailman

  • Yli 60

    vuoden kokemus mittalaitteista

  • 10 miljoonaa

    ympäri maailman asennettua laitetta