Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.
Ryhdy oikeisiin toimenpiteisiin kaivostoiminnan riskien minimoimiseksi

Parempaa turvallisuutta kaivosteollisuuteen suorituskyvystä tinkimättä

Tee kaivostoiminnasta turvallisempaa suorituskyvystä tinkimättä SIL-standardit täyttävällä ja digitaalisella kenttälaitteistolla

Turvallisuus on kaivostoiminnassa elintärkeää. Kaivostoiminnassa käytetyille kemikaaleille altistuminen voi aiheuttaa vakavia seurauksia ihmisille isommista onnettomuuksista puhumattakaan, jolloin ympäristö- ja taloudelliset vahingot voivat olla huomattavia. Tasapainoilu tärkeiden turvallisuusseikkojen ja kilpailupaineiden kanssa voi kuitenkin olla kaivostoimijoille haastavaa. Vaativat toimintaolosuhteet voivat myös tehdä valvonnasta vaikeaa. Endress+Hauserin tuotevalikoima tarjoaa parannuksia kaivosturvallisuuteen sekä toiminnalliseen tehokkuuteen.

Miten voimme auttaa

Endress+Hauser tarjoaa täysin SIL-standardit täyttävän analogisten ja digitaalisten kenttälaitteiden tuotevalikoiman käsittelyturvallisuuden parantamiseksi. Luotettavasti mittaavat kenttälaitteet ovat ensiarvoisen tärkeitä myös eri prosessien optimoinneissa, joissa käytetään kaivosteollisuudelle tyypillisiä vaarallisia aineita kuten eri polttoaineita, kemikaaleja, happoja ja räjähdysaineita. Kaikki portfoliomme tuotteet ovat teollisuuskäyttöön tarkoitettuja, lujatekoisia ja kestävät kovissa olosuhteissa mahdollistaen luotettavan automaation ja prosessin ajon.

  • Varastonvalvonta optimoi materiaalien käytön ja kustannukset

  • Etävalvonta vähentää tarvetta oleskella riskialueilla

  • SIL-luokitellut, lujatekoiset kenttälaitteet soveltuvat toiminnalliseen turvallisuuteen kaikissa ympäristöissä

Sovellukset

Tehostettu varaston valvonta

Tehokas varastonhallinta on erittäin tärkeää myös kaivosteollisuudessa, kuten muillakin teollisuudenaloilla. Vaarallisten aineiden, kuten kemikaalien, räjähdysaineiden tai happojen, siirto varastosta tuotantoon on keskimääräistä vaativampi tehtävä. Kun tähdätään vaarallisten aineiden mahdollisimman pieneen hävikkiin, on useamman tärkeän prosessiparametrin mittaus sekä monitorointi oleellisessa osassa.

Räjähdysaineita on valvottava huolellisesti
Meidän kenttäosaamisemme

Endress+Hauser tarjoaa laajan tuotevalikoiman useille parametreille.

  • Kaikkien oleellisten parametrien valvonta hävikin torjumiseksi

  • Toimitusketjun hallinta

  • Mittausteknologioiden yhdenmukaistaminen kustannustehokkuuden parantamiseksi

Varmatoimista etävalvontaa

Räjähdysvaarallisten prosessien tarkka valvominen samalla, kun vältetään henkilökunnan altistuminen vaaroille, on haastavaa.

Paranna turvallisuutta kaivosprosessiesi etävalvonnalla
Meidän kenttäosaamisemme

Endress+Hauser tarjoaa kattavan valikoiman digitaalisia antureita ja tietoyhteyksiä, joilla mahdollistetaan oleellisten parametrien luotettava etäohjaus vähentäen samalla työntekijöihin kohdistuvaa riskiä tuotannon tehokkuudesta kuitenkaan tinkimättä.

  • Käytössä eri tietoliikenneprotokollat, kuten WirelessHart-protokollaan

  • Hyödynnä IIoT-ratkaisujen tuomia mahdollisuuksia Netilionin avulla

  • Optimoi kunnossapito käyttämällä Heartbeat-teknologian itsediagnostisia ominaisuuksia

Parannettu toiminnallinen turvallisuus

Globaalisti erittäin kilpailulla kaivosteollisuuden alalla, automaatioasteen nosto ja prosessin optimointi voi tuoda merkittäviä etuja. Automaatioprosessien luotettava toiminta edellyttää kuitenkin erittäin luotettavia ja tarkkoja kenttälaitteita.

SIL (Safety Integrity Level) -hyväksytyt kenttälaitteet suojaavat työntekijöitäsi ja laitteitasi
Meidän kenttäosaamisemme

Endress+Hauser tarjoaa kattavan valikoiman turvallisuuden eheystason (Safety Integrated Level (SIL)) täyttäviä kenttälaitteita kaikkiin kriittisiin mittaustehtäviin.

  • Integroituja kenttälaitteita voidaan käyttää HAZOP-määritetyillä tiukimpienkin turvallisuustandardien alueilla

  • Yhdenmukaisuus turvallisuustandardin IEC 61511:n kanssa

  • Tuotetarjonta jopa SIL 3 tasolle asti (Safety Integrity Level / Turvallisuuden eheystaso)

Etävalvonta

Etävalvonta ©Endress+Hauser
Heartbeat-teknologia ©Endress+Hauser

Edut

Kun turvallisuus on kyseessä, sinulla täytyy olla luottoa – luottoa laitteisiisi, prosesseihisi ja yhteistyökumppaneihisi. Endress+Hauser on toiminut kaivosteollisuuden parissa jo yli 60 vuoden ajan. Asiakkaiden kanssa yhteistyössä kehittyneeseen asiantuntijuuteemme nojaten olemme kehittäneet kenttälaitteiden, tuotteiden ja palvelujen portfolion, joka on suunnattu erityisesti kaivosteollisuudessa tyypillisesti vallitseviin haastaviin olosuhteisiin.

  • > 90%

    kenttälaitevalikoimastamme toimii digitaalisesti

  • SIL 3

    on korkein turvallisuustaso, jonka kenttälaitteemme voivat saavuttaa

  • ~ 1 600

    laitteistojen, prosessien ja diagnostiikkadatan mittauspistettä käytettävissä

Selaa portfoliotamme!

Related Stories

Muut teollisuusalat