Rikastusjätevesien hallinta: turvallista, tehokasta ja standardien mukaista
Optimoi rikastusjäteveden hallinta ja suojaa samalla kustannustehokkaasti yhteisöjä ja ympäristöä
Rikastusjäteveden hallinta on kriittinen toimi ylipäänsä kaivostoimintaluvan saamiseksi ja erittäin tärkeää ympäristöhaittojen minimoimiseksi. Saostusaltaisiin pumpattu rikastusjäte edellyttää jatkuvaa valvontaa, jotta lähiympäristö ja paikallinen asutus saadaan suojattua. Monesti paikan päällä toteutettu, usean välttämättömän parametrin valvonta mm. altaiden pinnankorkeus, veden laatu altaissa ja läheisissä vesistöissä saattaa olla aikaa vievää työtä ja lisäksi altiina mittausvirheille. Endress+Hauser tarjoaa laajan tuotevalikoiman tarkkaan ja tehokkaaseen rikastusjätevesien hallintaan.
3 500
rikastushiekka-allasta ympäri maailman
Miten voimme auttaa
Useita parametrejä kattavasti mittaavat Endress+Hauserin älykkäät kenttälaitteet voivat lähettää jatkuvasti tarkkoja ja luotettavia tietoja etäyhteydellä valvonta- tai ohjausjärjestelmään. Tällä tavoin Endress+Hauser tarjoaa kaivostoimintaan aiempaa tehokkaammat rikastusjätevesien hallintajärjestelmät.
Syötön, patojen ja vedenlaadun valvonta ihmisten ja ympäristön suojaamiseksi
Reaaliaikainen etävalvonta varmistaa turvallisen ja tehokkaan toiminnan
Sovellukset
Kattava sisäänmenon valvonta
Perusteellinen rikastusjätteiden hallinta alkaa saostusaltaiden sisäänmenossa. Hallinta kattaa paljon enemmän kuin sisäänmenon perusparametrien kuten malmilietevirtauksen valvonnan. Malmilietteen kiintoainepitoisuus on myös mitattava, jotta saostusaltaan kapasiteettia voidaan valvoa.
Meidän kenttäosaamisemme
Endress+Hauserin teknologiat tarjoavat mittavat sisäänmenon valvontaratkaisut.
Voit luottaa yhteen älykkääseen laitteiseen koko sisäänmenon valvonnassa
Yksi kriittisimmistä parametreistä rikastusjätepadon turvallisen toiminnan kannalta on pinnankorkeus, ei pelkästään pintaveden pinnankorkeus, vaan myös padon alla olevan pohjaveden pinnankorkeus. Pintaveden pinnankorkeuden valvonta voi antaa varhaisia merkkejä siitä, että pinnankorkeudet nousevat yhtäkkiä vaikkapa tulvien, sateen tai jään sulamisen vuoksi.
Meidän kenttäosaamisemme
Endress+Hauser tarjoaa laajan tuotevalikoiman tarkkaan ja tehokkaaseen rikastusjätepatojen valvontaan.
Suojaa yhteisöjä ja ympäristöä luottavalla rikastusjätepatojen valvonnalla
Käytännöllinen ja standardit täyttävä veden laadunvalvonta
Vastuullinen rikastusjäteveden hallinta sisältää ympäröivien vesistöjen vedenlaadun valvonnan, jotta paikallista väestöä ja ympäristöä kyetään suojelemaan tehokkaasti.
Meidän kenttäosaamisemme
Endress+Hauser edistää tehtävästä suoriutumista tarjoamalla sekä kiinteitä että liikuteltavia näytteenottoasemia, jotka täyttävät kaikki oleelliset kansalliset ja kansainväliset standardit kuten ISO 5667.
Varusta näytteenottoasemasi alakohtaisten vaatimusten mukaan
Rikastusjätepatojen manuaalinen valvonta kuluttaa runsaasti sekä aikaa että työvoimaa.
Meidän kenttäosaamisemme
Endress+Hauser tarjoaa langattomien, älykkäiden laitteiden ja lukuisten digitaalisten verkkojen yhdistelmien avulla etävalvontaratkaisuja, jotka ovat kustannustehokas ja luotettava vaihtoehto. Niissä ei tarvitse tehdä kompromisseja turvallisuuden tai lakivaatimusten täyttymisen suhteen.
Jokaisen rikastusjätteiden patoon liittyvän onnettomuuden myötä tietoisuus tiukemman valvonnan tarpeesta ja lakimääräyksistä kasvaa. Meillä on asiantuntemusta sekä kaivostoiminnasta että vesiteollisuudesta. Niinpä voimme tukea sinua luotettavan monitorointijärjestelmän järjestämisessä rikastusjätteiden patoihin liittyvissä ratkaisuissa. Kattava portfoliomme kattaa kaikki oleelliset mittauspisteet ja tarjoaa lisäksi tarvittavat digitaaliset yhteydet etämonitorointiin. Tämä tekee rikastusjätteiden patojen valvonnasta tehokkaampaa ja vähemmän aikaa vievää.
80 %
maks. kiintoainepitoisuus mitattavissa sähkömagneettisilla virtausmittareillamme painon mukaan
Vesi, juomat, maitotuotteet, kemikaalit ja lääkkeet on analysoitava joka päivä. Valitse prosessitarpeisiisi parhaiten sopiva laite kattavasta tuotevalikoimastamme.
Virtausmittaus
Virtausmittaus
Vesi, maakaasu, höyry, mineraaliöljy ja kemikaalit ovat esimerkkejä nesteistä, joita on mitattava päivästä toiseen. Valitse prosessisi tarpeisiin parhaiten sopiva virtausmittari.
Pintamittaus
Pintamittaus
Jatkuva nesteiden ja kiintoaineiden pinnankorkeuden mittaus ja täyttötason tunnistus
Painemittaus
Painemittaus
Tehokkaat mittalaitteet prosessipaineelle, paine-erolle, pinnalle ja virtaukselle.
Ohjelmistoratkaisut
Ohjelmistoratkaisut
Tarvittavien mittaus- ja järjestelmäteknologioiden lisäksi tarjoamme kaikille teollisuudenaloille myös sopivat ohjelmistotyökalut, joilla toimintaprosessisi hyödyntävät koko potentiaalinsa.
Järjestelmätuotteet
Järjestelmätuotteet
Applikaattori
Lämpötilamittaus
Lämpötilamittaus
Prosessiteollisuuden lämpötilamittarit ja lähettimet
Related Stories
Environment
Kaivosveden käsittelyprosessien parantaminen ekologisesti ja taloudellisesti
Paranna kaivosvesiprosessien tehokkuutta ja turvallisuutta, hankinnasta käsittelyyn ja juoksutuksiin saakka.
Luota asiantuntijakumppaniin, joka auttaa yrityksesi parhaaseen suorituskykyynsä
Energianhallinta: höyryn ja teollisuusveden käsittely
Energianhallinta: höyryn ja teollisuusveden käsittely
Tehokasta, turvallista ja luotettavaa energianhallintaa. Endress+Hauserin ratkaisuilla voit parantaa höyryenergiajärjestelmiä ja teollisuusveden käsittelyä. Lue täältä lisää tarjonnastamme.
Elintarvike- ja juomateollisuus: Luota laatuun
Elintarvike- ja juomateollisuus: Luota laatuun
Olemme yhteistyökumppanisi, jonka avulla täytät globaalit hygieniasäädökset, varmistat tasalaatuisen tuotannon ja laitoksesi käytettävyyden samalla, kun resursseja säästyy ja kustannukset pienenevät.
Arvostamme yksityisyyttäsi
Käytämme evästeitä parantaaksemme selauskokemustasi, kerätäksemme tilastoja sivuston toiminnan optimoimiseksi ja toimittaaksemme räätälöityjä mainoksia tai sisältöä.