Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.
Optimoi laitteiden suorituskyvyn hallinta ennakoivan kunnossapidon ja pilvipohjaisten ratkaisujen avulla

Laitteiden suorituskyvyn hallinta tuotannon maksimoimiseksi

Reaaliaikainen valvonta, ennakoiva kunnossapito ja pilvipohjaiset ratkaisut maksimoivat laitteidesi luotettavuuden

Laitteiden suorituskyvyn hallinta on avain tuottavuuteen, standardien täyttymiseen ja laitoksen käytettävyyteen lääkkeiden valmistusteollisuuden tarkassa ja kilpaillussa maailmassa. Prosessilaitoksiin kohdistuu jatkuva kehitys- ja parannustarve. Silti monissa niistä turvaudutaan yhä kunnossapitoon, jossa reagoidaan vasta vikaantumiseen, sen sijaan että hyödynnettäisiin ennakoivaa kunnossapitoa. Teknologiamme ja prosessiosaamisemme ansiosta voit toteuttaa ennakoivaa kunnossapitoa, jolloin sekä laitteiden hallinta että lääkkeiden tuotantolaitoksen suorituskyky on paras mahdollinen.

Miten voimme auttaa

Autamme sinua optimoimaan laitteiden suorituskyvyn hallinnan parantamalla laitetietämystä ja varmistamalla, että toimenpiteet suunnataan laitteiden kunnossapitoon tehokkaasti.

  • Asennetun laitekannan analysointipalvelu varmistaa täydellisen yleiskatsauksen laitteisiin

  • Älykkäät anturit ja pilvipohjaiset IIoT-ratkaisut varmistavat ajantasaiset laitetiedot

  • Itsediagnostiikkaominaisuudet ennakoivaan laitteiden kunnossapitoon

  • Ennakoivat kunnossapitostrategiat vähentävät käyttökatkoksia ja parantavat varaosien hallintaa

  • Reaaliaikainen valvonta tarkoin kohdennettuihin huoltotoimenpiteisiin

Sovellukset

Tietoihin perustuvaa päätöksentekoa

Ajan mittaan prosessilaitokset kehittyvät, laitteistoja vaihdetaan ja kenttälaitteista tulee vanhentuneita. Asennetun laitekannan laitetietojen kerääminen voi siksi olla runsaasti työtä vaativa prosessi, joka kattaa monia mittauspisteitä ja useiden toimittajien kenttälaitteita. Näitä päivitettyjä tietoja kuitenkin tarvitaan ehdottomasti, mikäli kunnossapitoa halutaan kehittää.

Tietoihin perustuvaa päätöksentekoa
Meidän kenttäosaamisemme

Endress+Hauserin auditointitiimit suorittavat asennetun laitekannan analyyseja, joissa kerätään ja analysoidaan kaikki tarvittava tieto yksityiskohtaiseksi raportiksi, jonka perusteella päätökset voidaan tehdä oikeiden tietojen pohjalta.

  • Säästä aikaa ja rahaa laitetietojen keräämisessä

  • Paranna laitehallintaa kriittisistä laitteista ja mahdollisista parannuksista koostuvan yksityiskohtaisen raportin avulla

  • Optimoi laitteidesi käyttöiän hallinta ja yksinkertaista kenttälaitteiden standardointi

Reaaliaikainen etävalvonta ja kokonaiskuva

Kenttälaitteiden vikakoodien diagnosointi ja ratkaiseminen edellyttää usein puuttumista kentän tapahtumiin, mikä lisää kustannuksia ja riskejä.

Reaaliaikainen etävalvonta ja kokonaiskuva
Meidän kenttäosaamisemme

Netilion IIoT-ekosysteemimme yhdistelee sovelluksia ja algoritmeja, jotka muuntavat kenttälaitetiedot toiminnallisiksi tiedoiksi. Helppokäyttöisellä älypuhelinsovelluksellamme asennettuja kenttälaitteita voidaan valvoa, vikakoodeja diagnosoida ja ratkaista etäyhteydellä. Digitaalinen laitos on jo todellisuutta.

Ennakoiva kunnossapito

Useimpia kentällä tapahtuvia laitevikaantumisia ei voida ennustaa etukäteen, ja kun niin tapahtuu, tilanteen ratkaiseminen voi vaatia kalliita tuotantokatkoksia.

Ennakoiva kunnossapito
Meidän kenttäosaamisemme

Heartbeat Technologyn sisältämien itsediagnostiikkaominaisuuksien ansiosta voit valvoa kenttälaitteidesi tilaa jatkuvasti. Näin pystyt tunnistamaan trendejä ja puuttumaan tapahtumiin ajoissa ja kohdennetusti, ennen kuin vikoja edes tapahtuu tai kalibrointia tarvitaan.

  • Jatkuva prosessi- ja laitediagnostiikka jopa 98 %:n diagnostisella kattavuudella prosessia keskeyttämättä

  • Yksinkertaistettu kunnossapito selkeiden ja standardoiduin diagnostiikkaviestein

  • Kenttälaitteiden odottamattoman vikaantumisen aiheuttamien suunnittelemattomien käyttökatkosten minimointi

Tietojen suojaus

Biotieteiden toimialalla tietojen eheys ja tietoturva ovat ehdottoman oleellisia tekijöitä.

Tietojen suojaus
Meidän kenttäosaamisemme

Täydellinen IIoT-valikoimamme on sertifioitu varmistamaan paras mahdollinen tietoturva. Edge device -laitteesta aina pilvessä sijaitseviin asiakastietoihin – käytämme kaikkein uudenaikaisimpia turvallisuusmekanismeja.

  • Tietosi on salattu pitkillä avainkoodeilla (HTTPS / TLS, mukana SHA-256)

  • Yhteistyö sertifioitujen datakeskusten kanssa (esimerkiksi ISO 27001)

  • Riippumattomien viranomaisten sertifiointi ja toimiluvan myöntämisessä EuroCloud 4-tähtinen luokitus

Optimoi laitehallinta ja paranna laitoksen käyttöastetta

Paranna laitehallintaa laitetiedon keräämisestä ja dokumentoinnista aina trendianalyyseihin saakka ©Endress+Hauser

Me autamme sinua saavuttamaan laitteidesi suorituskyvyn seuraavan tason: laitetiedot kerätään tehokkaasti ja asiantuntevasti, laiteanalyysipalvelut ovat pilvipohjaisia ja dokumentaatio sekä raportit ovat kattavia.

Saavuta ennakoiva laitehallinta kenttälaittein, jotka sisältävät itsediagnostiikkaominaisuudet ©Endress+Hauser

Endress+Hauser tarjoaa kattavan valikoiman Heartbeat-teknologialla varustettuja kenttälaitteita. Teknologia sisältää itsediagnostiikkaominaisuudet ja pitää järjestelmän käytettävyysasteen korkealla pienellä vaivalla.

Asennetun kenttälaitekannan analyysi (IBA) yksinkertaisesti kerrottuna

''Laitoksen käyttöaste paranee, kunnossapitokustannukset alenevat ja standardien täyttyminen varmistuu - IBA tekee elämästäsi helpompaa vastaat sitten itse laitoksesta, laadunvalvonnasta tai kunnossapidosta.''

Edut

Endress+Hauserilla on juuri oikea asiantuntemus sekä tuote-, ratkaisu- ja palveluvalikoima, kun haluat optimoida laitteidesi suorituskyvyn hallintaa ja maksimoida laitteidesi luotettavuuden. Älykkäiden laitteiden, asiantuntijapalvelujen sekä pilvipohjaisten kunnossapitoratkaisujen avulla voit ottaa seuraavan askelen kohti ennakoivaa kunnossapitoa ja digitalisaatiota ilman tinkimistä turvallisuudesta tai standardien täyttymisestä.

  • 80 %

    vähemmän poikkeamia asiakkaallamme laitekannan analysointipalveluumme perustuvan lämpötilamittalaitteiden standardisoinnin jälkeen

  • Jopa 30 %

    laitoksille asennetusta laitekannasta on vanhentunutta

Selaa portfoliotamme!

Related Stories

Muut teollisuusalat