Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.
Prosessiturvallisuus kemianteollisuudessa, prosessiturvallisuuden hallinta, ennaltaehkäisy, vaaralliset kemikaalit

Prosessiturvallisuus kemianteollisuudessa ja vahva käyttöaste

Varmista tuottavuus ja tehokkuus standardien mukaisella prosessiturvallisuudella, jota määrittävät luotettavat mittaukset

Kemianteollisuudessa prosessiturvallisuus on ratkaisevan tärkeää, etenkin työskenneltäessä ihmisille, ympäristölle ja infrastruktuurille vaarallisten materiaalien parissa. Turvallisuusstandardien täyttäminen samalla, kun varmistetaan tuotannon jatkuva tehokkuus, hyvä tuottavuus ja kustannustehokkuus, on suurin kemianteollisuuden valmistajien tänä päivänä kohtaamista haasteista.

Miten voimme auttaa

Nykyiset standardit täyttävä Endress+Hauserin turvallisten mittausteknologioiden tuotevalikoima kattaa mutkikkaiden kemiallisten prosessien kriittiset parametrit kuten uuttaminen, reaktio, erottelu ja suodatus. Tuotevalikoimalla varmistetaan näin maksimaalinen prosessinohjaus ja samalla laitoksen käytettävyys ja turvallisuus.

  • Markkinoiden laajin turvallinen, kansainväliset standardit, kuten ATEX, FM ja TIIS, täyttävä mittalaitetuotesalkku

  • Älykkäät anturit, joiden toiminnallinen turvallisuus on standardin IEC61508 mukainen, aina SIL 3 -versioon saakka, dokumentoituja testausmenetelmiä varten

  • Turvallisuusosaamisen maailmanlaajuinen verkosto

  • Turvallisuus ja standardit (esim. ATEX. SIL, WHG), seminaarit ja koulutus laitoksen henkilöstölle

Sovellukset

Tarkat mittaukset varmistavat tuotantoerien puhtauden

Johdonmukainen tuotelaatu ja puhtaus edellyttävät luotettavaa, läpinäkyvää ja tarkkaa kriittisten prosessiparametrien mittausta samoin kuin turvallisia ja tehokkaita tuotantoprosesseja.

Tarkat mittaukset varmistavat tuotantoerien puhtauden
Meidän kenttäosaamisemme

Kun Endress+Hauser varustaa panosreaktorinne kahdella reaalisella kaksijohdinlaitteella virtauksen ja pinnankorkeuden mittaamiseen, vaadittu mittaustarkkuus varmistetaan, kaapelointikustannuksissa säästetään ja samalla kaapelihyllyille jää lisätilaa:

  • Paranna turvallisuutta luonnostaan vaarattoman ulostulon ansiosta

  • Paranna suojausta kattavan Ex ia -konseptin avulla sisältäen maailmanlaajuiset hyväksynnät

  • Vältä laitosten seisokit ripeän tuen ansiosta, joka auttaa ratkaisujen tekemisessä häiriötilanteissa (NE 107:n mukaan)

  • Yksinkertaista testausprosesseja Heartbeat-teknologialla

Ammoniakin pinnankorkeuden ilmaisu erottimessa

Nestemäisten kemikaalien kuten ammoniakin tai alkoholien haihtuminen vedestä muodostaa riskejä säiliötä lämmitettäessä. Sopivien pinnankorkeuksien ylläpito on kriittistä, ja näiden pinnankorkeuksien valvonta edellyttää edistyksellisiä ja tarkkoja mittalaitteita ja tekniikoita.

Ammoniakin pinnankorkeuden ilmaisu erottimessa
Meidän kenttäosaamisemme

Endress+Hauserin innovatiivinen Levelflex FMP54 -tutka sisältää kaasufaasikompensoinnin, joka on ihanteellinen ratkaisu tarkkaan pinnankorkeuden mittaukseen suuren kaasutiheyden sovelluksissa:

  • Nopeuta käyttöönottoa, kunnossapitoa ja diagnostiikkaa HistoROM-tiedonhallintakonseptilla

  • Edistä ajan ja kustannusten säästöä kätevän testauskonseptin ansiosta SIL/WHG:n mukaan

  • Paranna prosessiturvallisuutta keraamisen kaksoiskytkimen ja kaasutiiviin läpiviennin ansiosta

  • Hyödynnä reaaliaikaiset tiedot ja diagnostiikkakykyisyys HART-protokollan ansiosta

Ammoniakin lämpötilan ilmaisu varastointisäiliöissä

Ammoniakki on huoneenlämpötilassa myrkyllinen kaasu. Siksi se on parasta varastoida nestemäisessä muodossa lämpötilassa -33 °C (-27,4 F). Nesteen ja säiliön seinämän lämpötilan mittaaminen on tärkeää, jotta voidaan varmistaa, että "kuumia pisteitä" ei pääse syntymään. Tähän tarvitaan erittäin vankkoja ja tarkkoja anturiteknologioita, koska täytettyihin säiliöihin ei ole pääsyä.

Ammoniakin lämpötilan ilmaisu varastointisäiliöissä
Meidän kenttäosaamisemme

Endress+Hauserin StrongSens-teknologian ja MultiSens TMS01 -antureiden yhdistäminen tuottaa optimaaliset valvontatulokset nestemäisen ammoniakin turvalliseen varastointiin:

  • Paranna turvallisuutta koko säiliön täydellisen kartoituksen ansiosta (100 m pituuksiin saakka) vain yhdellä prosessiliitännällä

  • Alenna huoltokustannuksia erittäin kestävien antureiden avulla

Paranna kemiallisten prosessiesi turvallisuutta

Napsauta näitä prosessikarttoja ja tutustu, miten voit hallita kriittisiä parametrejänne.

Kemiallisen panosreaktorin prosessikaavio ©Endress+Hauser

Turvallinen virtausmittaus panosreaktorissa luonnostaan vaarattoman reaalisen kaksijohdinlaitteen avulla.

Kemiallisen tislauksen prosessikaavio ©Endress+Hauser

Läpinäkyvä mittaus tislausprosessissanne tuottaa luotettavaa tietoa esimerkiksi ammoniakin pinnankorkeudesta.

Kemikaalien varastoinnin prosessikaavio ©Endress+Hauser

Voit kattaa useat mittauspisteet vain yhdellä lämpötila-anturikokoonpanolla käyttämällä MultiSens Flex TMS01 & TMS02 -laitteitamme (hyväksytty painesäädösten kuten PED, ASME VIII mukaan).

Edut

Turvallinen kemiallinen prosessi ja ympäristö ovat yhteiskunnallemme äärimmäisen tärkeitä asioita. Siksi kemianteollisuuden laitosten johtajilla on erityinen vastuu turvallisuuden suhteen sekä prosessiensa että ympäristön kannalta. Tämän vastuun täyttämiseksi he tarvitsevat aina luotettavan kumppanin. Me tuemme kemianlaitosten johtajia, päälliköitä ja insinöörejä vastaamalla kaikkiin kysymyksiin siitä, miten mittalaitteemme ja ratkaisumme voivat parantaa laitosten prosessien turvallisuutta ja parantaa samalla tehokkuutta.

  • Jopa 40 %

    vähemmän seisokkeja HistoROM-tiedonhallinnan ansiosta, joka huolehtii nopeasta ja helposta käyttöönotosta, huollosta ja diagnostiikasta.

  • 50 %

    ajansäästöä kätevän testauskonseptin ansiosta SIL/WHG:n mukaan.

  • Jopa 30 %

    on se mittauspisteiden määrä, joka voidaan kattaa vain yhdellä lämpötila-anturikokoonpanolla käyttämällä MultiSens Flex TMS01 & TMS02 -laitteitamme, jotka on hyväksytty kansainvälisten painesäädösten mukaan (esim. PED, ASME VIII).
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
Selaa portfoliotamme!

Related Stories

Muut teollisuusalat